În centralele electrice, un sistem de marcare a instalațiilor utilizat în mod consecvent reprezintă o condiție pentru eficiență în ce privește întreținerea, revizia și depanarea. În acest sens, vă oferim soluții de sistem complete: de la materialul de marcare, la sistemele de marcare și până la software – totul dintr-o singură sursă.
Marcare personalizată
Indiferent dacă este vorba despre marcatoare cu laser, imprimante UV-LED de mare viteză sau imprimante cu transfer termic: toate sistemele de marcare care fac parte din MARKING system lucrează cu un meniu de comandă unitar și ușor de utilizat, care vă asistă intuitiv la realizarea marcajului dumneavoastră.
Material de marcare cu transpondere RFID
Transponderele RFID integrate permit o utilizare extinsă a etichetelor noastre de marcare. Acestea salvează informații și le transmit aparatelor de scriere/citire prin intermediul unui sistem wireless. Cu imprimantele BLUEMARK ID, puteți aplica la nivelul etichetelor de marcare texte, imagini sau coduri de bare, ca în mod obișnuit.
Marcarea vizibilă a instalației
O marcare clară a instalației ajută la evitarea erorilor de operare și este esențială pentru protecția la locul de muncă. Cu ajutorul marcajelor noastre, puteți realiza marcarea în mod clar și sigur. Indiferent dacă este vorba despre etichete de interdicție, obligativitate sau avertizare, etichete magnetice sau marcaje pentru țevi – pentru fiecare aplicație, aveți la îndemână marcajul corect.
Calea cea mai simplă spre șirul de blocuri terminale
Cuprinzător, de la proiectare, până la aplicația finalizată. În prezent, software-ul PROJECT complete este cea mai inovatoare soluție pentru proiectarea simplă a șirului dumneavoastră de blocuri terminale și crearea cu ușurință a marcajelor aferente.
Programul pune la dispoziție o interfață de utilizator intuitivă și permite proiectarea individuală, verificarea automată și comandarea directă a șirurilor de blocuri terminale.