PLCnext Technology conectează lumea IT și OT
Pregătiți-vă aplicațiile pentru IIot și industrie 4.0
PLCnext Technology este un ecosistem pentru automatizare industrială alcătuit din hardware deschis, software de proiectare modular, o comunitate globală și un magazin digital pentru software. Digitalizarea și globalizarea prezintă noi provocări pentru automatizarea industrială. Designul adecvat pentru sistemul de automatizare deschis este la fel de important ca o extensie flexibilă, modulară. Pe lângă programarea sistemelor SPS conform IEC 61131-3 este posibilă și programarea în paralel și combinația dintre limbajele de programare precum C/C++, C# sau MATLAB® Simulink® în timp real cu PLCnext Control. Accelerați dezvoltarea aplicațiilor cu versiunea de bază gratuită a PLCnext Engineer. Sau folosiți mediul dumneavoastră de programare standard – dumneavoastră decideți! Prin integrarea cloud simplă, posibilitatea utilizării unui software open source și expertiza în continuă dezvoltare a PLCnext Community, puteți profita de noi forme de colaborare. Soluțiile de aplicații rezultate, blocurile software, sistemele Runtime și extensiile de funcții sunt disponibile în PLCnext Store și asigură o economie enormă de timp și bani la realizarea aplicațiilor. Prin urmare, PLCnext Technology este ecosistemul optim pentru provocările dumneavoastră în domeniul automatizării moderne.
Proprietăți de prelucrare în timp real și combinare conform IEC 61131-3 și limbaje de nivel înalt
PLCnext Control
PLCnext Control este hardware-ul pentru ecosistemul PLCnext Technology. Acesta permite realizarea proiectelor de automatizare fără limitele sistemelor proprietare. Controlerul logic programabil bazat pe un nucleu Linux se remarcă prin capacitățile de prelucrare în timp real, atât pentru IEC 61131-3, cât și pentru limbajul de nivel înalt precum C/C++ și Matlab® Simulink®. Astfel, manipularea sarcinilor brevetată facilitează combinația dintre codul IEC 61131-3, limbajul de nivel înalt și sculele pe bază de model dintr-o sarcină. Realizați o conexiune directă cu Proficloud sau un alt cloud adecvat și integrați servicii cloud individuale. Folosiți datele instalației dumneavoastră pentru optimizarea proceselor dumneavoastră. Astfel puteți crește calitatea produselor dumneavoastră, puteți reduce costurile și nu sunt necesare intervențiile la nivelul instalației în funcțiune. Datele dumneavoastră sunt protejate în mod optim, pentru că PLCnext Control este securizat conform IEC 62443. PLCnext Control oferă controlere scalabile cu gradul de protecție IP20. De la controlere modulare pentru aplicații de bază la controlere de înaltă putere centralizate până la dispozitive de graniță pe bază de PC, această gamă de produse oferă întotdeauna o soluție pentru proiectul dumneavoastră. Cu controlerele modulare dispuneți de flexibilitate la configurarea stației dumneavoastră. Alegeți dintr-o varietate de sisteme I/O sau extindeți interfețele și funcțiile controlerului prin module care sunt conectate în partea stângă. Dacă doriți să implementați KI sau aplicații de graniță, portofoliul nostru vă oferă hardware special optimizat pentru aceste scopuri. Datorită nucleului Linux deschis, pot fi integrate și tehnologii noi, precum OPC UA, TSN și 5G. Astfel, PLCnext Control oferă un grad mare de siguranță pentru viitor.
Dezvoltare a aplicațiilor accelerată cu instrumentele de proiectare favorite
PLCnext Engineer
Puneți mai rapid în funcțiune controlerul dumneavoastră PLCnext Control!
O programare integrală în cadrul unei singure interfețe oferă economii enorme de timp și bani. Platforma software PLCnext Engineer care poate fi extinsă în mod flexibil și individual cu funcția Add-ins vă oferă software gratuit pentru toate sarcinile de proiectare în PLCnext Control:
Configurație
Programare conform IEC 61131-3
Vizualizare
Diagnostic
Prin combinația dintre funcțiile esențiale pentru procesul de proiectare într-un pachet de software, întregul proces de proiectare poate fi realizat într-un singur mediu de proiectare.
Instrumentul de proiectare flexibil nu este însă doar un instrument universal pentru programarea clasică, pentru că acesta îmbină toate funcțiile de bază pentru procese de proiectare într-un software. Software-ul oferă, de asemenea, o manipulare confortabilă în ceea ce privește îmbinarea programelor cu limbaj de nivel înalt și automatizărilor standard.
Profitați de acest lucru pentru a vă putea utiliza mediul de programare obișnuit! Cu PLCnext Engineer vă oferim o posibilitate simplă pentru configurarea rețelei dumneavoastră PROFINET, pentru integrarea programelor cu limbaj de nivel înalt sau modelelor MATLAB® Simulink® și de punere în funcțiune și gestionare a PLCnext Control.
În funcție de aplicația dumneavoastră pot fi integrate cu ușurință funcții suplimentare, precum o soluție de siguranță, un vizualizator MATLAB® Simulink® sa un generator de vizualizări în platforma de proiectare.
Accelerați dezvoltarea aplicațiilor dumneavoastră prin utilizarea de soluții complete și module software din PLCnext Store. Ajustați software-ul la nevoile dumneavoastră individuale. Datorită arhitecturii modulare a PLCnext Engineer nu există limite pentru dumneavoastră.
Indiferent dacă doriți rapoarte de progres, aplicații, sfaturi din partea experților, asistență 24/7, evenimente și webinare, noutăți privind introducerea produselor pe piață sau tendințe din domeniu, aici puteți găsi totul într-un singur loc.
Datorită avansului digitalizării și globalizării sunt posibile și necesare noi tipuri de colaborare. Ciclurile scurtate la dezvoltarea aplicației și o competiție mai acerbă prezintă noi provocări pentru întreprinderea dumneavoastră, care nu pot fi depășite pe cont propriu. În acest sens, Phoenix Contact oferă o colaborare eficientă și Crowd-Knowledge. Cu PLCnext Technology, mai mulți dezvoltatori din diferite domenii pot lucra împreună la un proiect. Acest lucru duce la o dezvoltare mai rapidă a aplicațiilor, chiar și în cazul aplicațiilor complexe. Folosiți software open source, de ex. de pe GitHub. Datorită comunității, codul prezintă rareori erori și sunt disponibile rapid corecturi. Astfel vă puteți crește puterea de inovare și faceți economie de resurse. Rămâneți în contact cu noi prin pagina noastră web PLCnext Community și prin rețelele de socializare. Fiți primii care descoperă actualizări de firmware și noutăți privind produsele. Mențineți permanent legătura cu ceilalți utilizatori, împărtășiți-vă experiențele sau puneți o întrebare pe forum. Secțiunea Business Lounge vă oferă, de asemenea, cele mai noi tendințe din domeniu și exemple de aplicații „Made with PLCnext Technology”. Dacă doriți să aflați mai multe despre PLCnext Technology-Ecosystem, aveți la dispoziție o gamă largă de tutoriale, programe de eLearning și webinare.
Deveniți parte din PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext
Economie de timp și bani la dezvoltarea aplicațiilor
PLCnext Store
Datorită avansului digitalizării, funcțiile software complexe au un rol din ce în ce mai important în proiectele de automatizare. Acest lucru necesită cunoștințe specializate în domeniul software pentru dezvoltarea aplicațiilor. Nu fiecare programator dispune de cunoștințele de specialitate necesare. În acest sens, Phoenix Contact a creat magazinul pentru software PLCnext Store.
PLCnext Store oferă aplicații software (Apps) care pot fi folosite pentru extinderea în mod direct și simplu a funcțiilor PLCnext Control. În acest sens, eficiența proceselor dumneavoastră de dezvoltare este crescută în mod semnificativ. Oferta de aplicații include totul de la librării software pentru accelerarea procesului de programare până la aplicații gata programate, care pot fi folosite fără cunoștințe de programare. Caracterul deschis al magazinului permite și achiziționarea aplicațiilor dezvoltate de dumneavoastră de către ofertanți terți. Din PLCnext Store puteți obține diferite aplicații pentru orice utilizare. Datorită unei oferte dinamice în continuă dezvoltare, diversitatea și posibilitățile de utilizare cresc, de asemenea constant. Pentru viitoarele extensii nu există limite.
Lăsați-vă inspirați - PLCnext Store oferă soluții inovatoare și idei creative, chiar și pentru aplicații specializate.
Trebuie să utilizăm mai bine potențialul disponibil, pentru o dezvoltare mai rapidă și mai multă putere de inovare. PLCnext Store este creat pentru a putea utiliza mai bine informațiile colective din întregul domeniu.
Ulrich Leidecker
Avantajele dumneavoastră cu PLCnext Technology
Cu PLCnext Technology, pot lucra la o gamă de controlere mai mulți dezvoltatori de generații diferite în diferite limbaje de programare, independent unii de alții. Astfel, aveți posibilitatea de a vă folosi atât de avantajele controlerelor logice programabile CLP clasice, cât și de deschiderea și flexibilitatea PLCnext Technology, pentru dezvoltarea rapidă a unor aplicații complexe.
Aveți posibilitatea de a combina după cum doriți secvențe de program din limbaje diferite în task-uri. Manipularea task-urilor din cadrul PLCnext Technology în curs de brevetare permite rularea rutinelor de program din surse diferite ca un cod CLP clasic IEC 61131 – programele dumneavoastră de limbaj de nivel înalt devin determinante automat. Platforma asigură un schimb consistent de date și execuția sincronă a codului de program.
PLCnext Technology vă permite orice combinații de secțiuni de programe independente, create diferit, și aplicații complete după preferință. Utilizarea software-ului open source și a aplicațiilor duc la creșterea eficienței proceselor dumneavoastră de dezvoltare. Pentru viitoarele extensii nu există limite.
PLCnext Technology vă permite integrarea interfețelor și protocoalelor actuale și viitoare pentru o comunicație deschisă în cadrul sistemelor de automatizare cu un grad ridicat de interconectare. Puteți realiza noi modele de afaceri pe bază de IoT prin conexiune directă la servicii și bănci de date bazate pe cloud.
Datorită deschiderii sale, PLCnext Technology vă permite folosirea limbajului de programare pe care îl preferați, fie că este vorba de IEC 61131 sau de un limbaj de nivel înalt. În mediul dumneavoastră de dezvoltare de încredere, precum PLCnext Technology, Matlab Simulink, Eclipse sau Visual Studio, aveți posibilitatea de a vă dezvolta confortabil o soluție personalizată.
Proiecte realizate cu PLCnext Technology
PLCnext Technology este mai multă decât o viziune măreață. Încă din prezent sunt implementate multe proiecte în diferite industrii. Gestionăm procesele de fabricare a berii cu idei din partea comunității noastre sau îndepărtăm buruienile folosind vehicule feroviare în timp real. Există multe aspecte care pot fi descoperite.
Pentru noi este foarte important să asigurăm securitatea IT și să fim întotdeauna în pas cu stadiul actual al tehnologiei.