Totul pentru infrastructura dumneavoastră pentru mobilitate electrică

Solicitați acum consultanță

Sunteți producător, integrator de sisteme sau operator al unei infrastructuri de încărcare și doriți să implementați proiectul dumneavoastră alături de noi? Vă oferim cu plăcere consultanță!



O femeie își încarcă autoturismul Volkswagen ID.3 la o stație de încărcare HPC

Tehnologie de încărcare inovatoare dintr-o singură sursă

Dotați-vă punctele de încărcare cu CHARX de la Phoenix Contact: portofoliul nostru complet, de la cabluri de încărcare CCS până la sistemul de management al sarcinilor, constituie baza pentru o rețea de încărcare performantă pentru autovehiculele electrice. Experții noștri vă susțin la conceperea și proiectarea soluției dumneavoastră de încărcare – fie că este vorba despre stații de încărcare pentru domiciliu cu curent alternativ sau stații de încărcare rapidă HPC.

Descoperiți portofoliul nostru larg de infrastructuri de încărcare În calitate de producător de componente pentru stațiile de încărcare pentru autovehicule electrice, vă furnizăm întregul echipament pentru stâlpi de încărcare și stații de încărcare pentru domiciliu

Autovehicul electric la o stație de încărcare dotată cu componente de la Phoenix Contact
Cabluri de încărcare pentru curent alternativ
CHARX connect – cabluri de încărcare Mode 3 pentru încărcare pe bază de curent alternativ cu până la 26 kW – ergonomice, robuste și de înaltă calitate
Către cablurile de încărcare pentru curent alternativ
Cabluri de încărcare pentru curent alternativ
Panouri de operare
Operarea prin funcția tactilă a stâlpilor de încărcare sau a terminalelor și vizualizarea proceselor de încărcare cu panouri HMI adecvate pentru exterior
Către HMI-uri
Panouri de operare
Managementul încărcării și managementul de sarcină
CHARX manage – gestionarea confortabilă a punctelor de încărcare sau a parcurilor de încărcare și distribuția inteligentă a sarcinilor
Către managementul de sarcină și managementul încărcării
Managementul încărcării și managementul de sarcină
Surse de alimentare
Alimentarea fiabilă a componentelor stației de încărcare cu 24 V cu elemente de rețea – pentru o exploatare stabilă
Către sursele de alimentare
Surse de alimentare
Contoare de energie
Măsurați consumurile de energie cu dispozitive certificate MID, pentru decontarea precisă a proceselor de încărcare
Către contoarele de energie
Contoare de energie
Prize de încărcare pentru curent alternativ
CHARX connect – prize de încărcare pentru cabluri de încărcare mobile Mode 3 – cu indicator de stare cu diodă emițătoare de lumină și măsurarea temperaturii
Către prizele de încărcare pentru curent alternativ
Prize de încărcare pentru curent alternativ
Protecție împotriva descărcărilor
CHARX protect – protecția punctelor de încărcare și a vehiculelor împotriva daunelor cauzate de trăsnete și manevre de comutare
Către protecția împotriva descărcărilor
Protecție împotriva descărcărilor
Material de marcare
Marcarea clară a stațiilor de încărcare, componentelor și conductorilor - pentru mai multă siguranță și orientare
Către materialul de marcare
Material de marcare
Conectori pentru medii dificile
Integrarea funcției Plug-and-Play în stațiile de încărcare mobile – transmiterea de semnale, date și putere cu un singur conector
Către conectorii pentru medii dificile
Conectori pentru medii dificile
Componente pentru producătorii de dispozitive
Carcase inovatoare și de înaltă calitate pentru echipamente electronice, blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat pentru producția de echipamente
Către componentele dispozitivelor
Componente pentru producătorii de dispozitive
Controler de încărcare cu curent continuu
CHARX control professional – controlerul de încărcare performant pentru stațiile de încărcare moderne CHAdeMO și CCS
Către controlerul de încărcare cu curent continuu
Controler de încărcare cu curent continuu
Controlere de încărcare cu curent alternativ
CHARX control modular – controler de încărcare Mode 3 extrem de compact și liber scalabil cu platformă Linux deschisă
Către controlerele de încărcare cu curent alternativ
Controlere de încărcare cu curent alternativ
Tehnologie de comunicație
Interconectarea stațiilor de încărcare, conectarea la sisteme de management și backend și protecția împotriva atacurilor cibernetice
Către tehnologia de comunicație
Tehnologie de comunicație
Cabluri de încărcare pentru curent continuu
CHARX connect – conectori pentru vehicul GB/T și CCS pentru încărcarea rapidă cu până la 500 kW (High Power Charging)
Către cablurile de încărcare pentru curent continuu
Cabluri de încărcare pentru curent continuu
Material de instalare și de montare
Fixarea și cablarea sigură și cu economie de timp a tuturor componentelor – pentru mai multă ordine în stația de încărcare
Către materialul de instalare
Material de instalare și de montare
Blocuri terminale modulare
Atât pentru alimentare, cât și pentru distribuția internă a potențialului și a semnalelor – cu posibilitatea de alegere liberă a tehnologiei de conectare
Către blocurile terminale modulare
Blocuri terminale modulare
Unitate de răcire
Pentru cablurile noastre de încărcare HPC vă oferim o unitate de răcire adecvată pentru operarea eficientă și în siguranță a circuitului de răcire
Către unitatea de răcire
Unitate de răcire
Elemente electronice de putere CC
CHARX power – module de putere pentru alimentarea eficientă și scalabilă cu curent continuu a stațiilor de încărcare rapidă
Către elementele electronice de putere CC
Elemente electronice de putere CC
Consultanță referitoare la produsele de mobilitate electrică

Rapid către soluția individuală pentru infrastructura de încărcare Toate produsele și consultanță de la experți dintr-o singură sursă

Vă suntem alături la dezvoltarea soluției dumneavoastră de încărcare: cu un portofoliu complet, consultanță profesională pentru alegerea produselor și tehnologizare, exemple de aplicații practice și know-how specializat. Dacă este necesar, dezvoltăm și soluții personalizate sau tehnologii noi. Vă stăm la dispoziție la nivel mondial, dar și în apropierea dumneavoastră.

Montarea și cablarea unei stații de încărcare

Instalare, punere în funcțiune și întreținere facilă a stației de încărcare Economisiți timp, spațiu și costuri

Datorită design-ului unitar și modular al produsului și tehnologiei de conectare push-in fără scule, puteți instala și cabla rapid, confortabil și cu economie de timp componentele în stația de încărcare. O trecere specială prin panou asigură montarea simplă a cablului de încărcare HPC. Datorită componentelor de produse mentenabile și înlocuibile, economisiți timp și costuri în ceea ce privește intervențiile de service.

Încărcați autovehiculul electric în câteva minute cu High Power Charging (HPC)

Stații de încărcare rapide, sigure și cu grad maxim de disponibilitate pentru autovehiculele electrice Asigurați operarea 24/7 a punctelor dumneavoastră de încărcare

În calitate de pionier în tehnologia de încărcare rapidă, dezvoltăm tehnologii de viitor precum High Power Charging (HPC) și asigurăm astfel timpi de încărcare scurți, adecvați pentru activitatea de zi cu zi. Sistemele de conexiuni pentru încărcare și controlerele fiabile, precum și sursele de alimentare, dispozitivele de protecție și produsele de securitate cibernetică performante asigură operarea 24/7 sigură și rentabilă a infrastructurii dumneavoastră de încărcare.

Managementul parcului de încărcare într-o centrală de comandă

Management inteligent al încărcării și transparență maximă Interconectați și comandați parcul dumneavoastră de încărcare

Interconectați punctele dumneavoastră de încărcare cu ajutorul produselor de comunicație, protocoalelor standard deschise și interfețelor consacrate, cum ar fi Modbus/TCP, REST, MQTT sau OCPP (Open Charge Point Protocol). Asigurați comandarea confortabilă și monitorizarea transparentă a parcului dumneavoastră de încărcare, inclusiv management de sarcină dinamic, precum și o conexiune optimă la sisteme de management al clădirii și backend. De asemenea, datele de stare și de utilizare ale conectorului de încărcare vă permit planificarea întreținerii preventive sau în funcție de gradul de uzură.

Parcare cu numeroase puncte de încărcare

Investiție sigură pentru viitor și extindere flexibilă Investiți în funcție de necesar

În funcție de numărul, puterea de încărcare și volumul de funcții al punctelor dumneavoastră de încărcare, alegeți din portofoliul nostru scalabil combinația de produse potrivită. Datorită controlerelor de încărcare și elementelor electronice de putere modulare, licențelor software eșalonate și actualizărilor Over the Air, sunteți perfect pregătit pentru inovații viitoare și extinderea parcului dumneavoastră de încărcare.

Mobilitatea electrică pură constituie un factor-cheie pe calea către All Electric Society. Un proces de încărcare confortabil și fără emisii de CO₂ impune nu doar o rețea de încărcare rapidă pentru vehiculele electrice, ci și cuplarea cu sectoarele aferente. Cu produsele noastre CHARX performante și inteligente vă pregătim pentru mobilitatea electrică a viitorului – în mod sustenabil, interconectat și practic.

Joachim Pucker, Directorul segmentului de piață Infrastructură, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Joachim Pucker

Cunoaștem și înțelegem aplicația dumneavoastră Cu portofoliul nostru scalabil puteți realiza orice soluție de încărcare – de la stații de încărcare pentru domiciliu până la parcuri de încărcare rapidă

Domenii de utilizare specifice ale infrastructurii de încărcare
Companii
Opțiuni de încărcare pentru angajați, clienți și parcul auto – integrate în managementul energiei și al clădirilor
Aflați mai multe
Companii
Orașe și comune
Rețele de încărcare cu acoperire mare pentru reducerea emisiilor și menținerea calității vieții în orașe inteligente
Aflați mai multe
Orașe și comune
Hoteluri, magazine și restaurante
Opțiuni de încărcare ca o plusvaloare pentru clienți și fidelizarea acestora
Aflați mai multe
Hoteluri, magazine și restaurante
Locuințe închiriate
Stații de încărcare pentru chiriași cu distribuție de sarcină și decontare simplă
Aflați mai multe
Locuințe închiriate
Locuințe individuale
Stații de încărcare simple pentru domiciliu, pentru garaje și carport-uri
Aflați mai multe
Locuințe individuale
Parcări și clădiri de parcări
Numeroase puncte de încărcare cu decontare și, după caz, cu terminal central
Aflați mai multe
Parcări și clădiri de parcări
Flote
Soluții de încărcare pentru companii de autobuze, taximetre și de transport
Aflați mai multe
Flote
Stații de alimentare și zone de odihnă
Încărcare CC rapidă cu putere mare în câteva minute
Aflați mai multe
Stații de alimentare și zone de odihnă

Aplicații specifice și cerințele acestora Fiecare aplicație din domeniul infrastructurii de încărcare impune cerințe speciale privind puterea de încărcare și volumul de funcții

Locuințe individuale

Locuințe închiriate

Hoteluri, magazine și restaurante

Companii

Încărcare curent alternativ da, 11 kW da, 11 kW da, 11 kW da, 22 kW
Încărcare curent continuu opțional, 22 kW opțional, 22 kW opțional, 50 kW da, 50 kW
Operare tactilă sau cu butoane ja, an jeder Ladesäule da, la terminalul central
Autorizarea utilizatorilor, de exemplu, prin RFID optional da da
Management de sarcină optional da da
Decontare prin OCPP optional opțional opțional
Întreținere la distanță prin DSL sau telefonie mobilă optional opțional
Integrare în sisteme de management al clădirilor sau energetic opțional opțional opțional opțional

Aplicații specifice și cerințele acestora

Orașe și comune

Parcări și clădiri de parcări

Flote

Stații de alimentare și zone de odihnă

Încărcare curent alternativ da, 22 kW da, 22 kW da, 22 kW da, 22 kW
Încărcare curent continuu opțional, 150 kW opțional, 22 kW da, 500 kW HPC da, 500 kW HPC
Operare tactilă sau cu butoane opțional, la fiecare stație de încărcare da, la terminalul central da, la fiecare stație de încărcare da, la fiecare stație de încărcare
Autorizarea utilizatorilor, de exemplu, prin RFID da da da da
Management de sarcină da da da
Decontare prin OCPP da da opțional da
Întreținere la distanță prin DSL sau telefonie mobilă da da da da
Integrare în sisteme de management al clădirilor sau energetic da da da

Puterile de încărcare și funcțiile specificate constituie recomandări specifice aplicațiilor și trebuie reevaluate în fiecare caz individual, în funcție de cerințele clientului.

Încărcare rapidă într-o nouă dimensiune
High Power Charging
Încărcare în 3 până la 5 minute pentru o autonomie de 100 kilometri: cu tehnologia noastră High Power Charging (HPC), revoluționăm tehnologia de încărcare rapidă. Duratele lungi de încărcare a vehiculelor electrice aparțin, astfel, trecutului. Aflați mai multe despre modul în care funcționează această tehnologie.
Mai multe despre High Power Charging
Parc de încărcare HPC cu vehicule electrice
Conectori de încărcare CA cu logo-ul clientului

Vă oferim cu plăcere asistență Prezentare generală a serviciilor noastre de service și asistență

Nu doar furnizăm componente, ci vă asistăm și la dezvoltarea proiectului dumneavoastră de infrastructură de încărcare:

  • Consultanță la selectarea produselor și tehnologizare
  • Furnizarea unor documentații exemplificative practice pentru stații tipice de încărcare a automobilelor electrice
  • Asistență la conectarea la sisteme de backend, management al clădirii și energetic, la integrarea în rețea, precum și la utilizarea energiilor regenerabile pentru încărcare ecologică
  • Producția de cabluri de încărcare cu decupaj în trepte, asamblate sau compactate, precum și cu logo-ul clientului aplicat pe conectorul de încărcare
  • Dacă este necesar, dezvoltarea unor soluții personalizate sau tehnologii noi
Sediul Phoenix Contact E-Mobility GmbH în Schieder-Schwalenberg, Renania de Nord-Westfalia

Despre Phoenix Contact E-Mobility Noi suntem centrul de competență pentru mobilitatea electrică

Phoenix Contact E-Mobility GmbH a fost înființată în anul 2013 din societatea-mamă Phoenix Contact – lider de piață global în domeniul automatizării industriale și electrotehnic, cu un număr de peste 20.300 de angajați în întreaga lume – de atunci, compania își are sediul în Schieder-Schwalenburg în landul Renania de Nord-Westfalia, aproape de sediul central al societății-mamă din Blomberg. În prezent, compania certificată IATF are mai mult de 300 de angajați. Directorii executivi sunt Michael Heinemann și Ralf Döhre.

Phoenix Contact E-Mobility oferă pentru piața mobilității electrice, caracterizată printr-o creștere puternică, un portofoliu vast de tehnologie de încărcare atât pentru interfața de încărcare a vehiculelor, cât și pentru infrastructura de încărcare. Împreună cu clienții noștri, precum și cu numeroase alte componente ale grupului Phoenix Contact, sunt dezvoltate soluții generale interconectate pentru o mobilitate ecologică și sustenabilă.

Compania este cunoscută în special pentru cablurile sale de încărcare CCS (Combined Charging Systems), dar și pentru dezvoltarea tehnologiei HPC cu răcire lichidă (High Power Charging), care face posibilă încărcarea ultra-rapidă în decurs de câteva minute.