Timp redus de încărcare pentru vehiculele tale electrice

Odată cu trecerea în era mobilității apar noi provocări atât pentru producătorii de automobile, cât și pentru industria vehiculelor utilitare, a vehiculelor de transport de persoane și a transporturilor. Duratele lungi de încărcare constituie un risc în ceea ce privește respectarea termenelor stricte din domeniul logistic și utilizarea vehiculelor în viața de zi cu zi. Cu prizele noastre de încărcare CCS cu utilizare universală CHARX connect universal, oferim o interfață High Power Charging care reduce semnificativ duratele de încărcare ale tuturor vehiculelor electrice. Completat cu prize de încărcare cu curent alternativ, precum și cu prize de încărcare cu curent continuu pentru standardul GB/T, se creează un portofoliu complet pentru toate regiunile și aplicațiile.

„Vehiculele viitorului se deosebesc mai ales prin baterie și tehnologia de încărcare. Se solicită multă putere și o autonomie ridicată. Acestea necesită baterii mari și durate scurte de încărcare. Din acest motiv, ne considerăm un element de stimulare pentru inovații care fac diferența în dezvoltarea de vehicule și cercetăm deja tehnologii de încărcare care să furnizeze și mai multă energie decât produsele noastre HPC actuale, pentru a putea satisface necesitățile vehiculelor utilitare mari.”

Johannes Held - Phoenix Contact E-Mobility GmbH, Director Market Segment Automotive
Johannes Held

Avantaje Convinge-te de funcțiile și caracteristicile de performanță ale acestora

Priză de încărcare pentru vehicul electric cu clapetă de încărcare deschisă, protejată împotriva umezelii și a murdăriei
Vehiculul pentru construcții rutiere este încărcat de la un stâlp de încărcare High Power Charging
Mufe de intrare pentru vehicul CHARX connect
Diferite tipuri de vehicule electrice
Montarea unei mufe de intrare pentru vehicul
Priză de încărcare pentru vehicul electric cu clapetă de încărcare deschisă, protejată împotriva umezelii și a murdăriei

Mufele noastre de intrare pentru vehicul CHARX connect universal sunt rezistente la apă și la praf. Prin utilizarea unui sistem de etanșare optimizat, prizele de încărcare ating o clasă de protecție cuprinzătoare de până la IP67 și, în plus, IP6K6K/IP6K9K în zona frontală. Priza de încărcare este protejată împotriva umezelii și a murdăriei chiar și atunci când clapeta de încărcare este deschisă și conectorul pentru vehicul nu este conectat.

Vehiculul pentru construcții rutiere este încărcat de la un stâlp de încărcare High Power Charging

Utilizarea tehnologiei High Power Charging (HPC) pe partea vehiculului pentru încărcarea rapidă a vehiculelor electrice de toate tipurile este posibilă cu prizele noastre de încărcare CCS CHARX connect universal.

Datorită secțiunilor transversale ale conductorilor de până la 95 mm², poți încărca permanent vehiculele electrice cu 250 kW folosind prizele noastre de încărcare CCS. În funcție de alte condiții, cum ar fi temperatura mediului ambiant, modul în care sunt așezate cablurile în vehicul sau profilul de încărcare specific aplicației, poți încărca temporar chiar și cu puteri de încărcare mai mari, de până la 500 kW.

Mufe de intrare pentru vehicul CHARX connect

Lanț PTC pe contactele de curent alternativ (încărcare cu până la 80 A)
Sistemul de senzori PTC din gama de curent alternativ este alcătuit dintr-o înlănțuire de rezistențe, fiecare dintre acestea fiind amplasată la un contact. Prin înregistrarea valorilor respective ale rezistenței, este posibilă o oprire sigură în cazul în care se depășește temperatura limită.

Senzori Pt 1000 la contactele de curent continuu (încărcare cu până la 500 A)
În domeniul de curent continuu, încărcarea se face cu curenți mai mari, motiv pentru care este necesară o măsurare exactă a temperaturii. Există un senzor Pt 1000 la ambele contacte de curent continuu, care permite măsurarea foarte precisă a temperaturii. Pe baza datelor de măsurare evaluate, vehiculul poate controla în mod dinamic curentul de încărcare CC solicitat. Începând cu o temperatură limită de 90 °C, la nivelul contactului se declanșează imediat deconectarea.

Senzorii de temperatură preciși ai mufelor noastre de intrare pentru vehicul asigură un nivel ridicat de siguranță în timpul procesului de încărcare. Datorită unei tehnologii de conectare optimizate între contactele de curent continuu și cablurile de înaltă tensiune, încălzirea sistemului este, în plus, redusă la minimum.

Diferite tipuri de vehicule electrice

Dimensiunile exterioare și geometriile de înșurubare relevante ale prizelor de încărcare CCS și prizelor de încărcare cu curent alternativ CHARX connect universal sunt identice. Poți rezerva întotdeauna același spațiu de montare pentru fiecare vehicul electric, independent de piața țintă – de la nave până la motociclete.

Montarea unei mufe de intrare pentru vehicul

În calitate de partener de încredere, îndeplinim cerințele de înaltă calitate ale clienților noștri din industria auto. În prezent, transferăm aceste competențe la toate celelalte tipuri de vehicule electrice. Fie că este vorba de autobuze, măturătoare, buldozere, vehicule miniere, vehicule de transport sau snowmobile sportive - noua noastră generație de mufe de intrare pentru vehicul poate fi utilizată în mod universal.

Prizele noastre de încărcare CCS CHARX connect universal sunt conforme cu standardele IEC 62196, SAE J1772 și GB/T 20234 respective.

Phoenix Contact E-Mobility este certificată IATF 16949.

Referințe Exemple de clienți care utilizează cu succes prizele noastre de încărcare CCS

Vehicul electric Audi cu logo
În sectorul mașinilor premium pur electrice, producătorul german este un pionier în domeniul tehnologiei și una dintre cele mai de succes mărci din Europa. Furnizăm prize de încărcare specifice clientului pentru Audi și alte mărci din grupul VW.
Vehicul minier Normet SmartDrive cu logo
Compania globală de tehnologie Normet, cu sediul central în Finlanda, produce vehicule electrice inovatoare alimentate cu baterii pentru construcția de tuneluri, minerit subteran și minerit în carieră deschisă, echipate cu prize de încărcare CCS pentru încărcare ultra-rapidă.
Camion Designwerk cu logo
Compania elvețiană Designwerk Technologies AG este specializată în producția de camioane electrice personalizate. Prizele noastre de încărcare CCS sunt utilizate pentru încărcarea rapidă a acumulatoarelor mari de până la 1.000 kWh din camioanele de până la 680 CP.
Autobuz electric Ebusco pe pod cu logo
Producătorul olandez Ebusco produce autobuze electrice. Și în cazul transportului de călători, piața solicită autonomii mari și posibilitatea de încărcare rapidă în mers. Prin urmare, Ebusco se bazează pe mufele noastre de intrare pentru vehicul, care pot fi utilizate pentru a încărca temporar până la 500 kW.
Vehicule electrice BMW cu logo
BMW Group este unul dintre cei mai importanți furnizori de mobilitate electrică premium. Din 2017, fiecare BMW și MINI complet electric este echipat cu mufa noastră de intrare pentru vehicul pentru o încărcare rapidă și confortabilă.
Motocicletă electrică Energica pe șosea cu logo
Energica este primul producător italian de motociclete electrice sport performante care a instalat prizele de încărcare universale CCS pe toate modelele sale. Acestea permit încărcarea rapidă și sigură a motocicletelor și sprijină compania în misiunea sa de a realiza o mobilitate fără emisii.
Mașină de curse electrică Stard pe pista de curse cu logo
Compania de cercetare și dezvoltare STARD face parte din grupul austriac Stohl Group și este specializată în electrificarea mașinilor de curse din motorsport. Prizele noastre de încărcare CCS rezistente la jet de apă și la murdărie sunt utilizate pentru încărcarea ultra-rapidă a vehiculelor electrice de raliu.
EVUM Motors aCar – vehicul de construcții cu logo
Cu aCar, compania bavareză EVUM Motors GmbH oferă o furgonetă electrică pe baterii pentru sectorul municipal, precum și pentru agricultură și silvicultură. Vehiculul utilitar stabil și robust este echipat cu prizele noastre de încărcare CCS, care sunt optimizate pentru domeniile de aplicare exigente datorită clasei lor de protecție IP ridicate.
Vizualizare 3D a prizei de încărcare CCS de tip 2
Experimentează toate detaliile în 3D
Analizează produsul în detaliu. Mufa de intrare pentru vehicul CCS de tip 2 poate fi analizată din toate unghiurile prin mărire și rotire.
Către vizualizarea 3D a produsului
Vizualizare 3D a prizei de încărcare CCS de tip 2

Prezentare generală a prizelor de încărcare CC și CCS

Dacă vehiculul tău va avea capacitatea de încărcare rapidă sau HPC, aici vei găsi priza de încărcare potrivită, în funcție de standardul de încărcare necesar și de puterea de încărcare dorită. La sfârșitul tabelului vei găsi toate fișele cu date tehnice ale produselor și fișierele CAD pentru descărcare. Dotat cu o priză de încărcare CCS (Combined Charging System), vehiculul tău poate fi încărcat atât cu curent continuu (CC), cât și cu curent alternativ (CA).

CCS tip 1
CCS tip 2
GB/T CC
CCS tip 1

CCS tip 2

GB/T CC

Regiune America de Nord, Coreea de Sud Europa, Australia, Groenlanda, India, Arabia Saudită, Africa de Sud, America de Sud, altele China
Încărcare cu curent alternativ și curent continuu cu o singură priză de încărcare
Dimensiuni exterioare și geometrii de înșurubare identice
Tensiune de alimentare a actuatorului de blocare 12 V 12 V sau 24 V -
Lungimea cablului (alte lungimi disponibile la cerere) 2 m 2 m 2 m
Clasa de performanță CC 1
Secțiune transversală conductor 35 mm² 35 mm² 35 mm²
Putere maximă de încărcare (permanentă) 125 kW 125 kW 125 kW
Putere maximă de încărcare (temporară) 250 kW 250 kW -
Clasa de performanță CC 2
Secțiune transversală conductor 70 mm² 70 mm² 70 mm²
Putere maximă de încărcare (permanentă) 200 kW 200 kW 250 kW
Putere maximă de încărcare (temporară) 500 kW 500 kW -
Clasa de performanță CC 3
Secțiune transversală conductor 95 mm² 95 mm² -
Putere maximă de încărcare (permanentă) 250 kW 250 kW -
Putere maximă de încărcare (temporară) 500 kW 500 kW -
Clasa de performanță CA 1
Secțiune transversală conductor 6 mm² 6 mm² -
Număr de faze 1 1 -
Putere maximă de încărcare (permanentă) 12 kW 8 kW -
Clasa de performanță CA 2
Secțiune transversală conductor 16 mm² 6 mm² -
Număr de faze 1 3 -
Putere maximă de încărcare (permanentă) 20 kW 26,6 kW -
Descarcă CAD și fișele cu date tehnice Descarcă CAD și fișele cu date tehnice Descarcă CAD și fișele cu date tehnice

Prezentare generală a prizelor de încărcare pentru curent alternativ

Dacă vehiculul tău va fi încărcat exclusiv cu curent alternativ, aici veți găsi priza de încărcare potrivită, în funcție de standardul de încărcare necesar și de puterea de încărcare dorită. La sfârșitul tabelului vei găsi toate fișele cu date tehnice ale produselor și fișierele CAD pentru descărcare.

CCS tip 1
CCS tip 2
GB/T CC
CCS tip 1

CCS tip 2

GB/T CC

Regiune
Dimensiuni exterioare și geometrii de înșurubare identice
Tensiune de alimentare a actuatorului de blocare
Lungimea cablului (alte lungimi disponibile la cerere)
Clasa de performanță CA 1
Secțiune transversală conductor
Număr de faze
Putere maximă de încărcare (permanentă)
Clasa de performanță CA 2
Secțiune transversală conductor
Număr de faze
Putere maximă de încărcare (permanentă)
Descarcă CAD și fișele cu date tehnice Descarcă CAD și fișele cu date tehnice Descarcă CAD și fișele cu date tehnice
Direct la pagina produsului
Descoperă portofoliul nostru larg
Pe pagina noastră de produse poți filtra în funcție de standardul și puterea de încărcare, lungimea cablului, curentul de încărcare și actuatorul de blocare.
Către produse
Mufe de intrare pentru vehicul CHARX connect universal

Ești în căutarea unei prize de încărcare specifice clientului? Personalizează-ți interfața de încărcare

Pentru numeroși producători de top de echipamente originale (OEM) am dezvoltat deja mufe personalizate de intrare pentru vehicul, care îndeplinesc cerințele ridicate din industria auto, impuse de IATF 16949.

În funcție de cerințele vehiculelor tale de serie, integrăm sau dezvoltăm caracteristici, de exemplu:

  • Integrarea individuală a prizei de încărcare în spațiul de instalare al vehiculului
  • Afișaje LED și sisteme de iluminat
  • Elemente de operare suplimentare
  • Blocarea conectorului pentru vehicul și a clapetei de încărcare
  • Selectarea și integrarea unor concepte de răcire inteligente, inclusiv măsurarea extrem de precisă a temperaturii, pentru a îndeplini curba de încărcare a vehiculului

Contactează-ne!