Totul pentru infrastructura de încărcare pentru mobilitatea electrică
Am nevoie de consultanță
Ești producător, integrator de sisteme sau operator al unei infrastructuri de încărcare și dorești să implementezi un proiect alături de noi? Suntem bucuroși să îți oferim consultanță!
Tehnologie de încărcare inovatoare dintr-o singură sursă
Dotați-vă punctele de încărcare cu CHARX de la Phoenix Contact: portofoliul nostru complet, de la cabluri de încărcare CCS până la sistemul de management al sarcinilor, constituie baza pentru o rețea de încărcare performantă pentru autovehiculele electrice. Experții noștri vă susțin la conceperea și proiectarea soluției dumneavoastră de încărcare – fie că este vorba despre stații de încărcare pentru domiciliu cu curent alternativ sau stații de încărcare rapidă HPC.
Descoperiți portofoliul nostru larg de infrastructuri de încărcare
În calitate de producător de componente pentru stațiile de încărcare pentru autovehicule electrice, vă furnizăm întregul echipament pentru stâlpi de încărcare și stații de încărcare pentru domiciliu
Cabluri de încărcare pentru curent alternativ
CHARX connect – cabluri de încărcare Mode 3 pentru încărcare pe bază de curent alternativ cu până la 26 kW – ergonomice, robuste și de înaltă calitate
Operarea prin funcția tactilă a stâlpilor de încărcare sau a terminalelor și vizualizarea proceselor de încărcare cu panouri HMI adecvate pentru exterior
CHARX connect – prize de încărcare pentru cabluri de încărcare mobile Mode 3 – cu indicator de stare cu diodă emițătoare de lumină și măsurarea temperaturii
Carcase inovatoare și de înaltă calitate pentru echipamente electronice, blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat pentru producția de echipamente
Atât pentru alimentare, cât și pentru distribuția internă a potențialului și a semnalelor – cu posibilitatea de alegere liberă a tehnologiei de conectare
Rapid către soluția individuală pentru infrastructura de încărcare
Toate produsele și consultanță de la experți dintr-o singură sursă
Vă suntem alături la dezvoltarea soluției dumneavoastră de încărcare: cu un portofoliu complet, consultanță profesională pentru alegerea produselor și tehnologizare, exemple de aplicații practice și know-how specializat. Dacă este necesar, dezvoltăm și soluții personalizate sau tehnologii noi. Vă stăm la dispoziție la nivel mondial, dar și în apropierea dumneavoastră.
Instalare, punere în funcțiune și întreținere facilă a stației de încărcare
Economisiți timp, spațiu și costuri
Datorită design-ului unitar și modular al produsului și tehnologiei de conectare push-in fără scule, puteți instala și cabla rapid, confortabil și cu economie de timp componentele în stația de încărcare. O trecere specială prin panou asigură montarea simplă a cablului de încărcare HPC. Datorită componentelor de produse mentenabile și înlocuibile, economisiți timp și costuri în ceea ce privește intervențiile de service.
Stații de încărcare rapide, sigure și cu grad maxim de disponibilitate pentru autovehiculele electrice
Asigurați operarea 24/7 a punctelor dumneavoastră de încărcare
În calitate de pionier în tehnologia de încărcare rapidă, dezvoltăm tehnologii de viitor precum High Power Charging (HPC) și asigurăm astfel timpi de încărcare scurți, adecvați pentru activitatea de zi cu zi. Sistemele de conexiuni pentru încărcare și controlerele fiabile, precum și sursele de alimentare, dispozitivele de protecție și produsele de securitate cibernetică performante asigură operarea 24/7 sigură și rentabilă a infrastructurii dumneavoastră de încărcare.
Management inteligent al încărcării și transparență maximă
Interconectați și comandați parcul dumneavoastră de încărcare
Interconectați punctele dumneavoastră de încărcare cu ajutorul produselor de comunicație, protocoalelor standard deschise și interfețelor consacrate, cum ar fi Modbus/TCP, REST, MQTT sau OCPP (Open Charge Point Protocol). Asigurați comandarea confortabilă și monitorizarea transparentă a parcului dumneavoastră de încărcare, inclusiv management de sarcină dinamic, precum și o conexiune optimă la sisteme de management al clădirii și backend. De asemenea, datele de stare și de utilizare ale conectorului de încărcare vă permit planificarea întreținerii preventive sau în funcție de gradul de uzură.
Investiție sigură pentru viitor și extindere flexibilă
Investiți în funcție de necesar
În funcție de numărul, puterea de încărcare și volumul de funcții al punctelor dumneavoastră de încărcare, alegeți din portofoliul nostru scalabil combinația de produse potrivită. Datorită controlerelor de încărcare și elementelor electronice de putere modulare, licențelor software eșalonate și actualizărilor Over the Air, sunteți perfect pregătit pentru inovații viitoare și extinderea parcului dumneavoastră de încărcare.
Mobilitatea electrică pură constituie un factor-cheie pe calea către All Electric Society. Un proces de încărcare confortabil și fără emisii de CO₂ impune nu doar o rețea de încărcare rapidă pentru vehiculele electrice, ci și cuplarea cu sectoarele aferente. Cu produsele noastre CHARX performante și inteligente vă pregătim pentru mobilitatea electrică a viitorului – în mod sustenabil, interconectat și practic.
Toate produsele CHARX pentru infrastructura de încărcare
Cunoaștem și înțelegem aplicația dumneavoastră
Cu portofoliul nostru scalabil puteți realiza orice soluție de încărcare – de la stații de încărcare pentru domiciliu până la parcuri de încărcare rapidă
Companii
Opțiuni de încărcare pentru angajați, clienți și parcul auto – integrate în managementul energiei și al clădirilor
Orașe și comune
Rețele de încărcare cu acoperire mare pentru reducerea emisiilor și menținerea calității vieții în orașe inteligente
Hoteluri, magazine și restaurante
Opțiuni de încărcare ca o plusvaloare pentru clienți și fidelizarea acestora
Locuințe închiriate
Stații de încărcare pentru chiriași cu distribuție de sarcină și decontare simplă
Locuințe individuale
Stații de încărcare simple pentru domiciliu, pentru garaje și carport-uri
Parcări și clădiri de parcări
Numeroase puncte de încărcare cu decontare și, după caz, cu terminal central
Flote
Soluții de încărcare pentru companii de autobuze, taximetre și de transport
Stații de alimentare și zone de odihnă
Încărcare CC rapidă cu putere mare în câteva minute
Aplicații specifice și cerințele acestora
Fiecare aplicație din domeniul infrastructurii de încărcare impune cerințe speciale privind puterea de încărcare și volumul de funcții
Locuințe individuale
Locuințe închiriate
Hoteluri, magazine și restaurante
Companii
Încărcare curent alternativ
da, 11 kW
da, 11 kW
da, 11 kW
da, 22 kW
Încărcare curent continuu
opțional, 22 kW
opțional, 22 kW
opțional, 50 kW
da, 50 kW
Operare tactilă sau cu butoane
ja, an jeder Ladesäule
da, la terminalul central
Autorizarea utilizatorilor, de exemplu, prin RFID
optional
da
da
Management de sarcină
optional
da
da
Decontare prin OCPP
optional
opțional
opțional
Întreținere la distanță prin DSL sau telefonie mobilă
optional
opțional
Integrare în sisteme de management al clădirilor sau energetic
opțional
opțional
opțional
opțional
Aplicații specifice și cerințele acestora
Orașe și comune
Parcări și clădiri de parcări
Flote
Stații de alimentare și zone de odihnă
Încărcare curent alternativ
da, 22 kW
da, 22 kW
da, 22 kW
da, 22 kW
Încărcare curent continuu
opțional, 150 kW
opțional, 22 kW
da, 500 kW HPC
da, 500 kW HPC
Operare tactilă sau cu butoane
opțional, la fiecare stație de încărcare
da, la terminalul central
da, la fiecare stație de încărcare
da, la fiecare stație de încărcare
Autorizarea utilizatorilor, de exemplu, prin RFID
da
da
da
da
Management de sarcină
da
da
da
Decontare prin OCPP
da
da
opțional
da
Întreținere la distanță prin DSL sau telefonie mobilă
da
da
da
da
Integrare în sisteme de management al clădirilor sau energetic
da
da
da
Puterile de încărcare și funcțiile specificate constituie recomandări specifice aplicațiilor și trebuie reevaluate în fiecare caz individual, în funcție de cerințele clientului.
Încărcare rapidă într-o nouă dimensiune
High Power Charging
Încărcare în 3 până la 5 minute pentru o autonomie de 100 kilometri: cu tehnologia noastră High Power Charging (HPC), revoluționăm tehnologia de încărcare rapidă. Duratele lungi de încărcare a vehiculelor electrice aparțin, astfel, trecutului. Aflați mai multe despre modul în care funcționează această tehnologie.
Vă oferim cu plăcere asistență
Prezentare generală a serviciilor noastre de service și asistență
Nu doar furnizăm componente, ci vă asistăm și la dezvoltarea proiectului dumneavoastră de infrastructură de încărcare:
Consultanță la selectarea produselor și tehnologizare
Furnizarea unor documentații exemplificative practice pentru stații tipice de încărcare a automobilelor electrice
Asistență la conectarea la sisteme de backend, management al clădirii și energetic, la integrarea în rețea, precum și la utilizarea energiilor regenerabile pentru încărcare ecologică
Producția de cabluri de încărcare cu decupaj în trepte, asamblate sau compactate, precum și cu logo-ul clientului aplicat pe conectorul de încărcare
Dacă este necesar, dezvoltarea unor soluții personalizate sau tehnologii noi
Despre Phoenix Contact E-Mobility
Noi suntem centrul de competență pentru mobilitatea electrică
Phoenix Contact E-Mobility GmbH a fost înființată în anul 2013 din societatea-mamă Phoenix Contact – lider de piață global în domeniul automatizării industriale și electrotehnic, cu un număr de peste 17.600 de angajați în întreaga lume – de atunci, compania își are sediul în Schieder-Schwalenburg în landul Renania de Nord-Westfalia, aproape de sediul central al societății-mamă din Blomberg. În prezent, compania certificată IATF are mai mult de 300 de angajați. Directorii executivi sunt Michael Heinemann și Ralf Döhre.
Phoenix Contact E-Mobility oferă pentru piața mobilității electrice, caracterizată printr-o creștere puternică, un portofoliu vast de tehnologie de încărcare atât pentru interfața de încărcare a vehiculelor, cât și pentru infrastructura de încărcare. Împreună cu clienții noștri, precum și cu numeroase alte componente ale grupului Phoenix Contact, sunt dezvoltate soluții generale interconectate pentru o mobilitate ecologică și sustenabilă.
Compania este cunoscută în special pentru cablurile sale de încărcare CCS (Combined Charging Systems), dar și pentru dezvoltarea tehnologiei HPC cu răcire lichidă (High Power Charging), care face posibilă încărcarea ultra-rapidă în decurs de câteva minute.