Totul pentru infrastructura dumneavoastră de încărcare
Toate componentele pentru stațiile dumneavoastră de încărcare pentru domiciliu și stațiile de încărcare – pentru o infrastructură de încărcare performantă și interconectată.
Pe lângă producția de energie nepoluantă, mobilitatea electrică este un element important pentru All Electric Society. Cu tehnologia de încărcare performantă și inteligentă vă pregătim pentru mobilitatea electrică a viitorului – în mod sustenabil, interconectat și practic.
CHARX connect – prize de încărcare pentru cabluri de încărcare mobile Mode 3 – cu indicator de stare cu diodă emițătoare de lumină și măsurarea temperaturii
CHARX connect – mufe de intrare universale pentru vehicul, pentru încărcarea cu curent alternativ și curent continuu a autovehiculelor electrice și a vehiculelor utilitare electrice
Phoenix Contact E-Mobility
Centrul de competențe pentru mobilitate electrică în cadrul grupului Phoenix Contact
În calitate de filială a Phoenix Contact – un lider de piață global în domeniul automatizării industriale și electrotehnic – avem sediul în Schieder-Schwalenburg în landul Renania de Nord-Westfalia, aproape de sediul central al societății-mamă din Blomberg.
Oferim pentru piața în continuă creștere a mobilității electrice un portofoliu vast de tehnologie de încărcare, atât pentru interfața de încărcare a vehiculelor, cât și pentru infrastructura de încărcare. Suntem cunoscuți pentru cablurile noastre de încărcare CCS și conectorii noștri pentru vehicul răciți cu lichid pentru High Power Charging ultra-rapidă.
Înființată în 2013
Certificată IATF
880 de angajați la nivel global, dintre care 400 la sediul central
Suprafață totală de 31.200 m² la nivel global, dintre care 13.500 m² la sediul central
Sediul nostru central din Germania
Explorați incinta fabricii noastre din Schieder-Schwalenberg
Comitetul executiv
Michael Heinemann (stânga) este director executiv și președinte al comitetului executiv. El este responsabil de departamentele Dezvoltare, Marketing și Vânzări. Ralf Döhre (dreapta) este COO și este responsabil de departamentele Achiziții, Producție și Calitate.
Laborator de testare și asigurarea calității
Pentru a ne asigura că produsele noastre îndeplinesc toate cerințele, acestea sunt supuse unor simulări de mediu, verificări electrice și funcționale, precum și teste de precizie dimensională și compatibilitate electromagnetică.
Dezvoltare
Dezvoltăm concepte de produs care pot fi implementate pe baza cerințelor clienților și ideilor inovatoare. Pe baza acestora se creează, printre altele, scheme electrice, desene, proiectări 3D și prototipuri până când noul produs intră în serie.
Centrul de instruire și formare
În centrul de instruire PHOENIX CONTACT, organizăm instruiri și seminare pentru calificarea angajaților noștri din departamentul Vânzări și a clienților corporativi. În calitate de vizitator/vizitatoare, puteți experimenta produsele noastre în condiții reale aici.
Smart Charging Lab
Aici sunt montați, în scopuri de testare, stâlpi de încărcare compleți care sunt apoi utilizați pentru procesul de încărcare a autovehiculelor electrice. În acest fel, putem verifica compatibilitatea produselor noastre cu diferite modele de vehicule.
Intrarea principală și recepția
Primul punct de contact, fie în persoană la fața locului, fie la telefon: Claudia Bürger vă pune în legătură cu persoana de contact potrivită, vă înregistrează vizita, organizează spațiul de întâlnire și programările și multe altele.
Logistică
Aici ajunge materialul livrat de către furnizorii noștri, cu care ne este apoi aprovizionată producția. Și, desigur, clienții noștri sunt aprovizionați de aici. Un grad mare de respectare a termenelor de livrare și principiul „livrat la timp” se află în centrul preocupărilor noastre.
Producție și proiectare
Cablurile și prizele noastre de încărcare sunt produse la stațiile de lucru manuale și în sistemele de producție cu grad ridicat de automatizare, mai întâi ca mostră și apoi în serie. Noile tehnologii și procese de producție sunt dezvoltate și optimizate în continuare.
Administrare
Domeniile noastre administrative includ departamentul de resurse umane, controlul financiar, managementul IT și al procesului, achizițiile strategice și operaționale, precum și managementul lanțului de aprovizionare.
Marketing și comunicare
Aici este concepută, proiectată și controlată comunicarea externă a companiei și a produselor noastre prin diferite medii și puncte de contact. Printre acestea se numără pagina web, rețelele sociale, media tipărită, presa, târgurile și evenimentele.
Management de produse și vânzări
Aici este gestionat ciclul de viață complet al produselor noastre: de la idee la documentație și gestionarea datelor până la introducerea pe piață și, în final, întreruperea producției – în strânsă colaborare cu rețeaua noastră globală de distribuție.
Locațiile noastre internaționale
Dezvoltare, producție și vânzări pentru piața globală de mobilitate electrică
Filiala noastră PHOENIX CONTACT E-Mobility Technology Co., Ltd. cu sediul în Nanjing formează în cadrul grupului Phoenix Contact centrul de competențe pentru piața chineză de mobilitate electrică cu standardul său de încărcare GB/T.
Cablurile de încărcare GB/T, precum și mufele de intrare pentru vehicul GB/T sunt dezvoltate și produse în conformitate cu acesta, în Nanjing.
Înființată în 2015
80 de angajați
Suprafață totală de 2.700 m²
După înființarea filialei noastre PHOENIX CONTACT E‑Mobility Sp. z. o. o. în Rzeszów, Polonia, am creat un centru de producție complet nou în doar cinci luni.
Fabrica produce cabluri de încărcare pentru curent alternativ, prize de încărcare pentru infrastructură și mufe de intrare pentru vehicul pentru piața mondială.
Înființată în 2020
400 de angajați
Suprafață totală de 15.000 m²
Legătura dumneavoastră rapidă cu Phoenix Contact și oferta noastră de mobilitate electrică: reprezentanțele noastre de la fața locului. Ne găsiți peste tot în lume, cu o persoană de contact din țara dumneavoastră.
55 de firme partenere și 30 de reprezentanțe asigură pe plan mondial o consiliere competentă și servicii punctuale de livrare.
O privire asupra proceselor noastre moderne de producție
Producția de cabluri de încărcare în cadrul Phoenix Contact E-MobilityMovingImage
Istoria noastră
Puncte de reper și realizări importante din 2009 până în prezent
2009 – Începuturile: Dezvoltarea primului conector personalizat, cu transmiterea combinată de semnale și putere pentru încărcarea vehiculelor electrice.
2010 – Prima producție în serie: Prizele de încărcare pentru curent alternativ pentru producătorii chinezi de stâlpi de încărcare sunt fabricate și livrate în cantități mari.
2010 – Începutul standardizării CCS: Împreună cu principalii producători de automobile dezvoltăm și reglementăm un standard de încărcare la nivel global pentru încărcarea combinată cu curent alternativ și curent continuu (ulterior Combined Charging System, CCS).
2011 – Sistem de conexiuni pentru încărcare pentru autobuze electrice: Dezvoltăm un conector pentru înlocuirea bateriilor mari de la autobuzele electrice. Pentru a optimiza utilizarea autobuzelor, bateriile descărcate sunt înlocuite automat cu cele încărcate, în depou.
2012 – Primele cabluri și controlere de încărcare: Producătorii de stâlpi de încărcare obțin pentru prima dată cabluri și controlere de încărcare pentru curent alternativ, precum și prototipuri ale cablului de încărcare combinată (ulterior Combined Charging System, CCS) conform standardului provizoriu.
2013 – Înființarea companiei PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH: Noua filială din Schieder-Schwalenberg unifică toate competențele de mobilitate electrică ale grupului Phoenix Contact sub conducerea lui Helmut Friedrich.
2014 – Încărcarea rapidă conform standardului CCS: Se adoptă standardul IEC 62196-3 care descrie încărcarea rapidă cu curent continuu prin CCS. Începe producția în serie a mufelor de intrare pentru vehicul și a cablurilor de încărcare conforme.
2015 – Înființarea asociației CharIN: Împreună cu producători renumiți de automobile aderăm la asociația Charging Interface Initiative pentru a consacra încărcarea rapidă prin sistemul Combined Charging System.
2015 – Noua filială din China: Cu înființarea unei filiale proprii de mobilitate electrică în China, Phoenix Contact reacționează la piața de mobilitate electrică, aflată într-o dezvoltare rapidă în Asia.
2016 – Prototipul High Power Charging: La târgul Hannover Messe, președintele american Barack Obama și cancelarul german Angela Merkel țin în mână tehnologia de încărcare rapidă a viitorului.
2017 – Schimbarea comitetului executiv: Oliver Stöckl devine noul director executiv al PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. Acesta este succesorul lui Helmut Friedrich, care s-a pensionat la sfârșitul anului 2016.
2017 – Certificarea IATF: PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH este certificată conform IATF 16949. Astfel, îndeplinim cerințele de înaltă calitate și de proces ale industriei auto.
2018 – Extinderea administrației și producției: La doar cinci ani de la înființarea noastră, zona administrativă din Schieder-Schwalenberg a ajuns la mai mult decât dublu. De asemenea, sunt extinse și capacitățile de producție.
2018 – Lansarea pe piață a tehnologiei High Power Charging: Se livrează primele cabluri de încărcare HPC și se utilizează în stațiile de încărcare rapidă din toată Europa. În cadrul proiectului de cercetare FastCharge arătăm că încărcarea HPC ultra-rapidă este practică.
2019 – Schimbarea comitetului executiv: La începutul anului, Michael Heinemann și Ralf Döhre preiau conducerea PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. Fostul director executiv, Oliver Stöckl, părăsește grupul de firme din motive familiale.
2019 – Trei premii de design: Noua generație a cablurilor noastre de încărcare pentru curent alternativ este distinsă cu premiile German Design Award, iF Design Award și Good Design Award pentru limbajul modern al formelor și ergonomie.
2019 – Inovatorul anului: Pentru tehnologia noastră HPC, revista Die Deutsche Wirtschaft (DDW) ne acordă distincția de Inovator al anului 2019. Laureatul premiului onorific, dr. Wladimir Klitschko înmânează directorului nostru executiv, Michael Heinemann, premiul pentru economie.
2020 – Introducerea mărcii CHARX: De-acum înainte, noul nume unifică portofoliul nostru larg de componente ale tehnologiei de încărcare pentru electrificarea vehiculelor și pentru crearea unei infrastructuri de încărcare interconectate pe drumul către All Electric Society.
2020 – Noi ateliere de producție în Polonia și Germania: Extindem din nou capacitățile de producție. Noua noastră fabrică din Rzeszów, Polonia este deschisă, iar suprafața de producție a sediului central din Schieder-Schwalenberg este, de asemenea, extinsă.
2021 – Membru al Asociației Federale pentru Electromobilitate: În calitate de nou membru, sprijinim BEM în avansarea mobilității electrice bazate pe energie regenerabilă și în consolidarea mediului de piață.
2022 – Certificarea de mediu și acreditarea laboratorului: Trecem cu succes auditurile pentru certificarea sistemului nostru de management al mediului conform ISO 14001 și pentru acreditarea laboratorului nostru de testare și aprobare conform ISO/IEC 17025.
Cerințe înalte de calitate și inovație
Din aceste motive, puteți avea încredere 100 % în produsele noastre
Am trecut cu succes auditurile pentru IATF 16949 și ISO 9001 și suntem astfel un furnizor competent și de încredere pentru industria auto.
Testele care însoțesc etapa de dezvoltare efectuate conform normelor în laboratorul nostru de testare și aprobare acreditat, garantează siguranța electrică, rezistența la frig și căldură, precum și durabilitatea mecanică a produselor noastre. După fabricare, fiecare produs este supus unei verificări funcționale complexe.
Prin urmare, vă puteți baza pe menținerea nivelului ridicat de calitate și fiabilitate a produselor noastre.
Cablurile noastre de încărcare pentru curent alternativ au fost distinse cu trei premii prestigioase de design: German Design Award, iF Design Award și Good Design Award.
În timpul dezvoltării produselor, împreună cu designerul licențiat Stephan Gahlow din Hamburg, accentul s-a pus pe realizarea unui design ergonomic și atractiv, un limbaj al formelor modern și estetic, precum și materiale robuste și de înaltă calitate.
Prin aceste caracteristici remarcabile, cablurile de încărcare au convins în totalitate juriile de experți internaționali independenți.
Am fost desemnați inovatorul anului 2019 pentru tehnologia noastră revoluționară High Power Charging Technology.
Laureatul premiului onorific, dr. Wladimir Klitschko, le-a oferit directorului nostru executiv, Michael Heinemann, managerului nostru de proiect, Robert Ewendt, și dezvoltatorului nostru, Dirk Moseke, premiul pentru economie al Deutsche Wirtschaft (DDW) în cadrul unei ceremonii în Düsseldorf.
În total au fost premiate 20 de companii. Doar trei dintre acestea, printre care și noi, au obținut în plus și premiul publicului prin votul cititorilor.
Expertiza noastră privind tehnologiile și producția
Toate competențele dintr-o singură sursă
Dezvoltare și proiectare: Atunci când inginerii noștri dezvoltă noi soluții, mergem uneori pe căi neobișnuite, dezvoltând noi înșine mijloacele și procesele de producție de care avem nevoie.
Producție și montaj: Producția noastră modernă se caracterizează prin angajați calificați, flexibilitate ridicată și timpi scurți de răspuns.
Producție de înaltă tehnologie automatizată: Digitalizată, interconectată și precisă în ceea ce privește trasabilitatea – astfel sunt interconectate în mod sigur cerințele înalte privind calitatea cu cantitățile mari.
Laborator de testare acreditat și asigurarea calității: Testele care însoțesc etapa de dezvoltare garantează siguranța și durabilitatea produselor noastre – pentru menținerea nivelului ridicat de calitate și fiabilitate.
Certificată conform IATF 16949 și ISO 9001: Am trecut cu succes toate auditurile, ceea ce înseamnă că îndeplinim exigențele ridicate din industria auto în ceea ce privește procesele, calitatea și organizarea.
Producția de mașini: Phoenix Contact se află în strânsă legătură cu industria producătoare de mașini. Cu peste 260 de angajați, producția proprie de mașini sprijină toate domeniile de dezvoltare și producție de la nivel global.
Imprimare 3D: Fie că sunt prototipuri pentru producția în serie ulterioară a clienților noștri sau cantități mai mici. Cu Protiq, specialistul nostru intern pentru imprimare 3D, reacționăm individual la cerințele clienților.
Producție de turnare prin injecție: Profităm de implementarea și adaptarea rapidă a sculelor datorită propriei noastre producții de turnare prin injecție.
Producția de ștanțare și îndoire: Integrarea verticală a fabricației a fost întotdeauna importantă pentru noi. Piesele de ștanțare și ștanțare-îndoire sunt fabricate intern pentru produsele noastre electrotehnice.
Producția de piese turnate: Șuruburile și piesele metalice sunt fabricate în regim propriu de Phoenix Contact. Încă un exemplu de integrare verticală a fabricației care ne face mai independenți.
Tehnica de cositorire SMD: În liniile noastre de producție SMD, componentele montabile pe suprafață (Surface Mount Device, SMD) sunt lipite direct pe circuitul imprimat prin suprafețele de contact care pot fi cositorite.
Stabilim ritmul în ceea ce privește normele și standardele
În calitate de membru în cadrul unor rețele importante, modelăm viitorul mobilității electrice
Platforma națională pentru viitorul mobilității (NPM)
Suntem reprezentați în NPM de către fostul director executiv Roland Bent al Phoenix Contact. În cadrul acesteia, Roland Bent ocupă postul de președinte al grupului de lucru pentru standardizare, normare, certificare și aprobare (AG 6).
Alături de cei mai importanți producători de automobile și TÜV Süd, suntem unul dintre membrii fondatori ai asociației CharIN, al cărei obiectiv este de a consacra Combined Charging System (CCS) ca standard de încărcare rapidă global.
Din 2021 suntem partener al asociației BEM, al cărei obiectiv este avansarea mobilității electrice în Germania prin utilizarea energiilor regenerabile și consolidarea mediului de piață.
Contribuția noastră pentru un viitor prosper
Proiectarea și manipularea sustenabilă sunt importante pentru noi
Un element principal al activităților noastre de sustenabilitate este reducerea emisiilor de CO₂ de-a lungul ciclului de viață al produsului nostru, de la dezvoltare la producție și până la reciclare. Recunoaștem Acordul de la Paris și ne-am propus să avem o amprentă CO₂ neutră până în 2035. Susținem că activitățile lanțurilor de aprovizionare – inclusiv producția și prelucrarea materiilor prime – protejează ecosistemele naturale.
Odată cu introducerea unui sistem de management al mediului conform ISO 14001, ne-am angajat să integrăm protecția mediului în toate procesele și, astfel, să reducem pe cât posibil efectele asupra mediului.
O cheie pentru împlinirea viziunii All Electric Society este transformarea sectorului mobilității în mobilitate electrică. Aceasta joacă un rol esențial cu o proporție de 20 până la 25 % din consumul de energie primară. Un punct de reper important în atingerea acestui obiectiv a fost definit odată cu anunțul din partea industriei auto că segmentul de autoturisme va trece complet la sisteme de acționare electrice în următorii 10 până la 15 ani.
Cu produsele noastre aducem, de asemenea, o contribuție decisivă la această transformare: permițând încărcarea practică și interconectată, eliminăm obstacolele și accelerăm astfel trecerea la mobilitatea electrică ecologică.
Cu controlerele noastre de încărcare CHARX control modular, bateriile autovehiculelor electrice pot fi încărcate inteligent. În plus, acestea pot reintroduce curent electric în rețea ori de câte ori este necesar. Astfel, flotele de vehicule sunt transformate în acumulatoare profitabile prin utilizarea autovehiculelor electrice ca tampon de alimentare.
Tehnologia din spatele acestora se numește Vehicle-to-Grid. Cerințele tehnice și condițiile-cadru pentru aceasta sunt descrise în ISO 15118. CHARX control modular îndeplinește deja acest standard și, prin urmare, este pregătit pentru Vehicle-to-Grid.
Cu tehnologia de încărcare de top pentru mobilitate electrică, aducem o contribuție importantă pentru mai multă protecție climatică. Cu ajutorul managementului nostru certificat al mediului am identificat toate aspectele de mediu din companie, avem deja în mare măsură o amprentă CO₂ neutră și menținem toate efectele asupra mediului la un nivel redus – cu obiectivul de a le reduce în mod constant.
Cariera dumneavoastră în cadrul Phoenix Contact E-Mobility
Sunteți interesat/ă de mobilitatea electrică și doriți să modelați viitorul mobilității electrice? Atunci aruncați o privire asupra locurilor noastre de muncă scoase la concurs sau trimiteți o cerere nesolicitată.