Restructurarea rețelei industriale sporește disponibilitatea și flexibilitatea
- Toate cele necesare pentru rețele flexibile și performante
- Disponibilitate maximă a sistemelor mulțumită structurilor redundante de rețea
- Consiliere individuală pentru soluții de securitate IT personalizate
Profilul clientului
În calitatea sa de producător european de top, Bode Chemie produce la Hamburg-Stellingen peste 400 de produse pentru dezinfectare, curățare, îngrijire și soluții antiseptice cutanate. Pe an sunt produse circa 18.000 de tone bulkware. Portofoliul cuprinzător este utilizat în întreaga lume.
Utilizare
Rețeaua companiei Bode Chemie este subdivizată într-o rețea office și una industrială. Schimbul de date între cele două rețele este reglat printr-un firewall. Din motive istorice, rețeaua industrială a fost structurată plat și construită redundant în structură inelară. De aceea, toate componentele - adică PC-uri, dispozitive HMI, controlere și periferia descentralizată – comunică printr-o rețea Ethernet comună.
Această abordare ascunde însă și riscul unei influențări reciproce. Pachetele de date care, de exemplu, sunt trimise ca broadcast către toate componentele, ocupă resurse pe care comunicarea specifică și sensibilă la factorul temporal nu le poate utiliza. O rețea Ethernet structurată plat poate oferi și o suprafață de atac pentru viruși si alte malware. De asemenea, cu prezenta structură de rețea, Bode Chemie a atins limitele în ceea ce privește adresele IP libere și capacitatea de întreținere a sistemului.
Structura rețelei la Bode Chemie
Switch-urile layer 3 de la centrul de calcul reprezintă elementele de bază ale rețelei industriale
Soluție
De aceea, angajații au elaborat împreună cu Phoenix Contact un concept care segmentează rețeaua industrială în subrețele. Acestea sunt construite prin intermediul unor structuri inelare fizice cu Smart Managed Switches, pentru o disponibilitate îmbunătățită.
Din cauza distanțelor mari de acoperit, inelele dintre unitățile de producție sunt realizate cu tehnologii cu viteze de ordinul gigabiților și pe bază de fibră optică. Pentru soluționarea structurilor inelare în concepte logice liniare, este utilizat protocolul de redundanță MRP (Media Redundancy Protocol). Conectarea componentelor Ethernet în sistemele de producție din aval se realizează prin intermediul unor conexiuni Ethernet rapid din cupru.
Domeniile industriale și procesele comerciale din suprastructură fac schimb de date redundant prin conexiuni din cupru. Două switch-uri layer 3 asigură conectarea. Acestea reprezintă elementele de bază ale rețelei industriale și pun fiecare la dispoziție câte o interfață virtuală de router pentru diferitele subrețele și rețeaua office. Elementele de bază ale rețelei industriale sunt instalate într-un loc central din centrul de calcul al companiei. Structura modulară a switch-urilor layer 3 ce constituie elementele de bază ale rețelei industriale deschide un spațiu de manevră pentru viitoare extinderi ale sistemului.
Switch-urile cu management sunt compatibile cu diferite interfețe de utilizator pentru accesarea datelor de configurare și diagnosticare. Toate setările necesare pot fi controlate prin serverul web propriu al dispozitivului sau prin SNMP (Simple Network Management Protocol). Același lucru este valabil și pentru consultarea datelor de diagnosticare. În subrețelele în care se utilizează Profinet pentru transmiterea datelor de proces, switch-urile lucrează ca dispozitive Profinet. În acest mod de funcționare, echipamentul vă alocă direct adresa dumneavoastră IP și numele dumneavoastră Profinet. SNMP Traps asigură un diagnostic rapid. Evenimente importante, precum pierderea sursei de alimentare redundante a switch-urilor din circuit sunt transmise prin SNMP către software-ul de diagnosticare FL View instalat central.
Responsabilii de proiect Martin Petzold, Markus Schmidt și Dirk Schlüter
Concluzie
Prin restructurare, a fost îmbunătățită stabilitatea și disponibilitatea întregii rețele industriale. Elementele de bază ale rețelei industriale asigură responsabilități clare și timpi scurți de răspuns. În plus, în combinație cu software-ul de diagnosticare, funcțiile corespunzătoare ale switch-urilor și structura routerizată a rețelei permit o diagnosticare rapidă și cuprinzătoare.
Extinderi sau restructurări ale sistemului pot fi realizate flexibil, pe baza abordării modulare și a gradului de structurare. Acest lucru este valabil și pentru asigurarea sistemelor, proiectată cu firewall-uri instalate descentralizat, fără alte eforturi de configurare.