Monitorizarea palelor de rotor

Monitorizarea palelor de rotor Monitorizarea modulară a stării pentru operarea optimizată a instalației

Turbinele eoliene s-au dezvoltat semnificativ în ultimii ani. O mașină a devenit între timp o centrală electrică foarte complexă. Turbinele eoliene din ce în ce mai mari, cu pale de rotor din ce în ce mai lungi, necesită monitorizare și control mult mai complexe. În special palele de rotor sunt expuse la sarcini mari. Acestea au un potențial ridicat de uzură și deteriorare. Printr-o monitorizare permanentă, defecțiunile pot fi remediate din timp. În acest fel se evită reparațiile costisitoare și perioadele lungi de nefuncționare.

Utilizare

Odată cu creșterea permanentă a diametrului rotoarelor, monitorizarea stării palelor de rotor devine o sarcină tot mai sensibilă. Pentru a proteja turbinele eoliene împotriva daunelor, monitorizarea corespunzătoare crește eficiența instalației și îndeplinește funcții de siguranță importante.

Blade Intelligence Monitorizarea stării prin tehnologie inovatoare de măsurare

Cu soluția noastră de monitorizare a palelor, Blade Intelligence, se poate ține sub control starea palelor de rotor și se poate reacționa din timp la evenimente. Blade Intelligence constă dintr-o combinație între detectarea gheții, monitorizarea sarcinii, măsurarea curenților de descărcare atmosferică și monitorizarea structurală. Soluția noastră este disponibilă în mai multe variante. Aceasta poate fi integrată chiar și ulterior în sistemele existente, în mod fiabil.

Imagine interactivă: Topologia soluției Blade Intelligence pentru monitorizarea palelor de rotor cu senzori și unitate de evaluare
Senzor pentru monitorizarea sarcinii
Senzor pentru măsurarea sarcinilor la palele de rotor ale turbinelor eoliene. Cu ecranare magnetică și compensare a rezistenței conductorului.
Aflați mai multe
Senzor pentru monitorizarea sarcinii
Senzor pentru monitorizarea structurală
Senzor pentru monitorizarea structurală la nivelul palei de rotor. Este necesar doar un senzor pentru fiecare pală de rotor. Acesta măsoară accelerația pe două axe, precum și temperatura.
Aflați mai multe
Senzor pentru monitorizarea structurală
Senzor pentru măsurarea curenților de descărcare atmosferică
Senzor optic de trăsnet pentru înregistrarea și evaluarea permanentă a loviturilor de trăsnet. Grad de protecție IP67.
Aflați mai multe
Senzor pentru măsurarea curenților de descărcare atmosferică
Senzor pentru detectarea gheții
Senzor de gheață și temperatură fără fir pentru turbine eoliene, autoadeziv, pentru montare pe pală de rotor, turn sau nacelă, comunicare cu receptorul radio.
Aflați mai multe
Senzor pentru detectarea gheții
Unitate de evaluare
Senzorii furnizează datele pentru monitorizarea palelor de rotor către această unitate de evaluare comună.
Aflați mai multe
Unitate de evaluare
Tablou de distribuție pentru monitorizarea palelor de rotor

Unitatea de evaluare a soluției modulare Blade Intelligence

Structură modulară a sistemului

Designul modular al soluției Blade Intelligence permite combinarea individuală a soluțiilor individuale, în funcție de cerință. Senzorii special dezvoltați pentru utilizarea pe pala de rotor furnizează toate datele necesare pentru prelucrarea într-o unitate de evaluare comună. O extensie cu sistem suplimentar de senzori este posibilă în orice moment. Noile tehnologii și senzorii fără fir permit un management sustenabil și eficient al întreținerii, dar în același timp și o retehnologizare eficientă a turbinelor existente.

Ecran cu dashbord-ul Proficloud.io în fața unui parc eolian offshore

Toate datele dintr-o singură privire cu Smart Services - powered by Proficloud.io

Serviciul inteligent „Time Series Data Service” de pe platforma IIoT Proficloud.io oferă o monitorizare bazată pe cloud a turbinelor eoliene.

Poți monitoriza grosimea gheții de pe palele de rotor la temperaturi scăzute, de exemplu. Prin funcția de alertă încorporată ești notificat când se atinge un nivel critic. Alte opțiuni sunt: afișarea loviturilor de trăsnet și a sarcinii de vârf rezultate, precum și a momentelor de înconvoiere ale palelor individuale de rotor.

Contact personal
Solicită acum o soluție personalizată!
Îți stăm la dispoziție să clarificăm împreună cerințele specifice proiectului tău.
Contactează-ne
Echipă din domeniul energiei eoliene de la Phoenix Contact într-un peisaj de iarnă în fața turbinelor eoliene