De aproape 100 de ani, Phoenix Contact dezvoltă soluții inovatoare, sigure și eficiente care vin în întâmpinarea cerințelor tehnice și economice. Cu competențele noastre de digitalizare orientate către viitor, oferim societății și industriei capacitatea de a implementa accelerat această transformare.
Teme de actualitate
Filtre pentru compatibilitate electromagnetică
Filtrele noastre ajută la limitarea interferențelor de înaltă frecvență. Acestea asigură o operare fiabilă a instalației în medii cu interferențe.
Interfețe de comunicare pentru sistemul de alimentare de 24 V
Protejare și alimentare – dar în mod inteligent: Sistemul nostru de alimentare de 24 V comunicativ crește transparența datelor în întreaga instalație și vă informează cu privire la toate datele de operare și diagnosticare relevante. Datorită monitorizării preventive a funcțiilor puteți reduce timpii de nefuncționare la pragul minim.
Software-ul de proiectare clipx ENGINEER face ca proiectarea și comandarea șirurilor de blocuri terminale, a plăcuțelor de montaj echipate și a cutiilor de joncțiune să fie mai simplă ca niciodată, permițând furnizarea facilă a datelor relevante pentru producție.
Pe baza datelor relevante pentru producție, sistemele de asistență pentru lucrători din clipx ASSIST line accelerează procesele dumneavoastră de producție și de montare cu soluții pentru postul de lucru asistate digital și parțial automatizate.
Sistemul de marcare THERMOMARK E SERIES combină pentru prima dată ca sistem modular imprimarea și aplicarea diferitelor materiale de marcare într-un singur pas de proces automatizat. Beneficiați de procese de lucru digitale complete datorită prelucrării automate a datelor din sisteme CAE și vă creșteți eficiența în producția de sisteme de distribuție și mașini.
Noua tehnologie push-x stabilește standarde înalte în tehnologia de conectare industrială. Conectarea fără forță și fără scule a tuturor tipurilor de conductori – inclusiv a conductorilor flexibili fără ferulă – oferă potențiale suplimentare de optimizare în producția de tablouri de distribuție. Utilizați noile blocuri terminale modulare atât în cablarea manuală, cât și în cablarea automatizată, orientată spre viitor.
Aplicațiile pentru clădiri, industriale și în exterior necesită un sistem de conectori flexibil și robust. Sistemul de instalare compact PRC combină grade ridicate de protecție cu o rezistență la impacturi până la IK08. Asigurați-vă transmiterea puterii în aplicații pentru clădiri și exterioare chiar și în condiții extreme.
Inserții de conector pentru conectori pentru medii dificile
Conectorii pentru medii dificile oferă o soluție Plug-and-Play robustă pentru cablarea de la tabloul de distribuție la nivelul de câmp. Inserțiile de conector HEAVYCON CU CLIC vă permit pentru prima dată instalarea și montarea complet fără scule a conectorilor pentru medii dificile. Acest lucru garantează o economie de timp semnificativă.
Carcase pentru echipamente electronice cu conexiune de tip push-in
Realizați soluții de carcase inteligente pentru aplicații orientate spre viitor în automatizarea clădirilor. Vă proiectați carcasa individuală printr-un configurator online. Cablarea este confortabilă datorită conexiunii de tip push-in frontale – astfel economisiți spațiu, timp și costuri.
Controlere inteligente de încărcare pentru mobilitate electrică
Mobilitatea electrică constituie un factor-cheie pe calea către All Electric Society. Încărcarea confortabilă și cu amprentă de CO2 neutră necesită pe lângă o rețea de încărcare performantă și cuplarea acesteia cu celelalte sectoare. Pentru a face acest lucru, utilizați platforma de controlere noi, deschise și inteligente CHARX control modular.
Trecerea la mobilitate electrică poate avea succes doar dacă încărcarea cu curent devine la fel de convențională precum alimentarea cu combustibil. Pe partea de infrastructură, vă oferim o încărcare ultra-rapidă cu conectori de încărcare răciți cu lichid. Echivalentul perfect sunt noile prize de încărcare pentru vehicul CHARX connect.
Conectori de date pentru toate interfețele de dispozitive
Datorită digitalizării avansate în toate domeniile, numărul total de conexiuni crește constant. Conectorii de date noi și consacrați sunt baza pentru interconectarea dispozitivelor inteligente. Vă oferim o gamă largă de conectori de date pentru aplicații de birou sau pentru clădiri, cât și produse pentru aplicații industriale.
Tendința către dispozitive mai compacte și o structură interioară modulară impune cerințe noi și pentru conectorii Board-to-Board. Conectorii Board-to-Board compacți și industriali permit un design individual al dispozitivului într-un spațiu mic. Realizați atribuiri mezanine ale circuitelor imprimate pentru o transmitere de date sigură și rapidă de până la 20 Gbps.
Securitatea video devine din ce în ce mai importantă în toate domeniile. Tehnologia video modernă impune cerințe din ce în ce mai mari asupra infrastructurii de rețea. Prelungitoarele Gigabit Ethernet permit raze de acțiune și lățimi de bandă deosebit de mari. Astfel, economisiți costurile mari legate de investiții prin utilizarea sustenabilă a cablurilor existente.
Indiferent dacă este vorba de sisteme de transport fără șofer sau axe rotative ale mașinilor-unelte: Releul de siguranță pentru turație prea mare PSR-MM35 monitorizează în mod fiabil vitezele și protejează astfel împotriva mișcărilor care prezintă o sursă de pericol. Puteți monitoriza mișcările în mod deosebit de economic și eficient, fără sisteme de senzori suplimentare.
Noul PLCnext Control performant are o funcție de redundanță hardware. Acesta poate fi utilizat, de exemplu, în aplicațiile de tunel unde trebuie garantată disponibilitatea maximă a unei unități centrale de control.
Extinderea PLCnext Control pentru a include și inteligența artificială
Rețelele neuronale formează baza pentru inteligența artificială și învățarea automată. Cu ajutorul rețelelor neuronale, problemele pot fi rezolvate computerizat. Cu extensia PLC, rețelele neuronale pot fi încărcate și rulate pe modul. Acest lucru oferă nenumărate posibilități în automatizarea industrială.
PLCnext Control pentru siguranță și înaltă performanță
Dacă instalațiile industriale impun cerințe exigente privind siguranța sau condițiile extreme, atunci noul controler de siguranță PLCnext Control este alegerea potrivită. PLCnext Control poate fi utilizat în aplicații cu cele mai înalte cerințe de siguranță conform nivelului de integritate a securității SIL 3 sau PLe.
Protejare și alimentare – dar în mod inteligent: Sistemul nostru de alimentare de 24 V comunicativ crește transparența datelor în întreaga instalație și vă informează cu privire la toate datele de operare și diagnosticare relevante. Datorită monitorizării preventive a funcțiilor puteți reduce timpii de nefuncționare la pragul minim.
Software-ul de proiectare clipx ENGINEER face ca proiectarea și comandarea șirurilor de blocuri terminale, a plăcuțelor de montaj echipate și a cutiilor de joncțiune să fie mai simplă ca niciodată, permițând furnizarea facilă a datelor relevante pentru producție.
Pe baza datelor relevante pentru producție, sistemele de asistență pentru lucrători din clipx ASSIST line accelerează procesele dumneavoastră de producție și de montare cu soluții pentru postul de lucru asistate digital și parțial automatizate.
Sistemul de marcare THERMOMARK E SERIES combină pentru prima dată ca sistem modular imprimarea și aplicarea diferitelor materiale de marcare într-un singur pas de proces automatizat. Beneficiați de procese de lucru digitale complete datorită prelucrării automate a datelor din sisteme CAE și vă creșteți eficiența în producția de sisteme de distribuție și mașini.
Noua tehnologie push-x stabilește standarde înalte în tehnologia de conectare industrială. Conectarea fără forță și fără scule a tuturor tipurilor de conductori – inclusiv a conductorilor flexibili fără ferulă – oferă potențiale suplimentare de optimizare în producția de tablouri de distribuție. Utilizați noile blocuri terminale modulare atât în cablarea manuală, cât și în cablarea automatizată, orientată spre viitor.
Aplicațiile pentru clădiri, industriale și în exterior necesită un sistem de conectori flexibil și robust. Sistemul de instalare compact PRC combină grade ridicate de protecție cu o rezistență la impacturi până la IK08. Asigurați-vă transmiterea puterii în aplicații pentru clădiri și exterioare chiar și în condiții extreme.
Conectorii pentru medii dificile oferă o soluție Plug-and-Play robustă pentru cablarea de la tabloul de distribuție la nivelul de câmp. Inserțiile de conector HEAVYCON CU CLIC vă permit pentru prima dată instalarea și montarea complet fără scule a conectorilor pentru medii dificile. Acest lucru garantează o economie de timp semnificativă.
Realizați soluții de carcase inteligente pentru aplicații orientate spre viitor în automatizarea clădirilor. Vă proiectați carcasa individuală printr-un configurator online. Cablarea este confortabilă datorită conexiunii de tip push-in frontale – astfel economisiți spațiu, timp și costuri.
Mobilitatea electrică constituie un factor-cheie pe calea către All Electric Society. Încărcarea confortabilă și cu amprentă de CO2 neutră necesită pe lângă o rețea de încărcare performantă și cuplarea acesteia cu celelalte sectoare. Pentru a face acest lucru, utilizați platforma de controlere noi, deschise și inteligente CHARX control modular.
Trecerea la mobilitate electrică poate avea succes doar dacă încărcarea cu curent devine la fel de convențională precum alimentarea cu combustibil. Pe partea de infrastructură, vă oferim o încărcare ultra-rapidă cu conectori de încărcare răciți cu lichid. Echivalentul perfect sunt noile prize de încărcare pentru vehicul CHARX connect.
Datorită digitalizării avansate în toate domeniile, numărul total de conexiuni crește constant. Conectorii de date noi și consacrați sunt baza pentru interconectarea dispozitivelor inteligente. Vă oferim o gamă largă de conectori de date pentru aplicații de birou sau pentru clădiri, cât și produse pentru aplicații industriale.
Tendința către dispozitive mai compacte și o structură interioară modulară impune cerințe noi și pentru conectorii Board-to-Board. Conectorii Board-to-Board compacți și industriali permit un design individual al dispozitivului într-un spațiu mic. Realizați atribuiri mezanine ale circuitelor imprimate pentru o transmitere de date sigură și rapidă de până la 20 Gbps.
Securitatea video devine din ce în ce mai importantă în toate domeniile. Tehnologia video modernă impune cerințe din ce în ce mai mari asupra infrastructurii de rețea. Prelungitoarele Gigabit Ethernet permit raze de acțiune și lățimi de bandă deosebit de mari. Astfel, economisiți costurile mari legate de investiții prin utilizarea sustenabilă a cablurilor existente.
Indiferent dacă este vorba de sisteme de transport fără șofer sau axe rotative ale mașinilor-unelte: Releul de siguranță pentru turație prea mare PSR-MM35 monitorizează în mod fiabil vitezele și protejează astfel împotriva mișcărilor care prezintă o sursă de pericol. Puteți monitoriza mișcările în mod deosebit de economic și eficient, fără sisteme de senzori suplimentare.
Noul PLCnext Control performant are o funcție de redundanță hardware. Acesta poate fi utilizat, de exemplu, în aplicațiile de tunel unde trebuie garantată disponibilitatea maximă a unei unități centrale de control.
Rețelele neuronale formează baza pentru inteligența artificială și învățarea automată. Cu ajutorul rețelelor neuronale, problemele pot fi rezolvate computerizat. Cu extensia PLC, rețelele neuronale pot fi încărcate și rulate pe modul. Acest lucru oferă nenumărate posibilități în automatizarea industrială.
Dacă instalațiile industriale impun cerințe exigente privind siguranța sau condițiile extreme, atunci noul controler de siguranță PLCnext Control este alegerea potrivită. PLCnext Control poate fi utilizat în aplicații cu cele mai înalte cerințe de siguranță conform nivelului de integritate a securității SIL 3 sau PLe.