Upgrade Plug-and-Play fără recablare: semnalele I/O pot fi migrate rapid și sigur cu Varioface
Prin noua Varioface Migration Solution, Phoenix Contact prezintă o soluție complet conectabilă (plug-and-play) pentru modernizarea eficientă către controllerul ET 200SP HA. Integrarea se realizează fără întreruperi și nu necesită modificări ale tabloului electric sau schimbări ale cablării existente din teren.
Această abordare reduce erorile de cablare, scade numărul de verificări ale buclelor (loop checks) și minimizează timpii de nefuncționare. Utilizatorii beneficiază de o modernizare economică și fiabilă a sistemelor lor. Varioface Migration Solution include module de migrare special adaptate la plăcile I/O, seturi de cabluri preasamblate și un rack de montare care oferă un al doilea nivel de instalare în fața canalelor de cabluri. Acest lucru face posibilă înlocuirea ET 200M/S7-300 cu ET 200SP HA, cu o structură superioară, fără alte ajustări. Un mecanism ingenios de extragere și înclinare simplifică instalarea modulelor de migrare la nivelul din spate și facilitează întreținerea. Pentru transmiterea simplă și sigură a semnalului 1:1, conectorii frontali sunt conectați direct la modulele de migrare corespunzătoare utilizând cablajul de câmp existent. Seturile de cabluri specifice direcționează semnalele către ET 200SP HA. Principiul Plug-and-Play reduce semnificativ timpii de întrerupere a procesului și permite repunerea rapidă în funcțiune a sistemului.
Portofoliul Varioface Migration Solution acceptă carduri I/O analogice și digitale cu conectori frontali ET 200M/S7-300 cu 20 sau 40 de pini în versiuni de 24 V și 120 V/230 V. Seturile de cabluri fără halogen oferă opțiuni de conectare prin conectori D-SUB sau tehnologie de tip push-in. Actualizarea este la fel de ușor de realizat pentru aplicațiile cu cablare de sistem Varioface existentă: Doar cablurile de sistem trebuie înlocuite. Cablarea din teren și celelalte componente rămân neschimbate, ceea ce reduce întreruperile procesului și simplifică planificarea.
Phoenix Contact oferă, de asemenea, soluții de cablare de sistem complet conectabile pentru instalații noi. Combinația de adaptoare frontale pentru conectare, cabluri de sistem și module de interfață permite cablarea rapidă, clară și fără erori, cu o economie de timp de până la 90 % în comparație cu cablarea cu un singur fir. Varioface Migration Solution și cablajul de sistem specific controlului formează un sistem integrat pentru modernizarea rapidă și rentabilă a sistemului sau pentru instalații noi. Conceptul contribuie la disponibilitate ridicată a sistemului și asigură securitatea investiției pe termen lung.