Phoenix Contact la Hannover Messe: totul se concentrează pe sisteme energetice integrate și interconectate

27.02.2026
Phoenix Contact la Hannover Messe

În acest an, Phoenix Contact își concentrează prezența la târg pe patru teme principale: Power Reliability, automatizare sigură, construcția eficientă a tablourilor electrice și tehnologia de conectare integrată. Business-ul de familie își prezintă produsele și soluțiile pentru prima dată în hala de automatizare 27, la standul G26, urmând astfel noul concept expozițional al târgului Hannover Messe.

Sistemele industriale trebuie să funcționeze stabil, să fie monitorizate fără întreruperi și să ofere eficiență maximă. Nu întâmplător, tema Power Reliability capătă o importanță tot mai mare. Phoenix Contact prezintă soluții care combină în mod inteligent alimentarea, protecția și monitorizarea - de la tehnologia performantă de 24 V și soluții robuste de alimentare IP67, până la elemente electronice de putere inovatoare și protecție cuprinzătoare împotriva descărcărilor.

Sistemele de automatizare deschise, modulare și protejate în mod fiabil pentru mediile de producție moderne reprezintă un alt subiect la standul de la târg. Phoenix Contact arată cum arhitecturile scalabile pot fi combinate cu concepte de securitate și funcții susținute de inteligența artificială. Acest lucru duce la procese eficiente, rezistente, care reduc timpii de nefuncționare și cresc productivitatea.

Creșterea gradului de electrificare determină un necesar tot mai mare de tablouri electrice, precum și cerințe pentru procese rapide și eficiente din punct de vedere economic în construcția de tablouri electrice. Phoenix Contact prezintă modul în care companiile pot beneficia de pe urma digitalizării, automatizării proceselor și a fluxurilor de lucru end-to-end. Portofoliul de produse scalabil, împreună cu serviciile extinse de consultanță, permit reducerea timpilor de proces, un nivel ridicat de siguranță a proceselor și soluții scalabile, adaptate cerințelor individuale.

A patra temă prezentată la standul expozițional este dedicată tehnologiei de conectare integrate pentru aplicații inteligente. Tehnologia de conectare, blocurile terminale modulare și cablarea de câmp în teren asigură o transmisie fiabilă a semnalelor, datelor și puterii. Tehnologii precum Single Pair Ethernet permit concepte flexibile de mașini și o comunicație industrială modernă. Sistemele care economisesc spațiu și necesită un număr redus de instrumente sporesc eficiența, sustenabilitatea și valoarea adăugată.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications