Capace de protecție pentru prizele de încărcare CCS – protecție optimă cu funcții inteligente

21.01.2026
Capac de protecție pentru prizele de încărcare CCS CHARX connect universal montat pe o priză de încărcare a unui vehicul utilitar electric, cu indicator de stare cu LED opțional și buton funcțional

Cu protecție maximă și operare ușoară, noile capace de protecție stabilesc un nou standard de utilizare zilnică pentru vehiculele utilitare electrice: capacele de protecție pentru prizele CCS CHARX connect universal de la Phoenix Contact.

Acestea asigură o protecție fiabilă IPX5 a zonei de contact și fac ca vehiculele utilitare electrice să fie adecvate pentru condiții de mediu solicitante. Pe lângă protecția robustă, capacele de protecție impresionează prin funcții inteligente: de exemplu, capacul de curent alternativ se deschide automat la ridicarea capacului de curent continuu, simplificând operarea. Capacele de protecție sunt compatibile cu controlerul de încărcare CHARX control vehicle și cu standardele comune de încărcare. Datorită punctelor de înșurubare identice pentru CCS tip 1 și tip 2, proiectarea este simplă. Pot fi integrate accesorii opționale, cum ar fi un indicator de stare cu LED RGB liber controlabil și un buton funcțional, care poate fi utilizat, de exemplu, pentru a întrerupe încărcarea. Indicatorul cu LED și butonul sunt conectate prin intermediul unui conector MCON cu șase pini, iar indicatorul cu LED este controlat prin modulație cu variația factorului de umplere (PWM), ceea ce permite reglarea precisă a luminozității LED-ului.
Un alt avantaj: capacele de protecție îndeplinesc cerințele standardului internațional de siguranță UNECE R61, care reglementează protecția părților externe ale vehiculelor și contribuie astfel la siguranța participanților la trafic.
În plus, capacele de protecție sunt disponibile în dimensiuni de 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (fără accesorii) sau 61,1 mm (cu accesorii) — astfel încât pot fi utilizate pe diferite tipuri de vehicule. Portofoliu include variante atât pentru CCS Tip 1, cât și pentru Tip 2, pentru a acoperi toate aplicațiile posibile.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications