Este sustenabilitatea rentabilă și din punct de vedere economic? Testați-vă cunoștințele și aflați suplimentar lucruri interesante despre potențialul economic al sustenabilității în testul nostru cu întrebări de control.
La prima privire, aceste două teme de interes major pentru societatea noastră în prezent – lupta împotriva schimbărilor climatice și dorința pentru bunăstare și dezvoltare a miliarde de oameni – par contradictorii și incompatibile. Provocarea este reprezentată de permiterea consumului și, în același timp, de a proteja clima. Răspunsul de natură tehnică este All Electric Society. Scopul: acoperirea completă și economică a necesarului energetic global din surse regenerabile într-un mod sustenabil.
Provocările globale majore impun ca în special jucătorii de top din Germania să așeze sustenabilitatea în centrul modelelor acestora de afaceri. Aceasta este viziunea oferită de All Electric Society, în care marea problemă a timpurilor noastre a fost rezolvată. În calitate de societate tehnologică globală, Phoenix Contact susține industria și societatea pe drumul către această lume sustenabilă cu produse, soluții și servicii pentru electrificare, interconectare și automatizare.
Viziunea All Electric Society descrie o lume în care energia obținută din surse regenerabile este disponibilă în cantități suficiente și la un preț accesibil. Pe lângă generarea și utilizarea consecventă a energiei provenită din surse regenerabile, reducerea cererii de energie primară prin măsuri de eficientizare și realizarea de sisteme inteligente și conectate la rețea reprezintă cheile pentru un viitor sustenabil. Pentru a utiliza energia generată din surse regenerabile în funcție de cerere, sunt necesare soluții și tehnologii de electrificare, interconectare și automatizare pentru a realiza interconexiunea sectoarelor.
Ce reprezintă interconectarea sectoarelorMovingImage
Interconexiunea sectoarelor
Odată cu interconectarea sectoarelor, producția, distribuția, stocarea și consumul de energie sunt percepute ca un sistem unitar. În plus, sectoarele individuale fac schimb de energie între ele, astfel încât aceasta să fie disponibilă în forma potrivită acolo unde este nevoie. Fluxul de energie este controlat optim prin înregistrarea și evaluarea datelor privind consumul și producția de energie.
Aceasta însemnă că sectoarele nu trebuie interconectate doar în ceea ce privește performanța, ci și în ceea ce privește comunicarea. Protocoalele de comunicare standardizate din cadrul diferitelor rețele permit comunicarea necesară fără limite de sistem. Principiul interconectării sectoarelor funcționează atât la scară mică, de exemplu în cadrul unei companii, cât și la scară mare, între companii. Phoenix Contact oferă produse, soluții și servicii pentru electrificare, conectarea și automatizarea sectorului energetic, industrial, infrastructurii și mobilității.
Experimentați interconexiunea sectoarelor
Experiența online All Electric Society
Experimentați cum funcționează interconexiunea sectoarelor și ce rol joacă electrificarea, interconectarea și automatizarea în aceasta cu experiența noastră online All Electric Society.
Soluțiile fiabile pentru sursele de alimentare împiedică defecțiunile sistemelor interconectate
Asigurarea disponibilității maxime a sistemelor
Odată cu creșterea electrificării, interconectării și automatizării sectoarelor, dependența de soluții fiabile pentru surse de alimentare este în creștere. Oferim soluții pentru toate aplicațiile pentru alimentarea și interconexiunea în siguranță a sectoarelor – cu protecție împotriva descărcărilor, surse de alimentare neîntreruptibilă, module de redundanță și întrerupătoare de protecție adecvate.
Eficiența în producția de tablouri de distribuție accelerează interconexiunea sectoarelor
Fără soluții de producție inteligentă, electrificarea va stagna
Extinderea și reconversia masivă a infrastructurii pentru distribuția și stocarea energiei regenerabile obținute descentralizat și electrificarea tuturor sectoarelor duc la o cerere în creștere rapidă de sisteme de distribuție. Această cerere poate fi cu greu acoperită de metodele de producție convenționale. Sunt necesare soluții în domeniul proiectării eficiente și al producției inteligente. Acestea aduc o contribuție decisivă la creșterea necesară a eficienței în producția de tablouri de distribuție și, astfel, la realizarea mai rapidă a interconexiunii sectoarelor.
Single Pair Ethernet permite comunicarea IIoT perfectă până la nivelul de câmp
Transferați date într-o manieră de înaltă performanță și economisiți resurse
Automatizarea este cheia pentru eficientizarea sectoarelor din punct de vedere energetic. Aceasta merge mână în mână cu interconectarea tuturor mașinilor, dispozitivelor, senzorilor și actuatoarelor pentru a forma internetul industrial al obiectelor. Single Pair Ethernet (SPE) asigură astfel o comunicare Ethernet continuă. SPE este prevăzut pentru transmisia paralelă, de înaltă performanță a datelor și a puterii. Economisiți resurse cu o singură pereche de conductori și de la senzor până în cloud.
5G face comunicația fără fir fiabilă
Interconectare performantă în și între toate sectoarele
Interconectarea fiabilă este condiția de bază pentru interconexiunea sectoarelor. Tehnologia de bandă largă 5G permite comunicația fără fir în și între toate sectoarele: la rate înalte de transfer al datelor, un număr ridicat de participanți și perioade de latență extrem de reduse. Comunicațiile inteligente cu 5G între mașini și aplicații asigură procese mai autonome și mai eficiente – de la producție până la logistică.
Tehnologia de control deschis face soluțiile de automatizare sigure pentru viitor
Beneficiați de inteligența colectivă a specialiștilor IT și OT
Pentru o automatizare cuprinzătoare a sectoarelor, tehnologiile de control trebuie să crească împreună dincolo de limitele domeniilor individuale de utilizare. Tehnologia de control deschis, cum ar fi ecosistemul PLCnext Technology, permite acest lucru – indiferent de hardware sau limbajele de programare. În plus, face ca inteligența colectivă a specialiștilor IT și OT să fie utilizabilă pentru implementarea rapidă și dezvoltarea continuă a soluțiilor individuale.
Regulatoarele de alimentare certificate reduc obstacolele pentru tranziția energetică
Conectați mai rapid sistemele fotovoltaice la rețea
Sistemele fotovoltaice descentralizate contribuie semnificativ la sursa de alimentare fiabilă în All Electric Society. Regulatoarele de alimentare certificate de la Phoenix Contact conectează instalațiile noi la rețea rapid și nebirocratic – fără a fi nevoie să așteptați mult pentru certificatul de conformitate a rețelei. Nu numai că simplifică calea către tranziția energetică, ci o și accelerează.
Accesul central la date facilitează managementul fabricii digitale
Soluții cloud sigure pentru creșterea eficienței la nivel global
Achiziția cuprinzătoare de date și evaluarea stau la baza interconexiunii sectoarelor și a producției economice. Rezultatele pot fi utilizate pentru a eficientiza producția în toate domeniile, de la timpii de utilizare ai mașinii până la managementul energetic. Colectate central prin soluții cloud sigure, producția, stocarea și consumul de energie pot fi echilibrate optim nu doar pentru o singură fabrică, ci și pentru întregi rețele industriale. Pentru mai multă eficiență în producție.
Datele corecte ca început al unei infrastructuri eficiente
Consum de energie redus al clădirilor și rutelor de transport inteligente
Sistem fotovoltaic pe acoperiș, centrală de cogenerare la subsol, stâlpi de încărcare în fața ușii: interconexiunea sectoarelor este deja o realitate în clădirile moderne. În plus, lămpile își adaptează intensitatea luminii la starea vremii, schimbările condițiilor de iluminare și utilizarea drumului respectiv. Pentru a opera aceste sisteme automatizat și cât mai eficient din punct de vedere energetic, diferite date, fie de la instalații, fie de la senzori, trebuie să fie utilizabile universal.
Vehicle-to-Grid transformă flotele de vehicule în acumulatoare profitabile
Utilizarea bateriilor pentru autovehicule electrice ca tampon de alimentare cu energie
Controlerele de încărcare pentru mobilitate electrică CHARX control modular permit încărcarea inteligentă a bateriilor autovehiculelor electrice. În plus, acestea pot reintroduce curent electric în rețea ori de câte ori este necesar. Tehnologia din spatele acestora se numește Vehicle-to-Grid. Cerințele tehnice și condițiile-cadru pentru aceasta sunt descrise în ISO 15118. CHARX control modular îndeplinește acest standard și este pregătit pentru Vehicle-to-Grid.