Aprofundați-vă cunoștințele despre protecția împotriva exploziilor

Broșura se adresează constructorilor și proiectanților de instalații utilizate în domenii ce prezintă potențial exploziv. Aceasta se bazează pe norme, standarde și directive internaționale. Operatorii echipamentelor electrice în domenii ce prezintă potențial exploziv pot consulta informații despre criteriile de protecție împotriva exploziilor pe care trebuie să le îndeplinească instalațiile lor. Broșura include, printre altele, cunoștințe tehnice de bază pentru echipamentele din clasa I și II, despre zonele care prezintă potențial exploziv, tehnologia MCR și siguranța funcțională.

Descărcați de aici broșura „Protecție împotriva exploziilor”
Instalație chimică
Instalație chimică prevăzută în partea de sus cu simboluri pentru protecția împotriva exploziilor

Protecție împotriva exploziilor Asigurați cel mai înalt grad de siguranță în domeniile ce prezintă potențial exploziv.

Protecția împotriva exploziilor (protecție Ex) constituie o componentă esențială a tehnologiei de siguranță. Aceasta asigură protecție înainte de apariția exploziilor și a efectelor acestora. Oriunde se pot amesteca materiale inflamabile, oxigen, alte gaze și surse de foc trebuie asigurată o bună funcționare a proceselor de producție, precum și îndeplinirea cerințelor privind protecția la locul de muncă și protecția mediului. Protecția împotriva exploziilor se bazează, în principal, pe norme, standarde și directive europene și nord-americane aplicabile domeniilor ce prezintă potențial exploziv - printre acestea se numără certificările și directivele ATEX, IECEx, Codul național în domeniul energiei/CEC și UL.

Constructorii și proiectanții de instalații nu trebuie să respecte prevederile legale privind protecția împotriva exploziilor doar pentru instalațiile clasice din industria chimică și petrochimie. Chiar și domeniile care la prima vedere par inofensive, cum ar fi industria alimentară, pot prezenta riscuri semnificative. Adesea, protecția împotriva exploziilor este asociată cu gaze care pot forma atmosfere explozive- , însă astfel de atmosfere se pot forma și în medii cu praf.

Trei angajați ai Phoenix Contact prezintă produse pentru protecția împotriva exploziilor

Portofoliu de produse cuprinzător pentru protecția împotriva exploziilor și siguranța dumneavoastră

Pentru solicitările impuse domeniilor care prezintă potențial exploziv, Phoenix Contact oferă utilizatorilor o gamă largă de soluții și produse. Portofoliul de produse oferă flexibilitatea necesară pentru echipamentul dumneavoastră electric. Vă oferim o gamă largă de produse pentru utilizarea sigură în diverse domenii, de la blocuri terminale și conectori pentru circuite imprimate, blocuri terminale ex, amplificatoare de izolare ex și traductoare de măsură până la protecția împotriva descărcărilor și sisteme I/O.

Vă ajutăm cu plăcere și la alegerea produselor și a sistemelor adecvate pentru aplicațiile dumneavoastră în atmosfere explozive și diverse domenii. Selectați de pe această pagină categoria de produs dorită și activați filtrul pentru protecția împotriva exploziilor.