Comunicație la distanță în domeniul industrial De la întreținere la distanță până la tehnică de control la distanță
Cu soluțiile noastre pentru comunicație la distanță industrială, puteți realiza căi de acces la distanță sigure oriunde în lume pentru mașinile și instalațiile dumneavoastră. Conexiunea sigură a stațiilor decentralizate la camera de comandă poate fi realizată în diverse moduri: de la acces pe termen scurt până la monitorizarea continuă a datelor de proces dintr-un punct central.
În cazul întreținerii la distanță, este vorba de un acces temporar la o instalație sau mașină. În cazul controlului la distanță, este necesară o conexiune continuă către stația aflată la distanță. Sistemele de avertizare asigură informarea în timp util cu privire la diverse stări și permit o disponibilitate fiabilă a instalației dumneavoastră.
Aflați care sunt diferitele posibilități de acces la distanță la instalația dumneavoastră:
- Control la distanță: Transferul securizat și continuu al datelor de proces către centrala de comandă permite monitorizarea și reglarea chiar și în cazul stațiilor externe și stațiilor subordonate aflate la distanță.
- Întreținere la distanță: Prin accesul direct, la nivel mondial, la controlere și rețelele Ethernet, sunt efectuate lucrări de service și de întreținere în mod rapid și eficient.
- Avertizare: Cu ajutorul mesajelor de avertizare timpurie proactive și precise prin intermediul mesajelor SMS sau prin e-mail, erorile sunt remediate rapid, iar întreruperile de la nivelul procesului de producție sunt minimizate.