Instalație de osmoză inversă pentru o soluție de apă potabilă în Emiratele Arabe Unite
Obiectivul proiectului
Prin acest proiect, filiala din Emiratele Arabe Unite își propune să ofere apă potabilă curată copiilor defavorizați și cu dizabilități, reducând în același timp semnificativ consumul de sticle de plastic și economisind astfel resurse.
Puncte de reper
- Identificarea a trei școli cu această nevoie în Iordania
- Planificarea și implementarea proiectului cu un integrator de sisteme local
Școlile din Iordania sunt dotate cu instalații de osmoză inversă
Multe aspecte în armonie
Osmoza inversă este o metodă dovedită pentru furnizarea de apă curată. Acesta poate elimina impuritățile din apă, inclusiv plumbul, pesticidele, fluorura, produsele farmaceutice, arsenicul și multe altele.
Proiectul privind instalația de osmoză inversă urmărește să doteze trei școli din Iordania cu o astfel de instalație. Aceste instalații de osmoză inversă curăță apa furnizată de municipalități. Filiala din Emiratele Arabe Unite a finalizat colaborarea cu un integrator de sisteme, care va dota instalația de osmoză inversă cu un panou de control. Acest panou de control include diverse produse de la Phoenix Contact: controler PLC logic, HMI și toate alarmele necesare pentru monitorizarea instalației.
Colegii noștri au găsit trei școli în Iordania: o școală privată pentru copiii cu deficiențe de auz și alte două școli administrate de Patriarhia Ortodoxă Greacă, cea mai veche instituție de învățământ din Iordania. Instalațiile de osmoză inversă sunt puse treptat în funcțiune.
Phoenix Contact a lansat un program solid în ceea ce privește responsabilitatea socială a companiei. Acțiunile noastre, fie ele mici, vor avea un impact major asupra societății.
Persoană de contact pentru acest proiect
Te-ar putea interesa și următoarele
China creează conexiuni pentru mai multă sustenabilitate
„AES Youth” formează valori pentru binele comun.
Reducerea consumului de energie în tunelul olandez
Filiala îndeplinește obiectivele guvernamentale de reducere a consumului de energie.
Proiectul MINT pentru grădinițe și școli din Germania
Copiii de la grădiniță au o primă experiență în domeniul tehnologiei prin intermediul proiectului MINT al rețelei ing’enious.