Experimentează, descoperă și explorează viitorul:

Cât de eficiente sunt sursele de energie regenerabilă? De unde ne luăm energia atunci când soarele nu strălucește și vântul nu bate? De ce există diferite moduri de a încărca un autovehicul electric? Și cum ajunge de fapt energia verde în autovehicul, într-o clădire sau în producție?

Răspunsurile la aceste întrebări și la alte întrebări interesante pot fi găsite în parcul nostru All Electric Society: experimentează împreună cu noi, în Blomberg, modul în care energia este generată, stocată, distribuită și modul în care este optimizat consumul de energie, precum și modul în care toate aceste domenii sunt interconectate.

Primele impresii despre parcul All Electric Society

Vedere detaliată a parcului All Electric Society
Prezentare generală a parcului All Electric Society
Tracker solar în parcul All Electric Society
Vedere de noapte a parcului All Electric Society
Cub și pavilionul All Electric Society
Știai asta?
De ce energia este infinită
Știai că energia nu poate fi consumată? Din punct de vedere fizic, energia este doar convertită și astfel se menține. Energia electrică din uscătorul de păr, de exemplu, este transformată în căldură și energie cinetică pentru ventilator, pe care le poți folosi apoi pentru a-ți usca părul.
Turbină eoliană și instalație solară

Ce este All Electric Society?

All Electric Society descrie o viziune bazată pe știință a unei lumi cu amprentă de CO₂ neutră și în curs de dezvoltare din punct de vedere al sustenabilității. Primele abordări în acest sens au fost deja formulate în anii 1970.

În All Electric Society, se utilizează numai energia electrică obținută din surse regenerabile. Combustibilii fosili nu mai sunt utilizați. Acțiunea durabilă nu înseamnă automat că trebuie să se renunțe în totalitate la aceștia. Mai degrabă, este vorba de a se asigura că resursele existente sunt utilizate în mod optim și sunt disponibile în mod egal pentru toți oamenii din lume.

Acest lucru este posibil prin așa-numita interconectare a sectoarelor: conectarea tuturor domeniilor relevante ale vieții și muncii, cum ar fi mobilitatea, energia, infrastructura și industria, pentru a forma un sistem global. În acest caz, energia verde este distribuită în funcție de cerere și în mod automat. Astfel, energia este întotdeauna disponibilă acolo unde este nevoie de ea.

Experiența interactivă a parcului

Aplicațiile din parcul All Electric Society

În parcul nostru All Electric Society îți vom prezenta numeroasele moduri în care energia regenerabilă poate fi generată, convertită, stocată, distribuită și utilizată la stațiile interactive. Pentru a face acest lucru, folosim atât energie verde autogenerată, cât și energie termică obținută prin pompe de căldură sau procese de conversie.

Acesta este modul în care producem energie electrică regenerabilă din soare și vânt. Sistemele moderne de baterii și de sinteză a hidrogenului ne permit să stocăm energia prețioasă și, astfel, să o avem la dispoziție mai târziu. Prezentăm utilizarea eficientă a acestei energii într-un mod concret și tangibil, folosind exemplele de mobilitate electrică, clădiri inteligente, infrastructură rutieră și instalații de producție. În plus, vei afla cum putem lucra împreună pentru a utiliza resursele prețioase de apă într-un mod sustenabil.
Vei găsi toate aceste teme interesante în cuburi mari, transparente, împrăștiate pe toată suprafața parcului. Cuburile noastre de sticlă sunt concepute pentru a fi interactive, auto-explicative și te invită să te alături și să descoperi!

Lasă-te atras în lumea captivantă a energiei și află despre posibilitățile tehnice care există deja astăzi pentru a rezolva sarcinile majore de mâine și pentru a modela lumea noastră de astăzi, astfel încât să fie mai prosperă și mai sustenabilă pentru noi toți în viitor.
În pavilionul All Electric Society poți afla mai multe despre această viziune și despre cum parcul All Electric Society este o reprezentare la scară mică a acestei idei mărețe. Suntem convinși că, pe lângă angajamentul fiecăruia dintre noi, cheia pentru o lume sustenabilă se află în soluțiile tehnice pentru industrie și societate.

O idee grozavă pentru viitor, prezentată în mod compact

Pavilionul All Electric Society
Nacelă eoliană cu intrare liberă în parcul AES
Domenii tematice în parcul AES
Prezentare generală a parcului AES
Pavilionul All Electric Society

este oferită de parcul All Electric Society. Cu pavilionul All Electric Society ca piesă centrală a parcului se va transmite ceea ce înțelege Phoenix Contact prin aceasta și modul în care interconectarea sectoarelor contribuie la un flux optim de energie regenerabilă.

Nacelă eoliană cu intrare liberă în parcul AES

Acesta asigură funcționarea unei turbine eoliene la o înălțime mare: nacela eoliană. În mod normal, această zonă sensibilă este accesibilă doar specialiștilor, dar în parcul nostru nu numai că ai ocazia să vezi de aproape casa motoarelor, ci și să intri în ea.

Domenii tematice în parcul AES

Pe întreaga suprafață a acestuia, cuburi de sticlă interactive vor permite vizitatorilor să experimenteze subiectele All Electric Society într-un mod ludic. Toate cuburile sunt interconectate în mod inteligent. Acest lucru înseamnă că se știe întotdeauna câtă energie este disponibilă și unde este necesară.

Prezentare generală a parcului AES

Aproximativ 500 de module solare din parcul All Electric Society asigură alimentarea completă a acestuia cu energie regenerabilă. Pe lângă modulele de acoperiș sau modulele solare integrate în ferestre, există 26 m² de pavaje solare pietonale integrate în trotuare.

De ce nu trebuie să ratezi parcul All Electric Society?

  • Pentru că poți experimenta în aplicații reale cum vom crea împreună tranziția energetică
  • Pentru că poți descoperi ce este deja fezabil din punct de vedere tehnic în prezent și ce posibilități diverse există în industrie pentru a deveni mai sustenabil
  • Pentru că te poți alătura și descoperi: elementele interactive îți permit să devii parte din fluxul de energie
  • Pentru că în parcul nostru All Electric Society vei întâlni oameni care contribuie la modelarea viitorului – și poți experimenta întotdeauna ceva!

Planifică-ți vizita cu noi

  • Program de funcționare Pavilionul All Electric Society și cuburile: de luni până duminică între orele 7:00 – 21:00.
  • Parcul All Electric Society este accesibil în mod gratuit și poate fi vizitat în orice moment.
  • Intrare: vizita este gratuită.
  • Grupul țintă: parcul este potrivit pentru toate vârstele. Explicația aplicațiilor este concepută în special pentru a-i ajuta pe copii și pe vizitatorii nespecializați să înțeleagă subiectele legate de All Electric Society.
  • Adresă: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Întrebări frecvente

Zaruri cu semn de întrebare
Zaruri cu semn de întrebare
Zaruri cu semn de întrebare
Locuri de parcare la parcul All Electric Society
Locuri de parcare cu stații de încărcare pentru autovehiculele electrice în parcul All Electric Society
Zaruri cu semn de întrebare

Da. Accesul este posibil și cu scaune cu rotile, cărucioare etc.

Zaruri cu semn de întrebare

Nu. În parcul All Electric Society, elementele de bază pentru o lume sustenabilă și locuibilă sunt explicate astfel încât soluțiile tehnice să poată fi înțelese chiar și fără cunoștințe prealabile.

Zaruri cu semn de întrebare

Da. Există stații de autobuz pentru autobuzele publice direct în parcul All Electric Society. Linia 732 circulă aici. Cele mai apropiate gări sunt Schieder-Schwalenberg și Bad Pyrmont.

Locuri de parcare la parcul All Electric Society

Călătoria este posibilă prin Schieder-Schwalenberg și Blomberg. La fața locului există suficiente locuri de parcare pentru autovehicule și biciclete.

Descărcare plan de amplasare
Locuri de parcare cu stații de încărcare pentru autovehiculele electrice în parcul All Electric Society

Da. Sunt disponibile mai multe stații de încărcare de curent alternativ.