Platforma pentru încredere și deschidere

Sistem de raportare a neregulilor de integritate la Phoenix Contact Platforma pentru încredere și deschidere - În toate activitățile acționăm cu integritate şi conform normelor legale și interne.

De ce trebuie să dau informații?

Știți care sunt comportamentele care aduc prejudicii sau riscurile economice şi juridice? Pentru astfel de cazuri aveți la dispoziție sistemul de notificare BKMS®. Platforma electronică a fost creată pentru dvs., ca să puteți comunica indiciile cu privire la potențiale încălcări ale normele legale și ale regulilor interne. Acest lucru este valabil pentru suspiciune de:

  • corupție
  • fraudă, abuz de încredere, deturnare de fonduri
  • încălcări ale regulilor concurenței
  • spălare de bani
  • încălcare a protecției datelor
  • furt
  • încălcări ale normelor de protecție a mediului și protecție a muncii
  • nerespectarea standardelor sociale și a drepturilor omului

Phoenix Contact garantează o comunicare deschisă. De regulă superiorul este prima persoană de contact pentru raportarea erorilor sau neregularităților care intervin. Dacă erorile sau neregularitățile sunt depistate de terțe persoane externe, acestea trebuie să se adreseze persoanelor de contact competente de la Phoenix Contact.

Sistemul de notificare BKMS® este un sistem certificat, care răspunde cerinței păstrării anonimatului. La cererea dvs., informările se pot da și fără dezvăluirea identității. Notificările dvs. sunt înregistrate în sistemul de notificare BKMS® și filtrate de un angajat al unei firme internaționale de avocatură. Dacă se impune continuarea comunicării între avocat și dvs. în calitate de informator, acest lucru se va face strict confidențial și, la cererea dvs., chiar anonim.