White Papers para fabricantes de equipamentos

A sua vantagem de conhecimento em tecnologia de ligação: mantenha-se informado com os nossos White Papers sobre as últimas tecnologias e tendências.
White Paper num tablet

Quer manter-se atualizado, mas não tem muito tempo para ler literatura especializada extensa? Os nossos White Papers fornecem conhecimentos aprofundados sobre tecnologias importantes, tendências e o nosso portfólio de produtos de tecnologia de ligação - de uma forma prática e compreensível.

Comunicação de dados


Conectores Board-to-Board da série FR 1,27

Conectores Board-to-Board de alta velocidade Identificar influências na transmissão de dados e otimizar a integridade dos dados

A ligação em rede do mundo exige uma transmissão de dados cada vez mais rápida dos equipamentos e interfaces. O White Paper mostra como é possível obter uma elevada integridade de dados com conectores Board-to-Board otimizados em termos de impedância, a sua atribuição de pinos e o correspondente design da placa de circuitos impressos.

Colaborador com produtos para a integridade do sinal

Otimizar a integridade do sinal através de simulações e medições Interfaces consistentes para a Industrie 4.0

Com a forte interligação de equipamentos modernos, o número de interfaces também aumenta. Objetivo: uma transmissão de dados com o menor número de interferências possível. Isto depende, em grande medida, da conjugação de todos os cabos e componentes integrantes dos conectores. Descubra no White Paper qual o papel da integridade do sinal na eficiência e que fatores influenciam a impedância do conector.

Fibra ótica

Fibra ótica Transmissão de dados a alta velocidade para aplicações industriais

A fibra ótica é utilizada principalmente para a transmissão de dados na tecnologia das comunicações e na tecnologia da informação. Devido às suas propriedades impressionantes, dimensões reduzidas e flexibilidade, a transmissão de dados por fibra ótica é também interessante para outros sectores - desde as infraestruturas de construção até à automação de fábricas e centros de dados. Saiba mais sobre a transmissão de dados a alta velocidade para aplicações industriais no nosso White Paper.

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet Uma tecnologia chave na digitalização do nosso mundo

A SPE oferece um grande valor acrescentado para uma infraestrutura de comunicação orientada para o futuro e representa um investimento numa tecnologia poderosa para futuras inovações e requisitos de desempenho crescentes. A Phoenix Contact possui a experiência em vários setores e o portfólio de produtos adequado para implementar o Single Pair Ethernet em vários setores.

 Cidade com fluxos de dados

Single Pair Ethernet na automação de edifícios Utilização das infraestruturas existentes para a SPE

Poupar energia, recursos e materiais: especialmente nos edifícios existentes, vale a pena analisar atentamente as tubagens existentes, a fim de minimizar a pegada ecológica do edifício ao longo de todo o seu ciclo de vida. Mas até que ponto podem as infraestruturas de automação de edifícios existentes ser reutilizadas para Single Pair Ethernet (SPE)? Leia mais sobre este assunto no nosso White Paper Single Pair Ethernet na automação de edifícios.

Aplicações


Sistema de acumuladores de bateria

Tecnologia de ligação para sistemas de acumulação de energia A chave para o acoplamento sectorial

Que papel desempenham os acumuladores de energia na transformação para uma sociedade neutra em termos de CO2? E o que é importante na seleção, conceção e operação dos sistemas? Pode ler mais sobre este assunto e sobre a tecnologia de ligação como um fator de eficiência e segurança no nosso White Paper.