Valores de extração de condutores elevados graças ao formato de cravação quadrado

Conectores M12 Push-Lock sem necessidade de ferramenta

Conectores M12 Push-Lock sem necessidade de ferramenta

(1-2-2022) Os problemas com espaços limitados e a necessidade de comprimentos de cabos personalizados estão sempre na ordem do dia quando as máquinas e sistemas de cablagem estão a funcionar.
Seja para transmissão de sinal, dados ou energia, a ligação de condutores é simples e segura com os conectores Push-Lock M12 da Phoenix Contact. Com o conector direto pode ligar condutores sólidos e pré-tratados de forma conveniente e sem ferramentas. Para a ligação sem esforço de cabos ou condutores com grandes secções transversais, basta abrir e fechar os compartimentos terminais do conector com a ajuda de uma alavanca.

Da mesma forma, os condutores podem ser desconetados. A identificação por cores e numérica da alavanca de contacto garante que os condutores são corretamente atribuídos e evita erros de ligação. A ligação de PE estável a longo prazo e resistente a vibrações em todos os componentes metálicos, assegura a proteção contra choques elétricos. A blindagem opcional assegura uma transmissão sem interferências e um funcionamento fiável do sistema.