Um cliente inicia um configurador num computador portátil

Configuradores

A Phoenix Contact oferece um portfólio versátil e inovador de produtos e soluções em eletrotécnica industrial. Frequentemente, os aspetos técnicos são diversificados e difíceis de identificar de imediato. Inúmeros configuradores ajudam-no a encontrar o produto ou a solução certa para a sua aplicação e a efetuar a configuração adequada às suas necessidades.

Já gravou uma configuração?

De seguida, introduza a ID da solução em cima na pesquisa geral. Obtém imediatamente acesso ao atual estado da sua configuração.

Marcar, montar e instalar Suporte do processo para a construção de quadros de comando

Na construção de quadros de comando, as falhas no sistema custam tempo ao nível do planeamento, aquisição e produção de réguas de bornes ou caixas de junção. Os programas de software contribuem significativamente para a eficiência ao longo de todo o processo: garantem um fluxo de dados constante e oferecem as interfaces para os configuradores necessários e respetivos programas CAE.

Operação do software de engenharia clipx ENGINEER num ecrã de tablet

Planeamento eficiente com clipx ENGINEER

Software de engenharia para a construção de quadros de comando

O software de engenharia clipx ENGINEER permite o planeamento mais eficiente do que nunca de réguas de bornes, placas de montagem completas e caixas de junção, bem como a sua encomenda e a transmissão de dados contínua para a produção – em qualquer local de trabalho. Acelere o seu planeamento com interfaces inteligentes para o seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.

Sistema de gestão de entrada e saída de cabos CES

Configurador para o sistema de gestão de entrada e saída de cabos CES

Configure o seu sistema de gestão de entrada e saída de cabos individual com o configurador CES. Combine os bucins para cabo da nossa abrangente gama de cabos redondos e AS-Interface e complemente a sua solução com acessórios adequados.

Ligar Configuradores para a tecnologia de ligação de dispositivos para a aplicação interior e exterior

Encontre a tecnologia de ligação ou de ligação de dispositivo adequada para a sua aplicação. Os configuradores ajudam a encontrar a sua solução personalizada. Selecione parâmetros técnicos, por ex., cores, codificações, comprimentos dos cabos ou peças do invólucro.

Configurador para os blocos de distribuição FIX, blocos de distribuição de funções e bornes de equipamento

Configurador para os blocos de distribuição FIX, blocos de distribuição de funções e bornes de equipamento

Configurador dos blocos de distribuição FIX e dos bornes de equipamento

Utilize o nosso configurador e crie a sua solução individual. Com o configurador, podem ser criadas de forma fácil e intuitiva soluções individuais a partir dos blocos de distribuição, blocos de distribuição de funções e bornes de equipamento em várias cores.

Bornes seccionáveis de transdutor da linha ME

Bornes seccionáveis de transdutor

Configurador para bornes seccionáveis de transdutor

Configure a sua montagem individual de conjuntos de transdutores. Para além da seleção do borne de transformador adequado, os acessórios para teste e curto-circuito dos transformadores de corrente podem ser posicionados de acordo com a aplicação.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

Configurador para os sistemas de ligação de teste modulares FAME

Configure o seu sistema de ligação de teste FAME personalizado para a verificação de funcionamento rápida e simples de transformadores de corrente e de tensão, bem como de contactos de disparo e de sinal.

Quadro de marshalling

Quadro de marshalling

Configurador de quadros de marshalling PTRV

Configure o seu quadro de marshalling personalizado para o marshalling claro de sinais no campo da automação.

Painéis de marshalling em que é encaixado um condutor com uma mão

Painéis de marshalling

Configurador para painéis de marshalling PTMC

Configure o seu painel de marshalling personalizado. Alcance a alta densidade de sinal graças ao formato compacto durante o marshalling no campo de automação.

VARIOFACE – Cablagem do sistema para controladores

Configurador para cablagem do sistema para controladores

Configurador: VARIOFACE – Cablagem do sistema para controladores

Configure a sua solução Plug and Play individual. A interface do utilizador intuitiva e os modelos 3D garantem um manuseamento fácil. Com apenas alguns cliques, pode selecionar os componentes da sua solução que consistem em adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos de transferência de sinal.

Bornes para placa de circuitos impressos para a ligação fácil na placa de circuito impresso

Bornes para placa de circuitos impressos para a ligação fácil na placa de circuito impresso

Configurador de bornes para placas de circuitos impressos

Crie a variante pretendida de bornes para placa de circuitos impressos. Para isso, usufrua do nosso portfólio alargado e escolha o produto que deseja conforme a cor, impressão e codificação.

Bornes para placa de circuitos impressos configuráveis da série SPT modular

Bornes para placa de circuitos impressos configuráveis da série SPT modular

Configurador de bornes para placas de circuitos impressos modulares

Configure a sua solução de blocos de ligação a partir de bornes para placa de circuitos impressos modulares da série SPT modular e coloque-a diretamente no carrinho de compras no final do processo de configuração. Obtenha automaticamente um n.º de artigo pessoal com indicação do prazo de entrega.

Conectores para placa de circuitos impressos para ligações de condutor flexíveis

Conectores para placa de circuitos impressos para ligações de condutor flexíveis

Configurador de conectores para placas de circuitos impressos

Encontre os conectores certos e configure-os de acordo com diferentes cores, impressões ou codificações. Com apenas alguns cliques pode criar o seu produto personalizado.

Réguas básicas para a fixação segura na placa de circuito impresso e ligação num conector

Réguas básicas para a fixação segura na placa de circuito impresso e ligação num conector

Configurador de réguas básicas para placas de circuito impresso

As réguas básicas oferecem ligações seguras e facilmente montáveis entre a placa de circuito impresso e os conectores. O configurador mostra inúmeras variantes de réguas básicas por cores, impressões e codificações.

Conectores PCB com cabo pré-montado

Os conectores PCB com cabo pré-montado aceleram a montagem no equipamento

Configurador de conectores para placas de circuitos impressos montados

Crie conectores para placas de circuitos impressos com cabos pré-fabricados para a sua aplicação. Para isso, selecione o conector adequado a ambas as extremidades do cabo e defina, entre outros, o sistema de ligação, o número de polos e o passo. Comprimentos de cabo e secções transversais livremente selecionáveis permitem a montagem de cabos personalizada para diferentes correntes nominais.

Blocos de conectores fêmea IDC pré-montados da série FR 1,27

Blocos de conectores fêmea IDC pré-montados da série FR 1,27

Configurador para conectores Board-to-Board

Desenhe o seu módulo individual utilizando o nosso configurador. Apoiado por uma visualização 3D, cria exatamente o conjunto de cabos que satisfaz as suas necessidades individuais. Selecione o número de polos e o comprimento do cabo, determine a orientação dos conectores e adicione um elemento de tração opcional.

Representação de vários bornes de passagem de corrente elevada

Bornes de passagem de corrente elevada para altas correntes através da parede

Configurador de bornes de passagem de corrente elevada

Configure seu borne de passagem de corrente elevada pessoal, de modo a transmitir altas correntes de forma fiável através da parede até à sua aplicação. Neste processo, aproveite inúmeras possibilidades de individualização na formação de blocos, fixação e impressão.

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Configurador para cabos e fios

Configure a sua ligação de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos de cabo e extremidades de livre escolha permitem a montagem de cabos sob medida.

Configurador para conectores de instalação e distribuidores IPD

Distribuição de energia IPD configurada de forma cómoda e individual

Configurador para conectores de instalação e distribuidores

Configure comodamente a sua distribuição de energia com os conectores de instalação e distribuidores IPD. Basta personalizar os conectores e os comprimentos dos cabos de acordo com as suas necessidades. A navegação intuitiva dos menus e a representação 3D tornam a configuração incrivelmente simples. Exporte a lista de artigos ou encomende diretamente a sua solução.

Conectores industriais da série HEAVYCON

Conectores industriais da série HEAVYCON

Configurador para conectores industriais

O configurador HEAVYCON ajuda-o a criar o seu conector personalizado. Os menus de filtro simples, figuras de produtos em 2D e 3D e interfaces do utilizador intuitivas permitem-lhe configurar o seu conector em poucos passos e sem erros. Pode exportar ou enviar a lista de artigos, bem como encomendar a sua solução diretamente.

Configurador para invólucros eletrónicos num tablet

Invólucros de campo e invólucros de calha metálica

Configurador para invólucros eletrónicos

Componha os seus invólucros eletrónicos para a aplicação de campo ou aplicação interior: selecione a série de invólucros pretendida, a base e a tampa adequadas. Adicione a tecnologia de ligação adequada e já está.

Tampa de invólucro para o invólucro de calha metálica da série ICS

Personalização do formato e da cor: tampa de invólucro para o invólucro de calha metálica da série ICS

Configurador para a tampa de invólucro personalizada da série ICS

Desenhe a tampa de invólucro personalizada da série ICS. Utilize a impressão 3D no PROTIQ para o fabrico de protótipos. Quando tiver escolhido um design, a sua tampa de invólucro personalizada entra na produção em série.

Alimentação, carregamento e proteção Configuradores de fontes de alimentação, disjuntores de proteção e proteção contra sobretensão

Encontre rápida e facilmente os produtos adequados para alimentar e proteger a sua aplicação da melhor forma possível. Os nossos configuradores de produtos vão ajudá-lo neste processo. Para receber uma sugestão dos produtos adequados basta ajustar os parâmetros às suas necessidades.

Fontes de alimentação QUINT POWER

QUINT POWER – adaptação ideal à sua aplicação

Configurador para fontes de alimentação QUINT POWER

Configure individualmente diferentes parâmetros como os limites de sinalização, curvas características ou a tensão de saída. Encomende a sua fonte de alimentação personalizada a partir de 1 unidade.

Configurador CAPAROC num tablet

Personalize o sistema com o configurador CAPAROC

CAPAROC – Configurador para um sistema de disjuntores eletrónicos de proteção

Configure o seu sistema de disjuntores de proteção personalizado aos seus requisitos. Irá obter também todos os principais dados de planeamento, tais como modelos 2D e 3D, uma ficha de dados do sistema e um n.º de artigo individual. Encomende o seu sistema individual a partir de 1 unidade.

Disjuntores de proteção modulares encaixáveis com característica de disparo eletrónica ou termomagnética

Disjuntores de proteção modulares encaixáveis com característica de disparo eletrónica ou termomagnética

Configurador para soluções de disjuntores de proteção encaixáveis

Encontre o disjuntor certo para a sua aplicação. Dependendo da fonte de alimentação, do cabo e consumidor, o configurador determina a secção transversal mínima e o comprimento de cabo adequado.

Casa iluminada por raio em segundo plano

Proteção da casa contra danos causados por descargas atmosféricas e sobretensão

Configurador de proteção contra sobretensão para a tecnologia para edifícios

Em apenas alguns passos pode criar os dispositivos de proteção ideais para o seu edifício: através do configurador vai encontrar rápida e facilmente a proteção contra sobretensão adequada, desde a alimentação ao dispositivo final.

Configurador de equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias para a tecnologia de medição, controlo e regulação

Configurador de equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias para a tecnologia de medição, controlo e regulação em utilização

Configurador de proteção contra sobretensão para tecnologia MCR

A tecnologia MCR combina diversos cabos e inúmeras interfaces. Através destes cabos é possível acoplar sobretensões em todas as interfaces. Apenas dois passos para a proteção contra sobretensão correta para a tecnologia MCR.

Dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias para a tecnologia da informação

Dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias para a tecnologia da informação

Configurador da proteção contra sobretensão para tecnologia da informação

Configure a proteção contra sobretensão adequada às suas redes de dados.

Dispositivos de proteção contra sobretensão transitória para sistemas de transmissão e receção

Dispositivos de proteção contra sobretensão transitória para sistemas de transmissão e receção

Configurador da proteção contra sobretensão para sistemas de transmissão e receção

Configure aqui a proteção contra sobretensão adequada para os seus sistemas de transmissão e receção.

Instalação fotovoltaica

Configurador para caixas de junção de strings para instalações fotovoltaicas Proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas

Para proteger permanentemente a instalação contra correntes de descargas atmosféricas e sobretensões de todos os tipos, oferecemos a proteção apropriada contra sobretensões.