DC UPS on the DIN rail

DC UPS

Our DC UPS ensures superior system availability thanks to the uninterruptible power supply. The DC UPS continues to supply your application reliably even if the power supply network fails. This prevents system failures and downtime in your system and important processes keep running. Select your UPS solution consisting of a DC UPS and the appropriate energy storage for your application.

Mais informações
UPS DC inteligente com IQ Technology

UPS DC com IQ Technology

A UPS DC inteligente garante a máxima disponibilidade da instalação graças ao sistema de gestão da bateria com IQ Technology e ao mais potente carregador de bateria. Com a ajuda da interface Ethernet integrada para PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® e USB, é possível integrar facilmente a UPS em redes industriais estabelecidas. Combine os nossos módulos UPS para 24 V DC e correntes de saída de 5 a 40 A com as nossas fontes de alimentação e acumuladores de energia e obtenha a sua solução individual.

UPS DC com acumulador de energia integrado

UPS DC com acumulador de energia integrado

A UPS DC compacta com acumulador de energia integrado é especialmente compacta. Por isso, é adequada para o recondicionamento simples de instalações existentes. A UPS DC caracteriza-se ainda por um manuseamento especialmente simples, graças à possibilidade de substituir a bateria sem ferramenta em pleno funcionamento e à interface de comunicação integrada.

UPS DC com fonte de alimentação integrada

UPS DC com fonte de alimentação integrada

A UPS DC com fonte de alimentação integrada reúne duas funções num só invólucro. Esta solução compacta poupa espaço no quadro de comando e, além disso, pode ser adaptada às suas necessidades individuais. Selecione a capacidade da bateria em função do tempo de buffer necessário e combine, assim, o seu sistema completo personalizado com toda a facilidade.