Test plugs - MPS-MT 1-S
1944372

Test plug, consisting of 1.0 mm Ø test pin and 2.0 mm Ø socket


Detalhes dos produtos




Product type Test plug terminal block
Number of positions 1
Pitch 0 mm

Pitch 0 mm

N.º de artigo 1944372
Pcs./Emb 1 Unidade
Quantidade mínima de pedido 1 Unidade
Chave comercial AAA
Chave de produto AARZFA
Página de catálogo Página 428 (C-1-2019)
GTIN 4017918863708
Peso por unidade (inclusive embalagem) 4,712 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 4,6 g
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27440313

ETIM

ETIM 8.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”