DNV
Approval ID: TAE00001CTTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
CSA
Approval ID: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
26 - 8 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: NL-42276Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
- 6 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
Approval ID: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
20 - 8 | ||||
Clamping screw | ||||
Use group C | ||||
20 - 8 | ||||
Clamping screw |
KEMA-KEUR
Approval ID: 71-119844Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
0.5 - 6 |
LR
Approval ID: LR2041789TANK
Approval ID: 09 ME 141Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
RS
Approval ID: 17.00013.272BV
Approval ID: 05401/D0 BVTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|