Flat zack marker sheet - ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT
0803618

Flat zack marker sheet, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: snap in, for terminal block width: 6.2 mm, lettering field size: 5 x 5.5 mm, Number of individual labels: 100


Detalhes dos produtos




General Can be labeled with CMS

Product type Terminal marking
Pitch 6.2 mm
Type flat
Marking
Number of individual labels 100
Number of individual labels per row 10

Width 5.5 mm
Pitch 6.2 mm

Color white
Material PA
Flammability rating according to UL 94 V2
Components free from silicone and halogen

Ambient conditions
Ambient temperature (operation) -40 °C ... 100 °C

Wipe resistance DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Mounting type snap in

N.º de artigo 0803618
Pcs./Emb 10 Unidade
Quantidade mínima de pedido 10 Unidade
Chave comercial BG2
Chave de produto BG2113
Página de catálogo Página 93 (TT-2007)
GTIN 4017918007577
Peso por unidade (inclusive embalagem) 6,17 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 5,91 g
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0