Strain relief - STZ 8-FKC-5,08
1876880

Strain relief for snapping into the latching chambers of the plug components, 8-pos.


Detalhes dos produtos




Product type Strain relief
Number of positions 8
Pitch 5.08 mm

Pitch 5.08 mm

Color green

N.º de artigo 1876880
Pcs./Emb 50 Unidade
Quantidade mínima de pedido 50 Unidade
Chave comercial AAA
Chave de produto AAHZBI
Página de catálogo Página 837 (C-1-2013)
GTIN 4017918143688
Peso por unidade (inclusive embalagem) 3,221 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 3,221 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440392
ECLASS-10.0.1 27440392
ECLASS-11.0 27460402

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC


China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values