Um marco na miniaturização Os condicionadores de sinal Ex i altamente compactos MINI Analog Pro ganham prémios importantes.

Condicionador de sinal Ex i MINI Analog Pro na calha metálica com logótipo vencedor de ouro do German Innovation Award e logótipo vencedor do GIT Security Award

As novas variantes com segurança intrínseca da família de condicionadores de sinal MINI Analog Pro de 6,2 mm oferecem proteção contra explosões e segurança funcional com uma compacidade única. Com uma poupança de espaço de até 50%, comparativamente a soluções atuais, os sinais metrológicos são processados de forma fiável, assegurando em simultâneo a proteção de pessoas, do ambiente e das instalações. Os produtos são consistentemente avaliados de acordo com o máximo nível de segurança, SIL 3 one out of one. O conceito de operação e a digitalização contínua são particularmente intuitivos e estão preparados para o futuro.

Com este desempenho inovador, o MINI Analog Pro foi distinguido como vencedor do GIT Security Award e vendedor de ouro no German Innovation Award.

Logótipo da distinção de ouro do German Innovation Award

O German Innovation Award O prémio que dá visibilidade à inovação

O German Innovation Award distingue produtos, tecnologias e serviços que exploram caminhos novos e inovadores e oferecem soluções que se destacam pela sua mais-valia para os utilizadores e o ambiente. Estas inovações que moldam o futuro são possíveis em todas as indústrias e a todos os níveis – tanto nos gigantes da indústria como nas start-ups. O German Innovation Award oferece as mesmas oportunidades a todos aqueles que promovem inovações e dá visibilidade às suas conquistas a um vasto público.

Logótipo vencedor do GIT Security Award 2024

O GIT Security Award O prestigiado prémio em matéria de segurança

O GIT Security Award destina-se a todos os fornecedores de produtos de segurança, soluções de segurança ou serviços de segurança. O prémio distingue o grau de inovação, os benefícios e as características únicas de produtos em várias categorias. A pré-seleção para a votação final no prémio internacional da revista especializada "GIT Security" da editora Wiley foi feita por um júri neutro. Este é composto por especialistas da BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, integradores de sistemas e utilizadores. Os primeiros três vencedores de cada categoria são determinados pelos votos dos(as) leitores(as) da plataforma internacional e intersectorial PRO-4-PRO.com, Products for Professionals.

Isto convenceu os júris independentes e os votantes a atribuir estes excelentes selos de qualidade

  • Poupança de espaço imbatível: tecnologia de comutação moderna e analógica, segurança intrínseca e SIL 3 num design compacto único
  • Proteção contra explosões para todas as zonas e grupos de substâncias graças a certificações internacionais, intervalo de temperatura ampliado e intervalo operacional de altitude documentado até 5000 m
  • Proteção de pessoas, ambiente e instalações graças ao máximo nível de segurança: SIL 3 one out of one
  • Manuseamento fácil graças ao conceito de design e operação intuitivo
  • Digitalização consistente com app de configuração e monitorização, gateways de comunicação, identificação digital e etiqueta de características

Mais sobre MINI Analog Pro

Peter Stövesand, Diretor de Marketing de Produtos Interface Analog, com uma declaração ao vivo da Feira de Hanover 2023

Tecnologia de comutação moderna e analógica, segurança intrínseca e SIL 3 numa compacidade única Um marco na miniaturização com mais de dez patentes para invólucros, tecnologia de comutação e de ligação

Placa de circuito impresso de condicionador de sinal ex i MINI Analog Pro na mão com logótipo SIL 3 e ex i

Proteção contra explosões para todas as zonas e todos os grupos de substâncias Certificações internacionais contra explosões, certificação para o setor de mineração, bem como um intervalo operacional de temperatura e os requisitos documentados para intervalos operacionais de altitude até 5000 m

 MINI Analog Pro com os logótipos ex i e eletrolisador em segundo plano

Proteção de pessoas, ambiente e instalações Segurança funcional universal, avaliada com SIL 3 one out of one, para estruturas de um canal, sem a estrutura redundante de um segundo circuito de controlo

MINI Analog Pro com logótipo SIL 3, em primeiro plano, duas pessoas numa instalação de tecnologia de processamento

Conceito de design e operação intuitivo Bornes de conexão encaixáveis, condução simples dos condutores, medição de corrente durante a operação, ligação de energia simples

Mapa de imagem interativo: vista lateral de condicionadores de sinal ex i MINI Analog Pro entre calhas plásticas
Bornes de conexão encaixáveis, com função de desconexão integrada
Bornes de conexão encaixáveis com função de desconexão integrada para a interrupção simples de circuitos de sinal e de alimentação durante a assistência e a colocação em funcionamento.
Bornes de conexão encaixáveis, com função de desconexão integrada
Medição de corrente durante o funcionamento
Medir sinais de corrente durante o funcionamento sem isolar o circuito de sinal. O processo não é interrompido.
Medição de corrente durante o funcionamento
Condução simples dos condutores
Graças ao formato cónico com orientação frontal, todos os pontos de ligação são facilmente visíveis e acessíveis a partir da frente para uma condução simples do condutor em espaços confinados. Isto permite poupar espaço entre as calhas plásticas.
Condução simples dos condutores
Ligação de energia simples
Ligação de energia simples, expansão do sistema, troca de módulos a quente e mensagem de erro geral através do conector de bus para calha DIN.
Ligação de energia simples
Áreas de marcação generosas e LED de estado
Áreas de marcação generosas para uma identificação completa do circuito com material de marcação padrão e LED de estado bem visíveis em cada condicionador de sinal.
Áreas de marcação generosas e LED de estado

Pronto para o futuro digital

Mão com condicionador de sinal ex i MINI Analog Pro e telemóvel com Signal Conditioner App
Parametrização, monitorização e identificação inteligentes com a Signal Conditioner App via NFC ou Bluetooth. Etiquetagem digital via NFC. Etiqueta de características digital para consultar as versões do hardware/firmware, bem como para a documentação e os dados específicos do produto. Consulta opcional do certificado de calibração em fábrica via código QR.
Condicionadores de sinal ex i MINI Analog Pro na calha metálica com gateways para a ligação de bus e de rede
Ligação de rede simples graças a gateways de comunicação encaixáveis para até oito tipos de sinais diferentes.
Captura de ecrã do configurador online para condicionadores de sinal ex i MINI Analog Pro
Encomenda individual, mesmo a partir de 1 unidade, através do configurador online, opcionalmente com certificado de calibração em fábrica correspondente.
Pessoa em frente ao ecrã com o software do sistema clipx ENGINEER
Planeamento, parametrização e monitoramento de processo online com o software abrangente do sistema clipx ENGINEER da Phoenix Contact.