Bridge - ISSB 100- 6
0301479

Bridge, pitch: 6 mm, color: silver


Detalhes dos produtos




Product type Screw bridge
Number of positions 100
Pitch 6 mm

Pitch 6 mm

Color silver
Material Copper

Mounting type Screw mounting

N.º de artigo 0301479
Pcs./Emb 5 Unidade
Quantidade mínima de pedido 5 Unidade
Observação Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial BE1
Chave de produto BE1Z2X
GTIN 4017918252038
Peso por unidade (inclusive embalagem) 101,4 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 101,4 g
Número do imposto alfandegário 85369095
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values