Fixed bridge - FB 2-12 PEN
0200076

Fixed bridge, with short and long screw, pitch: 12 mm, color: silver


Detalhes dos produtos




Product type Screw bridge
Number of positions 2
Pitch 12 mm

Pitch 12 mm

Color silver
Material Copper
Insulating material PA

Mounting type Screw mounting

N.º de artigo 0200076
Pcs./Emb 10 Unidade
Quantidade mínima de pedido 10 Unidade
Observação Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial BE1
Chave de produto BE1Z2X
GTIN 4055626260297
Peso por unidade (inclusive embalagem) 9,43 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 9,43 g
Número do imposto alfandegário 85369095
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values