Protective cap - ST-Z0023
1621049

Plastic protection cap for connectors with M17 compact external thread


Detalhes dos produtos




Product type Protective cover
Locking type M17 Compact
Series ST

Housing material Plastic

Ambient conditions
Degree of protection IP40

N.º de artigo 1621049
Pcs./Emb 25 Unidade
Quantidade mínima de pedido 25 Unidade
Observação Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial ABR
Chave de produto ABRCEZ
Página de catálogo Página 181 (C-2-2019)
GTIN 4046356999236
Peso por unidade (inclusive embalagem) 1,167 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 1,15 g
Número do imposto alfandegário 39235090
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27379201
ECLASS-10.0.1 27371392
ECLASS-11.0 27371392

ETIM

ETIM 8.0 EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values