Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SPTAF 1/ 4-3,5-IL-EX - PCB terminal block
1071012

Printed circuit board terminal, nominal current: 16 A, nominal cross section: 1.5 mm2, number of rows: 1, number of positions per row: 4, product range: SPTAF 1/..-IL-EX, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 2.6 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging: Tray. Suitable for CAT5

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Satisfies CAT5 requirements in accordance with EN 50173 and ISO/IEC 11801