CrossPowerSystem assembled with components

Power distributors: The system with integrated busbar for your control cabinet

The CrossPowerSystem power distributor is a modular and functional power distributor for power distribution in your control cabinet. Three-phase DIN rail devices are mounted on the power distributor via Plug and Play and supplied via the integrated busbar. With this power distributor system, devices from power supplies all the way to hybrid motor starters can be snapped onto the busbar without requiring any tools or cables.

Mais informações

Vantagens

  • Economizar tempo de montagem e cablagem graças a Plug & Play
  • Modular e funcional através da montagem individual com equipamentos de calha metálica de 3 fases
  • Economizar espaço graças à estrutura compacta do distribuidor de energia
  • Economizar tempo de serviço graças a troca rápida de fusíveis e componentes, Hot-Swap
  • Economizar custos graças à modularização do quadro de comando

Estrutura do sistema: distribuidor de energia com barramento integrado

O sistema de distribuição de energia com barramento CrossPowerSystem integrado permite encaixar a fonte de alimentação sem ferramentas nem cabos, bem como arrancadores de motor híbridos. Com apenas um clique, os equipamentos no sistema de distribuição de energia são montados sem ferramenta e, em simultâneo, ligados eletricamente ao barramento.

Placa de distribuição de energia Cross Power System
Fonte de alimentação de 20 A: alimentação e proteção
Dois aparelhos num: a fonte de alimentação TRIO CROSS POWER 20 A, com uma alimentação fiável de 24 V com proteção adicional de oito canais independentes, assegura uma desativação em caso de falha.
Saiba mais
Fonte de alimentação de 20 A: alimentação e proteção
CrossPowerSystem: a calha metálica com distribuição de energia montada
Com apenas um clique, os aparelhos são montados sem ferramenta na placa de distribuição de energia e simultaneamente ligados eletricamente e em segurança às três fases – tudo numa única etapa de trabalho.
Saiba mais
CrossPowerSystem: a calha metálica com distribuição de energia montada
Arrancador de motor híbrido: comutação inteligente e proteção segura de motores
Quatro aparelhos num: os arrancadores de motor híbrido compactos com função de PARAGEM DE EMERGÊNCIA permitem ligar, inverter e proteger os motores de forma segura e fiável. É possível a integração flexível de outros equipamentos e acessórios.
Saiba mais
Arrancador de motor híbrido: comutação inteligente e proteção segura de motores

Realizar soluções funcionais flexíveis para o quadro de comando

Com o sistema de distribuição de energia é possível realizar soluções funcionais flexíveis para o quadro de comando. A partir de um amplo portfólio de produtos e acessórios, selecione e componha uma solução personalizada.

Distribuidor de energia com barramento integrado

CrossPowerSystem - Vista geral do sistema

Distribuidor de energia com barramento integrado

CrossPowerSystem com fonte de alimentação

Fontes de alimentação para o sistema de distribuição de energia

Para o sistema de distribuição de energia com barramento integrado existem duas fontes de alimentação diferentes:

1. TRIO CROSS POWER 5 A
A fonte de alimentação TRIO CROSS POWER 5 A é ideal para a utilização no fabrico de máquinas. Todas as funções e o formato compacto correspondem aos elevados requisitos desta área. A ligação push-in permite ligar rápida e facilmente uma tensão de controlo de 24 V DC.

2. TRIO CROSS POWER 20 A
A fonte de alimentação TRIO CROSS POWER 20 A, com uma alimentação fiável de 24 V com proteção adicional de oito canais independentes, assegura uma desativação em caso de falha (sobrecarga e curto-circuito) e uma definição simples da corrente através de IO-Link.

Arrancador de motor híbrido para o sistema de distribuição de energia

CrossPowerSystem com arrancador de motor híbrido

Arrancador de motor híbrido para o distribuidor de energia

Para o distribuidor de energia com barramento integrado existem diferentes variantes do arrancador de motor híbrido:

  • Variantes independentes como arrancador direto ou dispositivo de arranque de inversão, com função de paragem de emergência e de proteção do motor, bem como fusíveis integrados para a proteção contra curto-circuito.

  • Variantes com funcionalidade de rede para IO-Link e Interface System (IFS) para a ligação fácil de sistemas de bus de campo, bem como em combinação com fusíveis integrados para a proteção contra curto-circuito.

Régua de bornes para o distribuidor de energia

Calhas adaptadoras para o CrossPowerSystem

Régua de bornes para o distribuidor de energia com barramento integrado

Ligação simples: as calhas adaptadoras para CrossPowerSystem podem ser adaptadas diretamente na parte superior ou inferior do painel de distribuição de energia. Assim, pode montar na calha os blocos de distribuição PTFIX e réguas de bornes padrão para a distribuição de energia de 24 V, bem como para distribuições N, PE e outras.

O sistema de distribuição de energia com barramento integrado para o seu quadro de comando
CrossPowerSystem
Para a distribuição de energia de 400 V na construção de máquinas e quadros de comando existe uma solução para simplificar as despesas com a cablagem. CrossPowerSystem, o sistema de distribuição de energia com barramento integrado, permite encaixar a fonte de alimentação sem ferramentas nem cabos, bem como arrancadores de motor híbridos. Assim, pode construir soluções de quadros de comando modulares e funcionais de forma rápida e flexível.
Ir para a Brochura
CrossPowerSystem