PLCs – For IEC 61131-3 and high-level languages

PLCs – For IEC 61131-3 and high-level languages

Phoenix Contact offers programmable logic controllers in all performance classes to satisfy your requirements. Work with your preferred programming languages, whether IEC 61131-3 or high-level languages. Integrate open-source code and apps, or network with PLCnext Control via cloud connections. For example, the PLC controllers can be used in machine building and systems manufacturing or in building automation.

Mais informações
PLCnext Control, PLCnext Technology, Axiocontrol

PLCnext Control - PLC para PLCnext Technology

PLCnext Control para linguagens de alto nível e IEC-61131­3

Com o PLCnext Control estão disponíveis PLC para o ecossistema aberto PLCnext Technology. Foram concebidos para a programação com linguagens de alto nível, como p. ex. C/C++, C# ou MATLAB® Simulink®, mas também de modo clássico conforme IEC 61131-3. . Assim realiza projetos de automação sem os limites dos sistemas proprietários.

Os PLC podem ser ampliados com módulos para o lado esquerdo, bem como sistemas I/O IP20 Axioline e Inline. Aproveite as vantagens de uma integração na Cloud ou carregue software da PLCnext Store para o seu controlador. A segurança baseia-se numa Trusted Platform Module (TPM) em que também podem ser guardados certificados de utilizador.

PLCnext Control, PLCnext Technology, RFC 4072S

PLCnext Control seguro e de alto desempenho

Controladores de alto desempenho seguros e redundantes

Com os controladores de alto desempenho RFC (Remote Field Controller) pode realizar, entre outros Aplicações de automação que representam grandes desafios para a segurança e disponibilidade. Para aplicações com a PLCnext Technology com alto nível de segurança, aposte no nosso controlador de segurança até SIL 3. Graças a controladores redundantes, diminui as paragens, trabalha de forma económica e evita perigos, por ex. em túneis ou aeroportos.

PLC para IEC 61131-3, AXC 1050

PLC para IEC 61131-3

PLC para IEC 61131-3

Os controladores da série Axiocontrol foram concebidos para máximo desempenho, manuseamento simples e utilização em ambientes industriais adversos. A base para tal é o invólucro especialmente robusto e as propriedades EMC excecionais.

Em conjunto com o sistema de I/O Axioline F da Phoenix Contact, o Axiocontrol oferece a velocidade máxima graças à ligação direta de bus.

Software de engenharia, PLCnext Engineer, software para a aplicação de automação completa

Software de engenharia para a automação

Software de engenharia para a automação

Para satisfazer os requisitos cada vez maiores ao nível de velocidade e flexibilidade na produção, o software é um fator de sucesso importante nos tempos da digitalização. Com as nossas ferramentas de software interdependentes pode reduzir todo o trabalho de engenharia e poupar tempo graças à operação intuitiva das interfaces de utilizador.

PLCnext Engineer é a plataforma de software para configuração, programação conforme IEC 61131-3, visualização e diagnóstico para PLCnext Technology. Além disso, este software oferece também a opção de ligar código de linguagem de alto nível à aplicação padrão de forma prática. Com PLCnext Engineer realiza a engenharia do seu PLCnext Control de forma intuitiva.

Para todos os controladores clássicos da Phoenix Contact oferecemos um software de programação com PC Worx conforme IEC 61131-3, com o qual são realizados conceitos de automação complexos de forma universal e rápida. Também as ferramentas para a configuração de estações I/O e para a visualização e programação segura oferecem uma interação ideal de hardware e software.

Apps para os PLCnext Control na PLCnext Store

A PLCnext Store disponibiliza aplicações de software (apps) para utilização industrial na tecnologia de automação. Estas permitem expandir os PLCnext Controls com funções técnicas de forma direta e simples. Acelere o desenvolvimento das suas aplicações e beneficie de aplicações "tudo em um" sem conhecimentos de programação adicionais.

Pronto a utilizar: isto significa que, graças à PLCnext Store, é possível transformar um PLCnext Control, por ex., num PLC de parque solar de forma fácil e sem programação. Atualmente, a Phoenix Contact já oferece numerosas bibliotecas de software para PLCnext Engineer. Estas estão à sua disposição para download sob a forma de app na PLCnext Store. A PLCnext Technology é ampliada com um ambiente de execução pretendido de forma fácil através de uma Development App (Dev App). Assim, pode também utilizar linguagens de programação específicas de determinadas áreas, por ex., CODESYS, Java, Python e S5 (ambiente de execução da Siemens).

PLCnext Store, apps, software, mercado digital
Lançamento PLCnext Store YouTube