I/O systems – For IP20 and IP65/IP67 degrees of protection

I/O systems - For IP20 and IP65/IP67 degrees of protection

The I/O systems from Phoenix Contact with IP20 and IP65/IP67 degrees of protection are suitable for all common bus systems and networks. Acquire input and output data directly in the control cabinet or in your systems and machines. Protect your data and signal traffic reliably and design your systems for every possible area of application. Configure the speed, functions, and structure in accordance with your requirements.

Mais informações
I/O, sistema de I/O, Axioline

Combinação flexível de I/O

Combinação flexível de I/O

Seja para todos os sistemas de bus e redes convencionais ou com controlador próprio do sistema – as I/O avançadas permitem uma comunicação rápida e económica. A gama variada e de combinação flexível no grau de proteção IP20 oferece-lhe uma proteção fiável para o seu tráfego de dados e sinais e permite configurar os seus sistemas para cada domínio de aplicação. Defina a velocidade de transmissão, as funções e a estrutura de acordo com as suas necessidades. Combine I/O padrão ou utilize variantes para ambientes extremos, bem como módulos com segurança intrínseca.

Módulos I/O, Axioline F, Axioline Smart Elements, PLCnext Control, acoplador de bus

Modularidade no sistema

Soluções de automação ideais para o quadro de comando

Com os sistemas I/O Axioline e Inline com grau de proteção IP20 pode construir soluções de automação com o princípio modular, que implementam os requisitos da aplicação de forma ideal.

Como cabeça da estação I/O é utilizado um acoplador de bus, disponível para diversas redes de Ethernet Industrial, ou um controlador descentralizado, como o PLCnext Control AXC F 2152. Na cabeça da estação estão alinhados os módulos I/O modulares da família de produtos Axioline F, bem como os Axioline Smart Elements, que podem ser instalados de forma flexível em espaços estreitos. Opcionalmente pode também construir uma estação com módulos I/O Inline, p. ex. em combinação com o ILC 2050 BI para a automação de edifícios. O portfólio I/O inclui diferentes módulos funcionais para além dos módulos digitais e analógicos. Alguns módulos Axioline F também estão disponíveis como variantes para condições ambientais especialmente adversas.

A seleção das funções I/O adequadas, bem como da configuração da estação I/O, é feita rapidamente e sem erros através do software Project+. O módulo Axioline faz parte do COMPLETE line, um sistema de produtos de hardware e software coordenados entre si e líderes a nível tecnológico, serviços de consultadoria e soluções de sistema para otimização dos seus processos de construção de quadros de comando.

Axioline P, sistema I/O, troca a quente, elevada disponibilidade

Sistema I/O com elevada disponibilidade com troca a quente

Sistema I/O com elevada disponibilidade com troca a quente

O sistema I/O altamente disponível é composto por acopladores de bus PROFINET redundantes e módulos I/O digitais, bem como analógicos. O Axioline P atende os requisitos da indústria de processos de acordo com amplos intervalos de temperatura e módulos I/O com capacidade de troca a quente e segurança intrínseca, inclusive padrões HART e NAMUR. O sistema pode ser ligado a sistemas DCS.

Axioline E, instalação de campo, sistema I/O

Sistema I/O para a instalação de campo

Sistema I/O para a instalação de campo

Registe os dados de entrada e saída diretamente nos seus sistemas e máquinas. Seja modular ou compacto, em metal ou plástico, rede Ethernet ou sistema de bus de campo: a Phoenix Contact oferece uma ampla gama de dispositivos de I/O no grau de proteção IP65/67 que se adequam a todo o tipo de aplicação.
Axioline E é o sistema de I/O em formato de bloco para a instalação de campo. Compatível com todos os protocolos de comunicação baseados na Ethernet e disponível com duas variantes de invólucro, o Axioline E garante a máxima flexibilidade para as suas soluções personalizadas.

I/O, sistemas I/O, software, elaboração de projetos, Project+

Elaboração de projetos para I/O

Elaboração de projetos para I/O

Na elaboração de projetos de equipamento eletrotécnico de uma automação, o Project+ é o perito que lhe dá apoio. Mesmo sem formação, com o Project+ é possível construir rapidamente uma estação funcional, de acordo com as suas especificações. Além disso, é possível gerar informação para os passos seguintes no processo de automação.