PLCs (controllers) and I/Os - intelligent automation

PLCs (controllers) and I/Os - intelligent automation

Find the appropriate PLCs (controllers) and I/Os with IP20 and IP65/IP67 degrees of protection, whether as a system or as a remote I/O station for a wide range of different Ethernet networks. Program in IEC 61131-3 or high-level languages, and ensure your system is secure for the future. For example, with PLCnext Technology you can already implement the latest trends like artificial intelligence or transform sustainable solutions in the solar industry into smart solutions.

Mais informações

Preparado para o futuro

O mundo da automação está em mudança. A digitalização, ligação à rede e globalização de sistemas económicos e técnicos criam novos requisitos do mercado. Os fabricantes de sistemas de automação preparados para o futuro precisam de dar aos seus clientes a possibilidade de cumprir os padrões de aplicações modernas da Internet das Coisas. É por isso que a Phoenix Contact lhe oferece PLC, sistemas I/O e software PLC inovadores. Do componente ao sistema, para o quadro de comando e a instalação de campo. Automação profissional dos seus sistemas: do abastecimento de água descentralizado a linhas de pintura altamente complexas na indústria automóvel.

Ecossistema PLCnext Technology

PLCnext Technology - enhance your automation thinking

A PLCnext Technology une os mundos da TI e da TO Prepare a sua aplicação para a Internet das Coisas Industrial e a Industrie 4.0

PLCnext Technology é o ecossistema para a automação industrial. É composto por hardware aberto, software de engenharia modular, comunidade global e mercado digital de software. A digitalização e a globalização implicam novos requisitos para a automação industrial. O design à medida do sistema de automação aberto é tão importante como uma expansão flexível e modular.

Para além da programação padrão de PLC conforme a IEC 61131-3, o PLCnext Control também permite a programação paralela e a combinação de linguagens de programação, como C/C++, C# ou MATLAB® Simulink®, em tempo real. Acelere o desenvolvimento de aplicações com a versão básica gratuita do PLCnext Engineer. Ou use o seu ambiente de programação preferido – a decisão é sua!

A integração simples na nuvem, a possibilidade de utilização de software de fonte aberta e o conhecimento em crescimento permanente da PLCnext Community asseguram que irá beneficiar de novas formas de colaboração. As aplicações daí resultantes, os blocos de software, os sistemas runtime e as expansões de funções estão disponíveis na PLCnext Store e garantem uma enorme poupança de tempo e dinheiro na criação de aplicações. Como tal, a PLCnext Technology é o ecossistema ideal para os seus desafios da automação moderna.

Tecnologia de automação para a PLCnext Technology

PLC, extensões de PLC, sistemas I/O e software para PLCnext Technology

Tecnologia de automação para a PLCnext Technology

Tire partido do nosso amplo portfólio de tecnologia de automação, desde PLC e expansões PLC funcionais a sistemas I/O e a software, para preparar sua instalação para a Internet das Coisas Industrial e a Industrie 4.0 com a PLCnext Technology. O ecossistema aberto permite implementar projetos de automação sem as limitações dos sistemas proprietários. Integre código de fonte aberta e aplicações ou interligue-se através de ligações à nuvem com PLCnext Control.

A PLCnext Technology permite a programação paralela com base em ferramentas de software comprovadas. Estas são Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink e PLCnext Engineer, bem como a interligação opcional do código de programa criado. Assim, pode combinar, p. ex., funções opcionais em conformidade com a IEC 61131-3 com rotinas de C/C++, C# ou Matlab® Simulink® e combiná-las num sistema completo.

Para tal, a Phoenix Contact oferece PLC escaláveis com o grau de proteção IP20. Desde controladores modulares para aplicações básicas, passando por controladores centrais de elevado desempenho, até dispositivos edge baseados em PC, esta família de produtos tem sempre a solução adequada ao seu projeto. Os controladores modulares permitem-lhe manter a flexibilidade da configuração da sua estação. Escolha a sua solução a partir de um amplo portfólio de I/O ou expanda a funcionalidade do controlo, ao adicionar módulos funcionais no lado esquerdo. Graças ao núcleo Linux aberto, também é possível integrar novas tecnologias, como OPC UA, TSN e 5G. Este é o garante para uma grande longevidade do PLCnext Control.

Sistemas I/O remotos

Sistemas I/O remotos da gama Axioline para o quadro de comando e a instalação de campo

Sistemas I/O remotos para o quadro de comando e a instalação de campo

Faça a sua seleção a partir de uma vasta gama de sistemas I/O remotos para o quadro de comando, também para uma comunicação de dados especialmente rápida. Assim, pode p. ex. implementar aplicações de segurança com os nossos módulos PROFIsafe ou, com a SafetyBridge Technology, mesmo sem quaisquer controladores de segurança. Os nossos sistemas I/O podem ser perfeitamente combinados com todos os controladores lógicos programáveis da Phoenix Contact.

Para a automação descentralizada e sem quadro de comando, utilize módulos I/O com construção em bloco e uma elevada funcionalidade, bem como com um formato especialmente robusto para ambientes industriais adversos. A utilização de I/O digitais, bem como do Master IO-Link e dos dispositivos IO-Link adequados permite ampliar o leque de funções da sua aplicação.

PLC clássicos conforme a IEC 61131 - AXC, ILC, RFC

PLC clássicos conforme a IEC 61131

PLC clássicos em todas as classes de potência para a programação IEC 61131-3

A Phoenix Contact oferece um vasto portfólio de controladores lógicos programáveis para qualquer necessidade. Escolha, a partir de uma tecnologia de comando lógica programável para pequenas e médias instalações, o seu PLC com os I/O adequados e o seu PLC de alto desempenho para tarefas de automação exigentes.

Os controladores modulares da série Axiocontrol foram concebidos para máximo desempenho, manuseamento simples e utilização em ambientes industriais adversos. A base para tal é o invólucro especialmente robusto e as propriedades EMC excecionais.

O PLC de alto desempenho com a inteligência de controlo IEC 61131, tecnologia de redundância e ligação de rede, é a solução ideal para a automação altamente disponível e descentralizada.

A função de redundância integrada com base em fibra ótica permite um processo ininterrupto em caso de falha ou troca de um PLC.
Os novos controladores remotos de campo trabalham com base em PROFINET e, graças à AutoSync Technology, criam automaticamente o sistema redundante.

Controlador para a automação de edifícios

Controlador para a automação de edifícios
Edifícios com diferentes construções
Quadro de comando na automação de edifícios
Controlador para a automação de edifícios

O potente controlador ​ILC 2050 BI​ foi especialmente concebido para tarefas de automação em edifícios. Fazem parte deste âmbito em especial o controlo e a monitorização da infraestrutura de edifícios, bem como a gestão de energia.

A expansão com um grande número de componentes I/O do sistema Inline assegura a fácil construção de uma estação de automação modular para quase todas as tarefas na área da infraestrutura de edifícios. Graças ao respetivo software, o edifício automatizado é facilmente compatível com a Internet das Coisas.

Vantagens

  • Programação fácil graças à estrutura gráfica das funções de controlo a partir de uma grande biblioteca de blocos predefinidos
  • Compatibilidade com todos os protocolos de comunicação importantes na área da tecnologia de automação da infraestrutura de edifícios
  • Possibilidade de engenharia em tempo real sem interromper o funcionamento
  • Garantia de um funcionamento económico através de acesso remoto à programação, monitorização e às atualizações de software e ampliações de funções
  • Operação segura graças à encriptação consistente na rede, assinatura digital e autenticação baseada em diferentes funções do utilizador

Ir agora para os produtos
Edifícios com diferentes construções

O controlador baseia-se no Niagara Framework de alto desempenho. A principal vantagem é a integração uniformizada de diferentes sistemas de bus e protocolos do nível de campo através de normalização de dados. Para isso estão disponíveis inúmeros drivers de comunicação, tanto para sistemas clássicos, como Modbus/RTU, BACnet MS/TP e LON TP/FT10, como também para o suporte de protocolos baseados no IP, como Modbus/TCP, BACnet/IP ou KNXnet/IP. Está naturalmente assegurada a compatibilidade com protocolos específicos para edifícios como, p. ex., DALI, Meter-Bus, SMI e outros. Graças à função de rede integrada, todos os pontos de dados estão facilmente acessíveis a em qualquer lugar do sistema global a partir de vários controladores. A troca de dados externa é possível, entre outros, através de protocolos Internet das Coisas, como MQTT e OPC UA.

Para cada controlador é necessária uma licença. Assim, a variante básica inclui 100 pontos de dados e a compatibilidade com inúmeros protocolos. Licenças ampliadas aumentam o número dos pontos de dados até 10 000. As licenças de drivers expandem o âmbito de funções do controlador com protocolos adicionais. Oferecemos-lhe licenças de manutenção para beneficiar de atualizações de software e novas funções. Pode escolher períodos de licença de um, três ou cinco anos. É lançada uma nova versão duas vezes por ano.
A pedido, temos todo o prazer ao ajudar a escolher a licença adequada para o seu projeto.

Quadro de comando na automação de edifícios

Um supervisor é uma estação de automação baseada em servidor para as tarefas hierarquicamente superiores de uma rede, composto por vários controladores do tipo ILC 2050 BI. Assim é possível o registo e a agregação centrais de pontos de dados, bem como a gestão de alarmes e a programação centrais.
O supervisor realiza visualizações complexas e facilita a integração em sistemas hierarquicamente superiores. Ele assume tarefas de administração centrais como a implementação de atualizações de software e a gestão de utilizadores e certificados na rede. Além disso, pode realizar autonomamente tarefas de controlo com pontos de dados, disponíveis através de protocolos baseados em TCP/IP.

Workbench é a interface de software única para a programação e administração de todos os controladores e de todas as estações de supervisor numa rede comum.
No Workbench é realizado o desenvolvimento do controlador num editor gráfico através da associação e parametrização de blocos de função. As alterações são efetuadas sem interromper o funcionamento. Os valores de todos os pontos de dados são exibidos em tempo real. Ao transcrever os dados de forma temporária, é possível visualizar os históricos. A utilização de modelos criados pelo utilizador para tarefas mais complexas permite trabalhar de forma eficiente mesmo em projetos grandes.