IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-58429Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 10 A |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20030211Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 16 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 10 A |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Approval ID: 40040542Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 10 A |