IECEE CB Scheme
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |
EAC
cULus Recognized
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 | ||
Use group D | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 |
VDE report with production monitoring
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |