FLKM 14/KDS3-MT/PLC
-
Passive module
2290627
VARIOFACE interface module, for 8 channels, with knife disconnect terminal blocks and test sockets to the peripherals
Detalhes dos produtos
| Product type | Interface module |
| Number of positions | 14 |
| No. of channels | 8 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Nominal voltage UN | < 50 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. current carrying capacity per branch | 1 A |
| Max. total current of voltage supply | 3 A |
| Supported controller GE-FANUC 90-30 | |
| Suitable I/O card | IC693 MDL241 |
| IC693 MDL634 | |
| IC693 MDL645 | |
| IC693 MDL646 | |
| IC693 MDL732 | |
| IC693 MDL733 | |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL741 | |
| IC693 MDL742 | |
| Supported controller ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Suitable I/O card | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| Supported controller ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Suitable I/O card | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Supported controller ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Suitable I/O card | 1746 OB16 |
| 1746 OV16 | |
| 1746 OG16 | |
| 1746 IA16 | |
| 1746 ITB16 | |
| 1746 IN16 | |
| 1746 IV16 | |
| 1746 ITV16 | |
| 1746 IG16 | |
| 1746 OB 32 | |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| 1746 IB16 | |
| Supported controller HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Suitable I/O card | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Supported controller MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Suitable I/O card | QX81 |
| QY81P | |
| Supported controller SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Suitable I/O card | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Supported controller SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Suitable I/O card | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Field level | |
| Connection method | Screw connection with disconnect knife |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Controller level | |
| Connection method | IDC/FLK pin strip |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 14 |
| Pitch | 2.54 mm |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Item dimensions | |
| Width | 67 mm |
| Height | 90 mm |
| Depth | 61 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Housing insulation material | Polyamide 6.6 green |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0160 (in parts) |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| N.º de artigo | 2290627 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | CK2 |
| Chave de produto | DK2181 |
| GTIN | 4017918058159 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 158,3 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 121,46 g |
| Número do imposto alfandegário | 85369010 |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA