Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

TPE043AGB/107060020 S00045 - Touch panel
2401197

Rugged-Touch panel, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (Analog resistive (GFG)), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 65536 colors, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Open platform, without bus system.

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis