TP090ZTW/400720002 S00062 - Touch panel
2400786

Touch panel, 22.9 cm / 9"-TFT display (Resistive industrial touch screen), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16.7 million colors, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Open platform, without bus system.

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis