Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

TB 10-TWIN I - Multi-conductor terminal block
3062812

Multi-conductor terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 57 A, number of connections: 3, number of positions: 1, connection method: Screw connection, Rated cross section: 10 mm2, cross section: 1.5 mm2 - 16 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: dark gray

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis