PV string monitoring for monitoring your PV system

PV string monitoring

In PV system monitoring, string monitoring plays a central role in increasing efficiency. SOLARCHECK provides reliable information regarding the performance of your PV system. Detect faults and take appropriate action. The system enables you to respond immediately to power losses in individual strings, which may be caused by damaged panels or defective contacts and cabling, for example.

Mais informações

Vantagens com a nossa monitorização de strings fotovoltaicas SOLARCHECK

  • Economia de espaço, bem como custos e esforço de cablagem reduzidos, graças ao formato compacto e à alimentação sem uma fonte de alimentação adicional na caixa de ligação do dispositivo
  • Medição de corrente simples e segura – sem interrupção dos cabos condutores, graças aos sensores Hall
  • Integração simples nos sistemas de monitorização através da comunicação Modbus RTU
  • Monitorização de contactos de sinalização remota através de entradas digitais adicionais
  • Ampliação flexível, graças à medição opcional de tensão até 1500 V DC
SOLARCHECK – o sistema de monitorização de corrente de string modular

SOLARCHECK – o sistema de monitorização de corrente de string modular

Monitorização de strings fotovoltaicas SOLARCHECK - medir e comunicar

O sistema Solarcheck modular para a monitorização de strings fotovoltaicas é constituído por diferentes dispositivos para medição de corrente e de tensão e por um módulo de comunicação associado.

Monitorização de strings fotovoltaicas: módulo de comunicação

  • Para a ligação e recolha de valores de medição de até oito módulos de medição
  • Tratamento de dados para transmissão aos controladores superiores
  • Alimentação dos módulos de medição conectados

Monitorização de strings fotovoltaicas: módulo de medição da corrente

  • Medição de corrente de 8 canais até 20 A DC
  • Deteção de correntes inversas até -1 A
  • Módulos de extensão de 4 canais para 20 A DC
  • Entrada digital para monitorização de, por ex., contactos de sinalização remota de módulos de proteção contra sobretensão transitória
  • Alimentação através do módulo de comunicação

Monitorização de string fotovoltaica: monitorização de strings fotovoltaicas

  • Medição de tensão até 1500 V DC em quaisquer sistemas fotovoltaicos ligados à terra
  • Ligação e fornecimento através da entrada analógica do módulo de medição de corrente Solarcheck de 8 canais prevista para esse efeito
  • Emissão do valor de medição de tensão como sinal analógico
  • Opcionalmente, pode ser desligado da ligação Solarcheck e utilizado em separado

Integração simples nos sistemas de monitorização

Rede SOLARCHECK para a monitorização de strings fotovoltaicas

O módulo de comunicação reúne os valores de medição dos módulos de medição de corrente e transmite-os a um controlador superior através do RS-485 (Modbus).

  • Com cada módulo de medição de corrente pode detetar até oito ou quatro correntes de string.
  • É possível ligar até um máximo de oito módulos de medição de corrente de qualquer tipo a um módulo de comunicação.
  • O cabo de comunicação de 2 condutores serve, simultaneamente, como fonte de alimentação dos módulos de medição. Como tal, não necessita de uma fonte de alimentação adicional no campo.
  • O módulo de medição de tensão está ligado à entrada analógica prevista dos módulos de medição de corrente de 8 canais e também é alimentado através desta.
  • Todos os valores de medição podem ser lidos no módulo de comunicação através de um registo aberto.