Machine manager – Precise energy measurement and machine monitoring

Machine manager

Machine monitoring with the machine manager combines precise energy measurement with the display and monitoring of important parameters of motors, machines or other three-phase consumers, including mixed load monitoring. By combining the electronic machine manager and an external current transformer, you can monitor machines, such as injection molding machines, cost-effectively in your application.

Mais informações

Vantagens

  • Interface do conector de bus para calha DIN para a ligação direta a sistemas de bus de campo convencionais
  • Utilização flexível no quadro de comando central e no quadro de comando descentralizado
  • Formato compacto permite economizar espaço na aplicação
  • Elevada disponibilidade da instalação devido a manutenção preventiva baseada em dados do processo
  • Monitorização contínua de cargas mistas de uma aplicação
Gestor de máquina CONTACTRON: monitorização económica de motores, máquinas e consumidores trifásicos

Gestor de máquinas – Medição de energia eficiente

A combinação do gestor de máquinas eletrónico e do transformador de corrente externo permite-lhe monitorizar motores, máquinas e consumidores trifásicos de forma eficiente. Estão disponíveis duas variantes com os intervalos de corrente até 90 A e 160 A.
Interligue o gestor de máquinas através do gateway a todos os sistemas de bus de campo convencionais, como PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™. Comunicação contínua para Industrie 4.0 graças à transmissão de dados opcional via OPC UA.