Motor, machine, and system monitoring
Motor, machine, and system monitoring is an integral part of continuous condition monitoring. Keep an eye on important system parameters, respond to warning messages at an early stage or shut down system parts selectively. Our cost-effective products for motor monitoring and system monitoring help you achieve this.
Mais informaçõesGestor de motor Proteja os seus motores e as instalações: detete todos os estados de carga críticos
Os gestores de motor da família de produtos CONTACTRON monitorizam os motores e acionamentos quanto à sobrecarga e à carga insuficiente, ao funcionamento, à sujidade e ao desgaste. Detete antecipadamente estados de carga críticos enquanto protege, ao mesmo tempo, o motor e os componentes de alta qualidade.
Gestores de máquinas Meça com precisão a energia de motores e máquinas.
Monitorize os seus motores e as suas máquinas: a gestão eletrónica de máquinas combina a medição de energia precisa e a indicação e monitorização de parâmetros importantes de motores, máquinas ou outros consumidores trifásicos.
Relés de monitorização e controladores de corrente Para uma elevada disponibilidade da instalação
Com os nossos relés de monitorização e controladores de corrente pode identificar os erros assim que os mesmos ocorrem. Desta forma, aumenta a sua disponibilidade da instalação e evita dispendiosos períodos de paragem e trabalhos de reparação. Desative as peças do sistema de forma objetiva ou comunique a situação para um controlador, assim que o valor-limite definido seja excedido ou não atingido.
Monitorização de string fotovoltaica Utilizar a energia solar de forma eficiente.
Detetar erros e aumentar a eficiência: as instalações fotovoltaicas destinam-se a obter rendimentos máximos de energia no menor tempo possível. SOLARCHECK permite-lhe reagir imediatamente às perdas de potência em linhas individuais, que podem ser causadas, p. ex., por painéis danificados ou contactos e cablagem com defeito.
Módulos de função Proteger e isolar
Blocos de função, como, p. ex., módulos de díodo EMG, protegem o seu sistema contra inversão da polaridade e isolam mensagens nos sistemas de notificação de avarias. Com módulos de função em invólucros de quadros de comando protegidos contra contacto e contra pó, é possível integrar de forma profissional os módulos de díodo na sua instalação. Os módulos de teste de lâmpadas EMG isolam sinais na área da tecnologia de sinalização de falhas sem reação e podem ser aplicados para a verificação individual ou central de lâmpadas.
Relés indicadores de queda Indicação de estados de perigo e operacionais
Os relés indicadores de queda e de sinalização são utilizados para a indicação de estados em salas de controlo, painéis de controlo, bem como em esquemas sinópticos. As alocações de conexão predefinidas permitem uma rápida colocação em funcionamento. As variantes de modelos semiautomáticas ou totalmente automáticas caracterizam-se pelas suas superfícies de visualização muito claras. O formato robusto assegura a operação fiável, mesmo sob condições ambientais difíceis.
Sistemas de notificação de falhas Notificações compactas para uma operação fiável da instalação
Os sistemas de notificação de falhas proporcionam-lhe o resumo necessário do estado atual da sua instalação. Estes fornecem informações para uma gestão segura da instalação em todos os estados operacionais e de avaria.
Graças à elevada transparência sobre a instalação, até os trabalhos de manutenção são otimizados em caso de supressões de interferências no local. Os dados podem ser opcionalmente encaminhados para centros de comando de nível superior por meio de protocolos de comunicação convencionais.