Marshaling panels for potential distribution

Marshaling panels for potential distribution

Marshaling panels enable the compact and clear marshaling of signals in automation applications. The marshaling panels and marshaling patchboards are available with various numbers of positions. The color-coded assignment of conductors and terminal points, and the large-surface marking, ensures intuitive and safe potential distributor installation.

Mais informações

Vantagens

  • Aumento da densidade de sinal de até 20 % graças ao formato compacto
  • Montagem com número exato de polos e adequada à aplicação graças ao formato modular
  • Atribuição colorida e com configuração livre de condutor e ponto de ligação para uma instalação intuitiva e segura
  • Verificação prática graças à ligação de teste livremente acessível de 2,3 mm
  • Marcação de grande dimensão, sem divisões
  • Utilização flexível graças à montagem direta, montagem em rack de 19'' ou montagem em calha metálica
  • Redução dos custos logísticos com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Quadros de marshalling

Vídeo: Quadros de marshalling para a distribuição de sinais compacta
Quadros de marshalling e módulos de distribuição de potencial MovingImage
Bornes de marshalling PTRV 8 montados numa calha metálica

Bornes de marshalling PTRV 8

Quadros de marshalling para a distribuição de sinais compacta

Os quadros de marshalling oferecem-lhe a máxima densidade de sinal e, graças ao seu formato compacto com níveis, precisam de até 20 % menos espaço. Os bornes de marshalling podem ser facilmente montados, visto serem encaixados sem problemas na calha metálica NS 35. As ligações de teste de 2,3 mm de livre acesso dos quadros de marshalling permitem testar facilmente cada ponto de ligação. Com a ajuda dos acessórios universais CLIPLINE complete pode reduzir os seus custos de armazenamento e logística.
Os quadros de marshalling estão disponíveis como variante pré-montada em diversas combinações de cores normalizadas, p. ex., conforme DIN VDE 0815 ou também numa variante livremente montável.

Módulo de distribuição de potencial encaixado na calha metálica

Módulos de distribuição de potencial com e sem alimentação

Módulos de distribuição de potencial para a distribuição de potencial clara

Ao contrário dos quadros de marshalling, os módulos de distribuição de potencial dispõem de um único potencial. Estão disponíveis com e sem alimentação e podem ser expandidos rápida e facilmente com a ajuda dos jumpers FBS normalizadas. Tal como os quadros de marshalling, os módulos de distribuição de potencial oferecem uma densidade de sinal máxima e também podem ser encaixados na sem problemas na calha metálica NS 35.

Quadro de marshalling

Quadro de marshalling

Configurador de quadros de marshalling PTRV

Configure o seu quadro de marshalling personalizado para o marshalling claro de sinais no campo da automação.

Brochura de produtos aberta de quadros de marshalling e painéis de marshalling

Brochura de produtos Quadros de marshalling e painéis de marshalling

Download

Pretende obter mais material impresso sobre os nossos quadros de marshalling e módulos de distribuição de potencial? A seguir, encontra as nossas brochuras de produtos e de qualidade.