Surge protection with filter function for a 2-wire floating signal circuit, e.g., 0(4) ... 20 mA current loop, HART-compatible.
EMC filters limit high-frequency interference voltages and currents generated by equipment during normal operation and occurring under fault conditions. Using our EMC filters, you ensure smooth operation in environments subject to interferences.
Mais informaçõesSurge protection with filter function for a 2-wire floating signal circuit, e.g., 0(4) ... 20 mA current loop, HART-compatible.
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 1 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 1 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 3 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 6 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 6 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 3 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 10 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 10 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 20 A
O FIL garante uma proteção eficiente contra interferências de alta frequência. Os pontos de ligação PE adicionais melhoram a filtragem de interferências de alta frequência entre os condutores ativos e o potencial de terra durante a filtragem do invólucro de plástico.
Os filtros SFP2 oferecem uma proteção totalmente eficaz contra sobretensões e interferências de alta frequência através de um circuito de proteção contra sobretensões, que garante a proteção tanto do lado de entrada, como do lado de saída do filtro.
O filtro de supressão de interferências novo e de aplicação universal TTC-6-SFP… limita e filtra as interferências de alta frequência nos cabos de sinal. Além disso, as sobretensões são derivadas em segurança.
Conversores de frequência, fontes de alimentação de controlo ou controladores de sistemas de iluminação são frequentemente fontes de interferência para redes de energia. Uma parte da interferência EMC é reduzida diretamente nas fontes de interferência através de circuitos de filtro especiais. No entanto, as interferências remanescentes podem espalhar-se e intensificar-se através dos cabos de alimentação e controlo. Isto pode causar efeitos imprevisíveis em controladores, fontes de alimentação ou sensores e atuadores. Os nossos filtros limitam as interferências diretamente no equipamento potencialmente suscetível ou nos equipamentos terminais sensíveis.
Filtros EMC com proteção contra sobretensão tipo 2 integrada
Os filtros convencionais só protegem contra interferências de alta frequência, mas não contra impulsos de sobretensão. Para uma proteção eficaz são necessários componentes adicionais de proteção contra sobretensão. Os filtros SFP2 fornecem uma proteção eficaz contra sobretensões e interferências de alta frequência através de um circuito de proteção contra sobretensão protegendo tanto o lado de entrada como de saída do filtro.
Encaixar, ligar, pronto – opcionalmente com ligação push-in ou de parafuso
Graças à montagem fácil na calha metálica e à tecnologia de ligação variável, a utilização dos filtros no quadro de comando é uma brincadeira. Para ligar os filtros de supressão de interferências, escolha entre a tecnologia de ligação push-in rápida ou a ligação de parafuso comprovada.
Os pontos de ligação PE adicionais melhoram o efeito de filtro dos filtros no invólucro de plástico
A integração dos filtros de supressão de interferências na compensação de potencial de proteção é implementada através de pontos de ligação PE adicionais. Isto melhora o efeito de filtro em caso de interferências de alta frequência entre os condutores ativos e o potencial de terra. Assim, também nos filtros EMC no invólucro de plástico é alcançada uma instalação ideal e um efeito de proteção melhorado.