Quick mounting end clamp for NS 35/7,5 DIN rail or NS 35/15 DIN rail, with marking option, width: 9.5 mm, color: gray
We provide you with a comprehensive range of fixing material for the control cabinet. Using suitable mounting devices, fix electrical connections and components safely and quickly. Make the best use of the space available in the control cabinet by combining fixing materials.
Mais informaçõesQuick mounting end clamp for NS 35/7,5 DIN rail or NS 35/15 DIN rail, with marking option, width: 9.5 mm, color: gray
Quick mounting end clamp for NS 35/7,5 DIN rail or NS 35/15 DIN rail, with marking option, with parking option for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, width: 5.15 mm, color: gray
DIN rail, unperforated, similar to EN 60715, material: Steel, galvanized, passivated with a thick layer, Standard profile, color: silver, Pack of 25 (50 m)
End clamp, material: PA, color: gray, Mounting on a DIN rail NS 32 or NS 35
DIN rail perforated, similar to EN 60715, material: Steel, galvanized, passivated with a thick layer, Standard profile, color: silver, Pack of 25 (50 m)
DIN rail adapter, length: 58.1 mm, width: 28.6 mm, height: 11 mm, color: gray
Flange, with screw-on fixing, length: 28.6 mm, width: 8.6 mm, height: 21.7 mm, color: gray
DIN rail end piece, for DIN rail NS 35/7.5
Angled brackets with M6 screw, for fixing DIN rails at an angle of 30°, height: 46 mm
DIN rail adapter, length: 58.1 mm, width: 21.6 mm, height: 11 mm
Calhas metálicas DIN
O portfólio de calhas metálicas abrange diversas variantes de calhas metálicas. Por um lado, o portfólio abrange as calhas metálicas DIN padronizadas. O agrupamento de calhas metálicas inclui diferentes medidas padrão como, p. ex., a NS 35/7,5, a NS 35/15 ou a NS 15. Além disso, o portfólio DIN inclui também calhas metálicas galvanizadas e não revestidas. Estão ainda disponíveis calhas metálicas perfuradas e não perfuradas. Para além das calhas metálicas DIN, o portfólio de calhas metálicas abrange igualmente calhas metálicas de tipo C e de tipo G.
Esquadro de fixação para a montagem por encaixe
O portfólio de esquadros de fixação consiste em diversos esquadros de fixação para calhas metálicas DIN, de tipo C e de tipo G. Para as calhas metálicas DIN comuns estão disponíveis esquadros de fixação aparafusáveis e esquadros de fixação de encaixe. O encaixe destes esquadros de fixação na calha metálica pode ser efetuado sem ferramentas, sem ter de efetuar outras medidas de fixação. Ao encaixar, os esquadros de fixação prendem-se no metal da calha metálica e asseguram assim uma excelente fixação. Além disso, os esquadros de fixação de encaixe não requerem manutenção. Tal como no caso dos esquadros de fixação aparafusáveis, os esquadros de fixação de encaixe só podem ser soltos com uma chave de parafusos. Assim, os esquadros de fixação não podem ser soltos acidentalmente.
Barramentos de neutro
O portfólio dispõe de três tipos de barramentos de neutro diferentes para uma instalação simples dos barramentos. Estão disponíveis as medidas de 6 x 6 mm e 3 x 10 mm. Estão disponíveis diferentes terminais para a instalação dos barramentos de neutro. A maior variedade está disponível para as versões de 3x10. Pode assim escolher entre adaptadores para a fixação na calha metálica ou para a montagem direta. Os adaptadores NLS para calhas mecânicas estão disponíveis em várias versões. É assim possível influenciar a distância dos NLS até à calha metálica e a altura da calha.
Braçadeiras para cabos
O portfólio de braçadeiras para cabos para a fixação simples e segura de agrupamentos de cabos é muito diverso e abrangente. Para além das braçadeiras para cabos padrão plásticas, o portfólio dispõe também de braçadeiras especiais para cabos para elevadas temperaturas e resistentes a raios UV e a intempéries. Estão também disponíveis braçadeiras para cabos de aço inoxidável para condições ambientais agressivas. Além disso, dispomos de braçadeiras para cabos detetáveis específicos para a indústria alimentar, química e farmacêutica.
Caso necessite de agrupamentos de cabos desmontáveis, pode utilizar braçadeiras para cabos ou presilhas de cabos desmontáveis. Para agrupamentos de cabos fixos podem ser utilizadas variantes com olhal.
Construção de quadros de comando
O material de fixação é adequado para várias indústrias. Todos os nossos produtos superam as rigorosas disposições normativas e padronizadas e podem ser assim utilizados com segurança na maioria das indústrias. Para indústrias especiais como a indústria alimentar foram integrados no portfólio produtos especiais, como, p. ex. as braçadeiras para cabos detetáveis.
Queremos assim oferecer excelentes soluções a clientes de todas as indústrias.