Cable duct for installation and mounting in control cabinets, gray, comprising upper part and mounting base, width: 60 mm, height: 80 mm, length: 2000 mm
Various cable ducts, cable guiding systems, and cable ties are available for clear and structured cable routing. To additionally protect your cables from external influences, such as weather conditions, use the various protective hoses as cable protection. This also provides greater clarity and safety for your cable routing.
Mais informaçõesCable duct for installation and mounting in control cabinets, gray, comprising upper part and mounting base, width: 60 mm, height: 80 mm, length: 2000 mm
Cable duct for installation and mounting in control cabinets, gray, comprising upper part and mounting base, width: 40 mm, height: 80 mm, length: 2000 mm
Cable duct for installation and mounting in control cabinets, gray, comprising upper part and mounting base, width: 80 mm, height: 80 mm, length: 2000 mm
Cable duct for installation and mounting in control cabinets, gray, comprising upper part and mounting base, width: 40 mm, height: 60 mm, length: 2000 mm
Cable duct for installation and mounting in control cabinets, gray, comprising upper part and mounting base, width: 100 mm, height: 80 mm, length: 2000 mm
Cable duct for installation and mounting in control cabinets, gray, comprising upper part and mounting base, width: 60 mm, height: 60 mm, length: 2000 mm
Cable duct for installation and mounting in control cabinets, gray, comprising upper part and mounting base, width: 25 mm, height: 80 mm, length: 2000 mm
Cable duct for installation and mounting in control cabinets, gray, comprising upper part and mounting base, width: 25 mm, height: 40 mm, length: 2000 mm
Cable duct for installation and mounting in control cabinets, gray, comprising upper part and mounting base, width: 25 mm, height: 60 mm, length: 2000 mm
Cable duct for installation and mounting in control cabinets, gray, comprising upper part and mounting base, width: 40 mm, height: 40 mm, length: 2000 mm
Sistema de passagem de cabos CGS na prática
Com o braço articulado do sistema de passagem de cabos pode otimizar os seus cabos individuais e cabos multicondutores até à porta do quadro de comando ou aos suportes de montagem articulados de forma fácil e segura. O sistema de passagem de cabos é particularmente económico ao nível do tempo. A articulação giratória patenteada pode ser aberta de forma fácil e rápida, permitindo passar cabos pré-montados sem ferramenta, incluindo posteriormente. Até 100 condutores de 1,5 mm² são passados com apenas um sistema de passagem CGS até à porta do quadro de comando. A passagem de cabos até à porta do quadro de comando está planeada no sistema CAD através de um espaço de montagem e área de articulação definidos. Assim, planeia os seus cabos multicondutores graças a um comprimento de cabos predefinido. A montagem rápida e fácil é garantida através de flanges integrados com elemento de tração. A proteção mecânica dos cabos e o agrupamento são realizados através de tampas de proteção encaixáveis sem ferramenta. O sistema de passagem de cabos é composto por plástico elástico de alta qualidade e com resistência mecânica, certificado conforme UL94 para a classe de inflamabilidade V0.
Passagem simples de cabos de dados pré-montados para os equipamentos na porta do quadro de comando
As correntes de energia e calhas articuladas precisam, geralmente, de cabos e fios compatíveis. Os fios padrão não são adequados ao elevado esforço provocado pelo movimento e pelos raios de dobragem.
O sistema de passagem de cabos foi desenvolvido para a passagem de cabos padrão. Isto é obtido através de grandes raios de flexão e movimentos definidos. O CGS foi equipado com 100 condutores de 1,5 mm² (H05Z-K), bem como com cabos de dados (cabo Ethernet Cat. 5) e deslocado 2000 vezes para cima e para baixo. Não foram detetados quaisquer danos nos fios.
Criar organização com a passagem de cabos
Com as calhas plásticas pode organizar melhor o seu quadro de comando.
Fixe as abraçadeiras de retenção com o cabo que vem do campo. Com os marcadores de cabos em plástico da Phoenix Contact, reúna os cabos e condutores rápida e facilmente, conduzindo-os para as calhas plásticas.
Sistemas de proteção dos cabos
O vasto programa de tubos de proteção em plástico e metal oferece soluções fiáveis para as mais diversas aplicações - e isto até ao grau de proteção IP69K.
Os tubos de proteção destinam-se a proteger os cabos e permitem um fácil agrupamento de cabos. Adicionalmente, a proteção de cabos possui uniões roscadas adequadas para conectores industriais e orifícios no invólucro. Graças às vários certificações, os tubos podem ser utilizados em todas as indústrias.
Tubos de proteção para cabos – no quadro de comando e no campo
As mangueiras espiral para o agrupamento e a condução fácil dos cabos e condutores oferecem proteção na presença esforço mecânico ligeiro.
Podem ser montadas posteriormente de forma fácil e os vários cabos e condutores podem ser derivados em qualquer local.
Tubo de proteção em plástico
As mangueiras de plástico são a proteção de cabos ideal contra óleo, ácidos e solventes. Os materiais utilizados são isentos de silicone, halogénio e cádmio e estão disponíveis no grau de proteção IP69K e na classe de inflamabilidade V0.
Mangueira metálica
As mangueiras metálicas altamente flexíveis protegem os cabos e fios contra influências mecânicas. Além disso, a proteção metálica dos cabos com revestimento em plástico é à prova de água e resistente a intempéries.