Installation and mounting material for your control cabinet

Installation and mounting material for your control cabinet

With cabling systems, protective hoses, cable feed-throughs, and cable entry systems, installation and mounting material provides protection and order in and around the control cabinet. In addition, shield clamps enable EMC-compliant wiring. Furthermore, sockets and service interfaces facilitate maintenance, servicing, and diagnostics.

Mais informações

Família de produtos

Vantagens

  • Quadros de comando estruturados e ordenados graças ao material de montagem e aos sistemas de passagem de cabos
  • Entrada ordenada de cabos, desde o campo até ao quadro de comando
  • Proteção de cabos graças a diferentes tubos de proteção
  • Cablagem segundo a EMC contra radiações e irradiações de interferência
  • Manutenção simples graças a interfaces de manutenção e tomadas de quadro de comando
Placa de entrada de cabos e bucins roscados para cabo

Placa de entrada de cabos e bucins roscados para cabo

Sistemas de gestão de entrada e saída de cabos

Na categoria dos sistemas de gestão de entrada e saída de cabos, pode encontrar tudo para a entrada ordenada e clara de cabos do campo até ao quadro de comando. Pode encontrar não só as placas de entrada de cabos que asseguram a entrada de cabos ordenada de um grande número de cabos, como também os simples bucins roscados para cabo. Além disso, o portfólio de produtos inclui também diversos acessórios, tais como juntas, tubos corrugados e diferentes adaptadores e placas de adaptadores.

Sistema de passagem de cabos CGS

Sistema de passagem de cabos CGS

Sistemas de passagem de cabos

A categoria de produto dos sistemas de passagem de cabos abrange todos os temas sobre a própria passagem de cabos. A categoria inclui não só os sistemas de passagem de cabos no quadro de comando como, p. ex., as calhas plásticas ou o sistema de passagem de cabos CGS, como também diversos tubos de proteção. Os tubos de proteção são, acima de tudo, adequados para a passagem segura no exterior do quadro de comando. Os tubos de proteção estão disponíveis em diferentes materiais para poderem resistir às diversas condições ambientais.

Material de fixação para construir um quadro de comando ordenado

Material de fixação para o quadro de comando

Material de fixação

O material de montagem e de fixação é composto por calhas metálicas, barramentos de neutro, esquadros de fixação, fixação de cabos e vários adaptadores de montagem. Escolha a calha metálica adequada e fixe-a com o respetivo adaptador de montagem. Os adaptadores de calha metálica permitem, p. ex., montar calhas metálicas a uma altura elevada ou na diagonal. Tire partido da ampla gama de esquadros de fixação para evitar o desvio lateral das réguas de bornes. Alguns esquadros de fixação asseguram a fixação de réguas de bornes e a simples integração de grupos de bornes ou a identificação de réguas de bornes. Além disso, a gama inclui também diversos terminais adequados para a fixação de barramentos de neutro. A gama inclui ainda diferentes braçadeiras para cabos para um agrupamento ordenado de condutores.

Conectores de caixa de junção e barras de junção

Conectores de caixa de junção e barras de junção

Conectores de caixa de junção e barras de junção

Os conectores de caixa de junção e as barras de junção são parte integrante de todas as tecnologias para edifícios e permitem a instalação rápida e simples de condutores inflexíveis ou flexíveis. Utilize as simples barras de junção com ligação de parafuso ou os conectores de caixa de junção com ligação de encaixe e instale rapidamente as suas tomadas da instalação.

Terminais de ligação blindados

Terminais de ligação blindados

Terminais de ligação blindados

A categoria dos terminais de ligação blindados inclui todos os produtos necessários para uma cablagem das réguas de bornes segundo a EMC. Tal inclui não só os diferentes terminais de ligação blindados, como também os barramentos de neutro. Pode assim proteger totalmente as suas cablagens internas dos quadros de comando contra as diferentes interferências, tais como a interferência capacitiva ou indutiva.

Interface de manutenção e tomada de quadro de comando

Interface de manutenção e tomada de quadro de comando

Tomadas de quadro de comando e interfaces de manutenção

As interfaces de manutenção e as tomadas de quadro de comando facilitam significativamente a manutenção dos seus quadros de comando. As tomadas para manutenção permitem a ligação direta de cabos elétricos e conectores de manutenção simples, como, p. ex., RJ45, CAT5e ou D-SUB 9. Não são assim necessárias tomadas externas para efetuar a manutenção.