Ink ribbon - THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF
5148007

Ink ribbon, for roll printer for printing product groups WMTB HF..., WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., width: 110 mm, color: black


Detalhes dos produtos




Product type Ink ribbon

Width 110 mm
Length 300 m

Color black
RoHS compliant Yes
Material Polyester

Ambient conditions
Recommended storage conditions 5 - 35°C / 30 - 80 % relative humidity. Storage in a cool and dry place in the original packaging is recommended.

N.º de artigo 5148007
Pcs./Emb 1 Unidade
Quantidade mínima de pedido 1 Unidade
Chave comercial BG1
Chave de produto BG1223
Página de catálogo Página 40 (C-3-2019)
GTIN 4046356735834
Peso por unidade (inclusive embalagem) 316,92 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 313,07 g
Número do imposto alfandegário 96121010
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19140611
ECLASS-10.0.1 19140611
ECLASS-11.0 19140614

ETIM

ETIM 8.0 EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0 44103100

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values